Perni di espulsione / testa cilindrica / posizione della testa selezionabile / HSS / estremità lavorata / diametro della punta, lunghezza configurabile

Perni di espulsione / testa cilindrica / posizione della testa selezionabile / HSS / estremità lavorata / diametro della punta, lunghezza configurabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EPSHS1.5-[35-200/0.01]-P[0.8-1.4/0.01]-N[15-180/1]-S[5-40/0.01]
EPSHS2-[35-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-150/1]-S[5-40/0.01]
EPSHS2.5-[35-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-150/1]-S[5-40/0.01]
EPSHS3-[35-250/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHS3.5-[35-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHS4-[35-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHS4.5-[35-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHS5-[35-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHS5.5-[35-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHS6-[35-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE1.5-[35-200/0.01]-P[0.8-1.4/0.01]-N[15-180/1]-S[5-40/0.01]
EPSHSE2-[35-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-180/1]-S[5-40/0.01]
EPSHSE2.5-[35-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-150/1]-S[5-40/0.01]
EPSHSE3-[35-250/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE3.5-[35-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-40/0.01]
EPSHSE4-[35-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE4.5-[35-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE5-[35-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE5.5-[35-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE6-[35-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTip tolerance (Reference tolerance) P (Tip diameter)
(mm)
D (Shank diameter)
(mm)
L (P dimension side length)
(mm)
N
(mm)
S (D dimension length)
(mm)
1 Preventivo 100/-0.0050.8 ~ 1.41.535 ~ 20015 ~ 1805 ~ 40
1 Preventivo 100/-0.0050.8 ~ 1.9235 ~ 20015 ~ 1505 ~ 40
1 Preventivo 100/-0.0050.8 ~ 2.42.535 ~ 20015 ~ 1505 ~ 40
1 Preventivo 100/-0.0051 ~ 2.9335 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.0051.5 ~ 3.43.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.0051.5 ~ 3.9435 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.0052.5 ~ 4.44.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.0053 ~ 4.9535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.0053.5 ~ 5.45.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.0054 ~ 5.9635 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Preventivo 10-0.01/-0.020.8 ~ 1.41.535 ~ 20015 ~ 1805 ~ 40
1 Preventivo 10-0.01/-0.020.8 ~ 1.9235 ~ 20015 ~ 1805 ~ 40
1 Preventivo 10-0.01/-0.020.8 ~ 2.42.535 ~ 20015 ~ 1505 ~ 40
1 Preventivo 10-0.01/-0.021 ~ 2.9335 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Preventivo 10-0.01/-0.021.5 ~ 3.43.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 40
1 Preventivo 10-0.01/-0.021.5 ~ 3.9435 ~ 25015 ~ 2355 ~ 50
1 Preventivo 10-0.01/-0.022.5 ~ 4.44.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Preventivo 10-0.01/-0.023 ~ 4.9535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Preventivo 10-0.01/-0.023.5 ~ 5.45.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Preventivo 10-0.01/-0.024 ~ 5.9635 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape type Straight Stepped or non-stepped Yes Tip shape No

Supporto tecnico