Perni di espulsione / HSS / guida a molla / lunghezza configurabile

Perni di espulsione / HSS / guida a molla / lunghezza configurabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EPCH2-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01]
EPCH2.5-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01]
EPCH3-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01]
EPCH3.5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01]
EPCH4-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01]
EPCH5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01]
EPCH6-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01]
EPCHE2-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01]
EPCHE2.5-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01]
EPCHE3-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01]
EPCHE3.5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01]
EPCHE4-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01]
EPCHE5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01]
EPCHE6-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSP (Tip diameter)
(mm)
P (Tip diameter) tolerance B (P dimension length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Preventivo 1020/-0.0055 ~ 2018 ~ 45
1 Preventivo 102.50/-0.0055 ~ 2018 ~ 45
1 Preventivo 1030/-0.0055 ~ 2018 ~ 45
1 Preventivo 103.50/-0.0055 ~ 4018 ~ 60
1 Preventivo 1040/-0.0055 ~ 4018 ~ 60
1 Preventivo 1050/-0.0055 ~ 4018 ~ 60
1 Preventivo 1060/-0.0055 ~ 4018 ~ 60
1 Preventivo 102-0.01/-0.025 ~ 2018 ~ 45
1 Preventivo 102.5-0.01/-0.025 ~ 2018 ~ 45
1 Preventivo 103-0.01/-0.025 ~ 2018 ~ 45
1 Preventivo 103.5-0.01/-0.025 ~ 4018 ~ 60
1 Preventivo 104-0.01/-0.025 ~ 4018 ~ 60
1 Preventivo 105-0.01/-0.025 ~ 4018 ~ 60
1 Preventivo 106-0.01/-0.025 ~ 4018 ~ 60

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico