Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | P (Punta) (mm) | W (Punta) (mm) | D (Diametro dell'albero) (mm) | Rifinitura | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 0.3 ~ 0.8 | 0.3 ~ 0.8 | 1 | Normale | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0.3 ~ 1 | 0.3 ~ 1 | 1.2 | Normale | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | Normale | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | Normale | 40 ~ 150 | 23 ~ 140 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | Normale | 40 ~ 150 | 26 ~ 135 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Normale | 40 ~ 150 | 27 ~ 135 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Normale | 40 ~ 150 | 27 ~ 135 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Normale | 40 ~ 200 | 29 ~ 190 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | Normale | 40 ~ 200 | 29 ~ 135 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Normale | 40 ~ 200 | 31 ~ 135 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1.5 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | Normale | 40 ~ 200 | 31 ~ 135 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Normale | 40 ~ 200 | 33 ~ 135 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0.3 ~ 0.8 | 0.3 ~ 0.8 | 1 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0.3 ~ 1 | 0.3 ~ 1 | 1.2 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | Angular tip corner | 40 ~ 150 | 23 ~ 140 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | Angular tip corner | 40 ~ 150 | 26 ~ 140 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Angular tip corner | 40 ~ 150 | 27 ~ 140 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Angular tip corner | 40 ~ 150 | 27 ~ 140 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 29 ~ 190 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 29 ~ 190 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 31 ~ 190 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 31 ~ 190 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 33 ~ 190 |
Loading...
Materiale | EN 1.3343 Equiv. | Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) | 0/-0.003 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Spessore della testa | 4mm(T4) | Trattamento rettangolare | No | Forma della punta | No |
Tipo di incisione dei caratteri | No | Numero di caratteri di incisione | No | Posizione rettangolare Smussatura-R | No |
Posizione smusso-C | No | Con/senza forma di rilascio del gas | No | Tipo di forma | Normale |
Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
P (Punta)(mm)
W (Punta)(mm)
D (Diametro dell'albero)(mm)
Rifinitura
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali