Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | P (Punta) (mm) | W (Punta) (mm) | D (Diametro dell'albero) (mm) | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1 | 0.3 ~ 0.8 | 1.5 | 100 ~ 150 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.5 | 0.3 ~ 1 | 2 | 100 ~ 150 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 2 | 0.4 ~ 1.5 | 2.5 | 100 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.5 | 0.4 ~ 1.5 | 3 | 100 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 3 | 0.4 ~ 2 | 3.5 | 100 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 0.4 ~ 2 | 4 | 100 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 0.6 ~ 1.5 | 4.5 | 150 ~ 200 | 40 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 0.8 ~ 2 | 5 | 150 ~ 200 | 50 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 0.5 ~ 1 | 5.5 | 150 ~ 200 | 50 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 0.8 ~ 1.5 | 6 | 150 ~ 200 | 50 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 0.5 ~ 1.2 | 5 | 150 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 0.8 ~ 1.2 | 6 | 150 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 7.5 | 1.2 ~ 1.5 | 8 | 200 | 100 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 1.5 | 10 | 200 | 80 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 2 | 12 | 200 | 100 ~ 150 |
Loading...
Materiale | EN 1.3343 Equiv. | Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) | 0/-0.005 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento rettangolare | No | Forma della punta | No | Tipo di incisione dei caratteri | No |
Numero di caratteri di incisione | No | Posizione rettangolare Smussatura-R | No | Posizione smusso-C | No |
Con/senza forma di rilascio del gas | No | Tipo di forma | Normale | Rifinitura | Normale |
Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
P (Punta)(mm)
W (Punta)(mm)
D (Diametro dell'albero)(mm)
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali