Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ERF1.1-[40-200/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-W[0.2-0.95/0.01]-N[23-150/1] |
ERF1.2-[40-200/0.01]-P[0.3-1/0.01]-W[0.2-1.05/0.01]-N[23-150/1] |
ERF1.3-[40-200/0.01]-P[0.3-1.1/0.01]-W[0.2-1.16/0.01]-N[23-150/1] |
ERF1.4-[40-200/0.01]-P[0.3-1.2/0.01]-W[0.2-1.26/0.01]-N[23-150/1] |
ERF1.5-[40-250/0.01]-P[0.5-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[20-180/1] |
ERF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[20-230/1] |
ERF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[20-230/1] |
ERF3-[40-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-270/1] |
ERF3.5-[40-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[20-270/1] |
ERF4-[40-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[20-270/1] |
ERF4.5-[40-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-N[20-270/1] |
ERF5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-270/1] |
ERF5.5-[50-350/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-N[20-320/1] |
ERF6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[20-320/1] |
ERF6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-N[20-320/1] |
ERF7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-N[20-320/1] |
ERF8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-N[20-320/1] |
ERF8.5-[50-350/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.5-8.07/0.01]-N[10-250/1] |
ERF10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-N[20-320/1] |
ERF10.5-[50-350/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.5-9.95/0.01]-N[10-250/1] |
ERF12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-N[10-250/1] |
ERJF1.5-[40-250/0.01]-P[0.5-1.3/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[23-190/1] |
ERJF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[23-240/1] |
ERJF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[26-240/1] |
ERJF3-[40-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-290/1] |
ERJF3.5-[40-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-290/1] |
ERJF4-[40-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-290/1] |
ERJF4.5-[40-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-N[29-290/1] |
ERJF5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-340/1] |
ERJF5.5-[50-350/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-N[31-340/1] |
ERJF6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-340/1] |
ERJF6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-N[40-340/1] |
ERJF7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-N[40-340/1] |
ERJF8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.9/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-N[40-340/1] |
ERJF8.5-[50-350/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.5-8.07/0.01]-N[10-250/1] |
ERJF10-[50-350/0.01]-P[3-9.9/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-N[10-250/1] |
ERJF10.5-[50-350/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.5-9.95/0.01]-N[10-250/1] |
ERJF12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.9/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-N[40-340/1] |
ERJF15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.9/0.01]-W[1-14.8/0.01]-N[40-340/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | P (Punta) (mm) | W (Punta) (mm) | D (Diametro dell'albero) (mm) | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.9 | 0.2 ~ 0.95 | 1.1 | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1 | 0.2 ~ 1.05 | 1.2 | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1.1 | 0.2 ~ 1.16 | 1.3 | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1.2 | 0.2 ~ 1.26 | 1.4 | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.5 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 40 ~ 250 | 20 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 40 ~ 300 | 20 ~ 230 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 40 ~ 300 | 20 ~ 230 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 40 ~ 350 | 27 ~ 270 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 40 ~ 350 | 20 ~ 270 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 40 ~ 350 | 20 ~ 270 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | 40 ~ 350 | 20 ~ 270 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 50 ~ 350 | 31 ~ 270 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 5.3 | 0.4 ~ 5.3 | 5.5 | 50 ~ 350 | 20 ~ 320 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 50 ~ 350 | 20 ~ 320 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 50 ~ 350 | 20 ~ 320 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 50 ~ 350 | 20 ~ 320 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 50 ~ 350 | 20 ~ 320 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 8.3 | 0.5 ~ 8.07 | 8.5 | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 50 ~ 350 | 20 ~ 320 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 10.3 | 0.5 ~ 9.95 | 10.5 | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.5 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.8 | 1.5 | 40 ~ 250 | 23 ~ 190 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 40 ~ 300 | 23 ~ 240 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 40 ~ 300 | 26 ~ 240 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 40 ~ 350 | 27 ~ 290 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 40 ~ 350 | 27 ~ 290 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 40 ~ 350 | 29 ~ 290 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | 40 ~ 350 | 29 ~ 290 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 50 ~ 350 | 31 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.5 ~ 5.3 | 0.4 ~ 5.3 | 5.5 | 50 ~ 350 | 31 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 50 ~ 350 | 33 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 2.3 ~ 7.9 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 2.3 ~ 8.3 | 0.5 ~ 8.07 | 8.5 | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 9.9 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 10.3 | 0.5 ~ 9.95 | 10.5 | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 11.9 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 14.9 | 1 ~ 14.8 | 15 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 |
Loading...
Materiale | SKH51 | Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) | 0/-0.01 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento rettangolare | No | Forma della punta | No | Tipo di incisione dei caratteri | No |
Numero di caratteri di incisione | No | Posizione rettangolare Smussatura-R | No | Posizione smusso-C | No |
Con/senza forma di rilascio del gas | No | Tipo di forma | Normale | Rifinitura | Normale |
Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
P (Punta)(mm)
W (Punta)(mm)
D (Diametro dell'albero)(mm)
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali