Perni di espulsione piatti / forma della testa selezionabile / HSS / albero corto / dimensioni configurabili / versione grande

Perni di espulsione piatti / forma della testa selezionabile / HSS / albero corto / dimensioni configurabili / versione grande

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ERSF1.5-[40-100/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[20-85/1]
ERSF2-[40-100/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[20-85/1]
ERSF2.5-[40-100/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[23-85/1]
ERSF3-[40-100/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.4-2.8/0.01]-N[25-85/1]
ERSF3.5-[40-100/0.01]-P[1.2-3.3/0.01]-W[0.5-3.3/0.01]-N[10-80/1]
ERSF4-[40-120/0.01]-P[1.5-3.8/0.01]-W[0.5-3.8/0.01]-N[27-105/1]
ERSF4.5-[40-120/0.01]-P[1.5-4.3/0.01]-W[0.5-4.3/0.01]-N[27-105/1]
ERSF5-[50-150/0.01]-P[1.8-4.8/0.01]-W[0.5-4.8/0.01]-N[29-135/1]
ERSF5.5-[50-150/0.01]-P[2-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[29-135/1]
ERSF6-[50-150/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.6-5.8/0.01]-N[31-135/1]
ERSF6.5-[50-150/0.01]-P[2.5-6.3/0.01]-W[0.6-6.3/0.01]-N[35-135/1]
ERSF7-[50-150/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.6-6.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSF8-[50-150/0.01]-P[3-7.8/0.01]-W[0.6-7.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSF10-[50-150/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSJF1.5-[40-100/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[20-85/1]
ERSJF2-[40-100/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[20-85/1]
ERSJF2.5-[40-100/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[23-85/1]
ERSJF3-[40-100/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.4-2.8/0.01]-N[25-85/1]
ERSJF3.5-[40-100/0.01]-P[1.2-3.3/0.01]-W[0.5-3.3/0.01]-N[25-85/1]
ERSJF4-[40-120/0.01]-P[1.5-3.8/0.01]-W[0.5-3.8/0.01]-N[27-105/1]
ERSJF4.5-[40-120/0.01]-P[1.5-4.3/0.01]-W[0.5-4.3/0.01]-N[27-105/1]
ERSJF5-[50-150/0.01]-P[1.8-4.8/0.01]-W[0.5-4.8/0.01]-N[29-135/1]
ERSJF5.5-[50-150/0.01]-P[2-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[29-135/1]
ERSJF6-[50-150/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.6-5.8/0.01]-N[31-135/1]
ERSJF6.5-[50-150/0.01]-P[2.5-6.3/0.01]-W[0.6-6.3/0.01]-N[35-135/1]
ERSJF7-[50-150/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.6-6.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSJF8-[50-150/0.01]-P[3-7.8/0.01]-W[0.6-7.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSJF10-[50-150/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSJF12-[50-200/0.01]-P[4-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-N[35-185/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore della testa P (Punta)
(mm)
W (Punta)
(mm)
D (Diametro dell'albero)
(mm)
L (dimensione L)
(mm)
N
(mm)
1 Preventivo 104mm(T4)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.540 ~ 10020 ~ 85
1 Preventivo 104mm(T4)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.8240 ~ 10020 ~ 85
1 Preventivo 104mm(T4)0.8 ~ 2.30.4 ~ 2.32.540 ~ 10023 ~ 85
1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 2.80.4 ~ 2.8340 ~ 10025 ~ 85
1 Preventivo 104mm(T4)1.2 ~ 3.30.5 ~ 3.33.540 ~ 10010 ~ 80
1 Preventivo 104mm(T4)1.5 ~ 3.80.5 ~ 3.8440 ~ 12027 ~ 105
1 Preventivo 104mm(T4)1.5 ~ 4.30.5 ~ 4.34.540 ~ 12027 ~ 105
1 Preventivo 104mm(T4)1.8 ~ 4.80.5 ~ 4.8550 ~ 15029 ~ 135
1 Preventivo 104mm(T4)2 ~ 5.30.5 ~ 5.35.550 ~ 15029 ~ 135
1 Preventivo 104mm(T4)2 ~ 5.80.6 ~ 5.8650 ~ 15031 ~ 135
1 Preventivo 104mm(T4)2.5 ~ 6.30.6 ~ 6.36.550 ~ 15035 ~ 135
1 Preventivo 104mm(T4)2.5 ~ 6.80.6 ~ 6.8750 ~ 15035 ~ 135
1 Preventivo 104mm(T4)3 ~ 7.80.6 ~ 7.8850 ~ 15035 ~ 135
1 Preventivo 104mm(T4)3 ~ 9.80.8 ~ 9.81050 ~ 15035 ~ 135
1 Preventivo 104mm(JIS)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.540 ~ 10020 ~ 85
1 Preventivo 104mm(JIS)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.8240 ~ 10020 ~ 85
1 Preventivo 104mm(JIS)0.8 ~ 2.30.4 ~ 2.32.540 ~ 10023 ~ 85
1 Preventivo 104mm(JIS)1 ~ 2.80.4 ~ 2.8340 ~ 10025 ~ 85
1 Preventivo 104mm(JIS)1.2 ~ 3.30.5 ~ 3.33.540 ~ 10025 ~ 85
1 Preventivo 106mm(JIS)1.5 ~ 3.80.5 ~ 3.8440 ~ 12027 ~ 105
1 Preventivo 106mm(JIS)1.5 ~ 4.30.5 ~ 4.34.540 ~ 12027 ~ 105
1 Preventivo 106mm(JIS)1.8 ~ 4.80.5 ~ 4.8550 ~ 15029 ~ 135
1 Preventivo 106mm(JIS)2 ~ 5.30.5 ~ 5.35.550 ~ 15029 ~ 135
1 Preventivo 106mm(JIS)2 ~ 5.80.6 ~ 5.8650 ~ 15031 ~ 135
1 Preventivo 106mm(JIS)2.5 ~ 6.30.6 ~ 6.36.550 ~ 15035 ~ 135
1 Preventivo 106mm(JIS)2.5 ~ 6.80.6 ~ 6.8750 ~ 15035 ~ 135
1 Preventivo 108mm(JIS)3 ~ 7.80.6 ~ 7.8850 ~ 15035 ~ 135
1 Preventivo 108mm(JIS)3 ~ 9.80.8 ~ 9.81050 ~ 15035 ~ 135
1 Preventivo 108mm(JIS)4 ~ 11.81 ~ 11.81250 ~ 20035 ~ 185

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.3343 Equiv. Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) 0/-0.01 Trattamento della superficie No
Trattamento rettangolare No Forma della punta No Tipo di incisione dei caratteri No
Numero di caratteri di incisione No Posizione rettangolare Smussatura-R No Posizione smusso-C No
Con/senza forma di rilascio del gas No Tipo di forma Normale Rifinitura Normale
Standard tecnico JIS

Supporto tecnico