Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | P (Punta) (mm) | W (Punta) (mm) | D (Diametro dell'albero) (mm) | Posizione rettangolare Smussatura-R | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | R (Corner R of the tip corner) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 1 | 0.3 ~ 0.6 | 1.5 | FR | 60 ~ 150 | 40 ~ 90 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1 ~ 1.5 | 0.4 ~ 1 | 2 | FR | 60 ~ 200 | 40 ~ 100 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1.5 ~ 2 | 0.4 ~ 1.2 | 2.5 | FR | 60 ~ 200 | 40 ~ 100 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 ~ 2.5 | 0.4 ~ 1.2 | 3 | FR | 60 ~ 200 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2.5 ~ 3 | 0.4 ~ 1.5 | 3.5 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 100 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 3 ~ 3.5 | 0.4 ~ 1.5 | 4 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 100 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 3.5 ~ 4 | 0.6 ~ 1.5 | 4.5 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.6 ~ 2 | 5 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4.5 ~ 5 | 0.8 ~ 2 | 5.5 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | 0.8 ~ 2 | 6 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | 0.8 ~ 2 | 8 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 150 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 1 ~ 2 | 10 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 150 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 1.2 ~ 2 | 12 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 150 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 1 | 0.3 ~ 0.6 | 1.5 | WR | 60 ~ 150 | 40 ~ 90 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1 ~ 1.5 | 0.4 ~ 1 | 2 | WR | 60 ~ 200 | 40 ~ 100 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1.5 ~ 2 | 0.4 ~ 1.2 | 2.5 | WR | 60 ~ 200 | 40 ~ 100 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 ~ 2.5 | 0.4 ~ 1.2 | 3 | WR | 60 ~ 200 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2.5 ~ 3 | 0.4 ~ 1.5 | 3.5 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 100 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 3 ~ 3.5 | 0.4 ~ 1.5 | 4 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 100 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 3.5 ~ 4 | 0.6 ~ 1.5 | 4.5 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.6 ~ 2 | 5 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4.5 ~ 5 | 0.8 ~ 2 | 5.5 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | 0.8 ~ 2 | 6 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | 0.8 ~ 2 | 8 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 150 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 1 ~ 2 | 10 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 150 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 1.2 ~ 2 | 12 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 150 | 0.1 |
Loading...
Materiale | EN 1.3343 Equiv. | Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) | 0/-0.01 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Spessore della testa | 4mm(T4) | Trattamento rettangolare | R-Chamfered rectangular | Forma della punta | No |
Tipo di incisione dei caratteri | No | Numero di caratteri di incisione | No | Posizione smusso-C | No |
Con/senza forma di rilascio del gas | No | Tipo di forma | Normale | Rifinitura | Normale |
Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
P (Punta)(mm)
W (Punta)(mm)
D (Diametro dell'albero)(mm)
Posizione rettangolare Smussatura-R
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
R (Corner R of the tip corner)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali