Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | P (Punta) (mm) | W (Punta) (mm) | D (Diametro dell'albero) (mm) | Posizione rettangolare Smussatura-R | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | R (Corner R of the tip corner) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | FR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | FR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | FR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | FR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | FR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | FR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | FR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | FR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | FR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | FR | 50 ~ 350 | 33 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 8.3 | 0.5 ~ 8.07 | 8.5 | FR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 10.3 | 0.5 ~ 9.95 | 10.5 | FR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | FR | 50 ~ 350 | 10 ~ 310 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | FR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | FR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | FR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | FR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | FR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | FR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | FR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | FR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | FR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | FR | 50 ~ 350 | 33 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 2.3 ~ 8.3 | 0.5 ~ 8.07 | 8.5 | FR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.95 | 10.5 | FR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 14.8 | 1.5 ~ 14.8 | 15 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | WR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | WR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | WR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | WR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | WR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | WR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | WR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | WR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | WR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | WR | 50 ~ 350 | 33 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 2.3 ~ 8.3 | 0.5 ~ 8.07 | 8.5 | WR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.95 | 10.5 | WR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 14.8 | 1.5 ~ 14.8 | 15 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | WR | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | WR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | WR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | WR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | WR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | WR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | WR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 |
Loading...
Materiale | EN 1.3343 Equiv. | Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) | 0/-0.01 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento rettangolare | R-Chamfered rectangular | Forma della punta | No | Tipo di incisione dei caratteri | No |
Numero di caratteri di incisione | No | Posizione smusso-C | No | Con/senza forma di rilascio del gas | No |
Tipo di forma | Normale | Rifinitura | Normale | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
P (Punta)(mm)
W (Punta)(mm)
D (Diametro dell'albero)(mm)
Posizione rettangolare Smussatura-R
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
R (Corner R of the tip corner)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali