Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ER1AR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ER1AR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ER1AR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ER1AR3-[50-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ER1AR3.5-[50-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ER1AR4-[50-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ER1AR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ER1AR5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ER1AR5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ER1AR6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-330/1] |
ER1AR6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ER1AR7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ER1AR8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ER1AR8.5-[50-350/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.5-8.07/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[10-250/1] |
ER1AR10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ER1AR10.5-[50-350/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.8-9.95/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[10-250/1] |
ER1AR12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.37-11.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[10-250/1] |
ER1BR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ER1BR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ER1BR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ER1BR3-[50-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ER1BR3.5-[50-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ER1BR4-[50-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ER1BR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ER1BR5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ER1BR5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ER1BR6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-330/1] |
ER1BR6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ER1BR7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ER1BR8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ER1BR8.5-[50-350/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.5-8.07/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[10-250/1] |
ER1BR10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ER1BR10.5-[50-350/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.8-9.95/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[10-250/1] |
ER1BR12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.37-11.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[10-250/1] |
ER2BR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ER2BR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ER2BR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ER2BR3-[50-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ER2BR3.5-[50-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ER2BR4-[50-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ER2BR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ER2BR5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ER2BR5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ER2BR6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-330/1] |
ER2BR6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ER2BR7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ER2BR8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ER2BR8.5-[50-350/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.5-8.07/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[10-250/1] |
ER2BR10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ER2BR10.5-[50-350/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.8-9.95/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[10-250/1] |
ER2BR12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.37-11.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[10-250/1] |
ER2CR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ER2CR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ER2CR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ER2CR3-[50-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ER2CR3.5-[50-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ER2CR4-[50-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ER2CR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ER2CR5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ER2CR5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | P (Punta) (mm) | W (Punta) (mm) | D (Diametro dell'albero) (mm) | Posizione rettangolare Smussatura-R | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | R (Corner R of the tip corner) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 1AR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 1AR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 1AR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 1AR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 1AR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 1AR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 1AR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 1AR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 1AR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 1AR | 50 ~ 350 | 33 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 1AR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 1AR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 1AR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 8.3 | 0.5 ~ 8.07 | 8.5 | 1AR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 1AR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.95 | 10.5 | 1AR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 11.8 | 0.37 ~ 11.8 | 12 | 1AR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 1BR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 1BR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 1BR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 1BR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 1BR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 1BR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 1BR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 1BR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 1BR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 1BR | 50 ~ 350 | 33 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 1BR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 1BR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 1BR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 8.3 | 0.5 ~ 8.07 | 8.5 | 1BR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 1BR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.95 | 10.5 | 1BR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 11.8 | 0.37 ~ 11.8 | 12 | 1BR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 2BR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 2BR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 2BR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 2BR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 2BR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 2BR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 2BR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 2BR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 2BR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 2BR | 50 ~ 350 | 33 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 2BR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 2BR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 2BR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 8.3 | 0.5 ~ 8.07 | 8.5 | 2BR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 2BR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.95 | 10.5 | 2BR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 11.8 | 0.37 ~ 11.8 | 12 | 2BR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 2CR | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 2CR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 2CR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 2CR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 2CR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 2CR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 2CR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 2CR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 2CR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 |
Loading...
Materiale | SKH51 | Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) | 0/-0.01 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento rettangolare | R-Chamfered rectangular | Forma della punta | No | Tipo di incisione dei caratteri | No |
Numero di caratteri di incisione | No | Posizione smusso-C | No | Con/senza forma di rilascio del gas | No |
Tipo di forma | Normale | Rifinitura | Normale | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
P (Punta)(mm)
W (Punta)(mm)
D (Diametro dell'albero)(mm)
Posizione rettangolare Smussatura-R
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
R (Corner R of the tip corner)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali