Perni di espulsione piatti / forma della testa selezionabile / EN 1.3343 Equiv. / faccia lavorata / dimensione configurabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ER1X2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-230/1]-G[1-45/1]
ER1X2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-N[33-230/1]-G[1-45/1]
ER1X3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.6-2.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ER1X3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ER1X4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ER1X4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ER1X5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ER1X5.5-[50-300/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.8-5.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ER1X6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ER1X6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.3/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ER1X7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ER1X8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ER1X8.5-[50-300/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.8-8.07/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ER1X10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ER1X10.5-[50-300/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.8-9.95/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ER1Y2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-230/1]-G[1-45/1]
ER1Y2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-N[33-230/1]-G[1-45/1]
ER1Y3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.6-2.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ER1Y3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ER1Y4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ER1Y4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ER1Y5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ER1Y5.5-[50-300/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.8-5.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ER1Y6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ER1Y6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.3/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ER1Y7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ER1Y8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ER1Y8.5-[50-300/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.8-8.07/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ER1Y10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ER1Y10.5-[50-300/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.8-9.95/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ER2X2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-230/1]-V[0.3-1.79/0.01]-G[45-90/1]
ER2X2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-N[33-230/1]-V[0.3-2.29/0.01]-G[45-90/1]
ER2X3-[50-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.6-2.72/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-2.79/0.01]-G[45-90/1]
ER2X3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.24/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-3.29/0.01]-G[45-90/1]
ER2X4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.76/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-3.79/0.01]-G[45-90/1]
ER2X4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.23/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-4.29/0.01]-G[45-90/1]
ER2X5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.66/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-4.79/0.01]-G[45-90/1]
ER2X5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.8-5.09/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-5.29/0.01]-G[45-90/1]
ER2X6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.55/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-5.79/0.01]-G[45-90/1]
ER2X6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.07/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-6.29/0.01]-G[45-90/1]
ER2X7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.5/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-6.79/0.01]-G[45-90/1]
ER2X8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.55/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-7.79/0.01]-G[45-90/1]
ER2X8.5-[50-300/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.8-8.07/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-8.29/0.01]-G[45-90/1]
ER2X10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.43/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-9.79/0.01]-G[45-90/1]
ER2X10.5-[50-300/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.8-9.95/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-10.29/0.01]-G[45-90/1]
ER2Y2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-230/1]-V[0.3-1.71/0.01]-G[45-90/1]
ER2Y2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-N[33-230/1]-V[0.3-2.25/0.01]-G[45-90/1]
ER2Y3-[50-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.6-2.72/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-2.71/0.01]-G[45-90/1]
ER2Y3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.24/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-3.23/0.01]-G[45-90/1]
ER2Y4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.76/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-3.75/0.01]-G[45-90/1]
ER2Y4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.23/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-4.22/0.01]-G[45-90/1]
ER2Y5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.66/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-4.65/0.01]-G[45-90/1]
ER2Y5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.8-5.09/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-5.08/0.01]-G[45-90/1]
ER2Y6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.55/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-5.54/0.01]-G[45-90/1]
ER2Y6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.07/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-6.06/0.01]-G[45-90/1]
ER2Y7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.5/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-6.49/0.01]-G[45-90/1]
ER2Y8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.55/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-7.54/0.01]-G[45-90/1]
ER2Y8.5-[50-300/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.8-8.07/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-8.06/0.01]-G[45-90/1]
ER2Y10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.43/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-9.42/0.01]-G[45-90/1]
ER2Y10.5-[50-300/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.8-9.95/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-9.94/0.01]-G[45-90/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHead thickness P (Tip)
(mm)
W (Tip)
(mm)
D (Shaft diameter)
(mm)
Tip shape L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
A
(mm)
C
(mm)
G
(°)
R
(mm)
V
(mm)

-

1 Preventivo 104mm(T4)0.8 ~ 1.80.6 ~ 1.7221X50 ~ 25033 ~ 230--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)0.8 ~ 2.30.6 ~ 2.262.51X50 ~ 25033 ~ 230--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)0.8 ~ 2.80.6 ~ 2.831X50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 3.30.6 ~ 3.33.51X50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 3.80.6 ~ 3.841X50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)1.2 ~ 4.30.6 ~ 4.34.51X50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)1.5 ~ 4.80.6 ~ 4.851X50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)1.5 ~ 5.30.8 ~ 5.35.51X50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)2 ~ 5.80.8 ~ 5.861X50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)2 ~ 6.30.8 ~ 6.36.51X50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)2.3 ~ 6.80.8 ~ 6.871X50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)2.3 ~ 7.80.8 ~ 7.881X50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)2.3 ~ 8.30.8 ~ 8.078.51X50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)3 ~ 9.80.8 ~ 9.8101X50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)3 ~ 10.30.8 ~ 9.9510.51X50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)0.8 ~ 1.80.6 ~ 1.7221Y50 ~ 25033 ~ 230--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)0.8 ~ 2.30.6 ~ 2.262.51Y50 ~ 25033 ~ 230--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)0.8 ~ 2.80.6 ~ 2.831Y50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 3.30.6 ~ 3.33.51Y50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 3.80.6 ~ 3.841Y50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)1.2 ~ 4.30.6 ~ 4.34.51Y50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)1.5 ~ 4.80.6 ~ 4.851Y50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)1.5 ~ 5.30.8 ~ 5.35.51Y50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)2 ~ 5.80.8 ~ 5.861Y50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)2 ~ 6.30.8 ~ 6.36.51Y50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)2.3 ~ 6.80.8 ~ 6.871Y50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)2.3 ~ 7.80.8 ~ 7.881Y50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)2.3 ~ 8.30.8 ~ 8.078.51Y50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)3 ~ 9.80.8 ~ 9.8101Y50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)3 ~ 10.30.8 ~ 9.9510.51Y50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45--

-

1 Preventivo 104mm(T4)0.8 ~ 1.80.6 ~ 1.7222X50 ~ 25033 ~ 230--45 ~ 90-0.3 ~ 1.79

-

1 Preventivo 104mm(T4)0.8 ~ 2.30.6 ~ 2.262.52X50 ~ 25033 ~ 230--45 ~ 90-0.3 ~ 2.29

-

1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 2.80.6 ~ 2.7232X50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 2.79

-

1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 3.30.6 ~ 3.243.52X50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 3.29

-

1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 3.80.6 ~ 3.7642X50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 3.79

-

1 Preventivo 104mm(T4)1.2 ~ 4.30.6 ~ 4.234.52X50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 4.29

-

1 Preventivo 104mm(T4)1.5 ~ 4.80.6 ~ 4.6652X50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 4.79

-

1 Preventivo 104mm(T4)1.8 ~ 5.30.8 ~ 5.095.52X50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 5.29

-

1 Preventivo 104mm(T4)2 ~ 5.80.8 ~ 5.5562X50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 5.79

-

1 Preventivo 104mm(T4)2 ~ 6.30.8 ~ 6.076.52X50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 6.29

-

1 Preventivo 104mm(T4)2.3 ~ 6.80.8 ~ 6.572X50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 6.79

-

1 Preventivo 104mm(T4)2.3 ~ 7.80.8 ~ 7.5582X50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 7.79

-

1 Preventivo 104mm(T4)2.3 ~ 8.30.8 ~ 8.078.52X50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 8.29

-

1 Preventivo 104mm(T4)3 ~ 9.80.8 ~ 9.43102X50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 9.79

-

1 Preventivo 104mm(T4)3 ~ 10.30.8 ~ 9.9510.52X50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 10.29

-

1 Preventivo 104mm(T4)0.8 ~ 1.80.6 ~ 1.7222Y50 ~ 25033 ~ 230--45 ~ 90-0.3 ~ 1.71

-

1 Preventivo 104mm(T4)0.8 ~ 2.30.6 ~ 2.262.52Y50 ~ 25033 ~ 230--45 ~ 90-0.3 ~ 2.25

-

1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 2.80.6 ~ 2.7232Y50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 2.71

-

1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 3.30.6 ~ 3.243.52Y50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 3.23

-

1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 3.80.6 ~ 3.7642Y50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 3.75

-

1 Preventivo 104mm(T4)1.2 ~ 4.30.6 ~ 4.234.52Y50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 4.22

-

1 Preventivo 104mm(T4)1.5 ~ 4.80.6 ~ 4.6652Y50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 4.65

-

1 Preventivo 104mm(T4)1.8 ~ 5.30.8 ~ 5.095.52Y50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 5.08

-

1 Preventivo 104mm(T4)2 ~ 5.80.8 ~ 5.5562Y50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 5.54

-

1 Preventivo 104mm(T4)2 ~ 6.30.8 ~ 6.076.52Y50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 6.06

-

1 Preventivo 104mm(T4)2.3 ~ 6.80.8 ~ 6.572Y50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 6.49

-

1 Preventivo 104mm(T4)2.3 ~ 7.80.8 ~ 7.5582Y50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 7.54

-

1 Preventivo 104mm(T4)2.3 ~ 8.30.8 ~ 8.078.52Y50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 8.06

-

1 Preventivo 104mm(T4)3 ~ 9.80.8 ~ 9.43102Y50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 9.42

-

1 Preventivo 104mm(T4)3 ~ 10.30.8 ~ 9.9510.52Y50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.3 ~ 9.94

Loading...

Informazioni di base

Material EN 1.3343 Equiv. P/W dimension tolerance (Reference tolerance) 0/-0.01 Surface treatment No
Rectangular treatment No Character engraving type No Number of engraving characters No
R-Chamfered rectangular position No C-Chamfered position No With/without gas release shape No
Shape type With tip processing Trimming Normal

Supporto tecnico