Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | P (Punta) (mm) | W (Punta) (mm) | D (Diametro dell'albero) (mm) | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 5 ~ 9.8 | 1 ~ 9.8 | 10 | 100 ~ 500 | 34 ~ 490 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 ~ 11.8 | 1 ~ 11.8 | 12 | 100 ~ 600 | 34 ~ 590 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 ~ 12.8 | 1 ~ 12.8 | 13 | 100 ~ 600 | 34 ~ 590 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 ~ 14.8 | 1.5 ~ 14.8 | 15 | 100 ~ 600 | 33 ~ 590 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 ~ 15.8 | 1.5 ~ 15.8 | 16 | 100 ~ 600 | 33 ~ 590 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 ~ 19.8 | 1.5 ~ 19.8 | 20 | 100 ~ 600 | 34 ~ 590 |
Loading...
Materiale | EN 1.3343 Equiv. | Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) | 0/-0.02 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Spessore della testa | 8mm(JIS) | Trattamento rettangolare | No | Forma della punta | No |
Tipo di incisione dei caratteri | No | Numero di caratteri di incisione | No | Posizione rettangolare Smussatura-R | No |
Posizione smusso-C | No | Con/senza forma di rilascio del gas | No | Tipo di forma | Normale |
Rifinitura | Normale | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
P (Punta)(mm)
W (Punta)(mm)
D (Diametro dell'albero)(mm)
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali