Perni di espulsione piatti / forma della testa selezionabile / HSS / angoli arrotondati / dimensioni configurabili / versione grande

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ERJXFR10-[100-450/0.01]-P[5-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXFR12-[100-450/0.01]-P[6-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXFR13-[100-450/0.01]-P[6-12.8/0.01]-W[1-12.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXFR15-[100-450/0.01]-P[8-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXFR16-[100-450/0.01]-P[8-15.8/0.01]-W[1.5-15.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXFR20-[100-450/0.01]-P[10-19.8/0.01]-W[1.5-19.8/0.01]-R0.1-N[55-440/1]
ERJXWR10-[100-450/0.01]-P[5-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXWR12-[100-450/0.01]-P[6-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXWR13-[100-450/0.01]-P[6-12.8/0.01]-W[1-12.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXWR15-[100-450/0.01]-P[8-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXWR16-[100-450/0.01]-P[8-15.8/0.01]-W[1.5-15.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXWR20-[100-450/0.01]-P[10-19.8/0.01]-W[1.5-19.8/0.01]-R0.1-N[55-440/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSP (Punta)
(mm)
W (Punta)
(mm)
D (Diametro dell'albero)
(mm)
Posizione rettangolare Smussatura-R L (dimensione L)
(mm)
N
(mm)
R (Corner R of the tip corner)
(mm)
1 Preventivo 105 ~ 9.81 ~ 9.810FR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 106 ~ 11.81 ~ 11.812FR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 106 ~ 12.81 ~ 12.813FR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 108 ~ 14.81.5 ~ 14.815FR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 108 ~ 15.81.5 ~ 15.816FR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 1010 ~ 19.81.5 ~ 19.820FR100 ~ 45055 ~ 4400.1
1 Preventivo 105 ~ 9.81 ~ 9.810WR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 106 ~ 11.81 ~ 11.812WR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 106 ~ 12.81 ~ 12.813WR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 108 ~ 14.81.5 ~ 14.815WR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 108 ~ 15.81.5 ~ 15.816WR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 1010 ~ 19.81.5 ~ 19.820WR100 ~ 45055 ~ 4400.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.3343 Equiv. Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) 0/-0.02 Trattamento della superficie No
Spessore della testa 8mm(JIS) Trattamento rettangolare R-Chamfered rectangular Forma della punta No
Tipo di incisione dei caratteri No Numero di caratteri di incisione No Posizione smusso-C No
Con/senza forma di rilascio del gas No Tipo di forma Normale Rifinitura Normale
Standard tecnico JIS

Supporto tecnico