Perni di espulsione piatti / forma della testa selezionabile / acciaio per utensili / nitrurato / lunghezza configurabile / versione grande

Perni di espulsione piatti / forma della testa selezionabile / acciaio per utensili / nitrurato / lunghezza configurabile / versione grande

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ERNXB10-[200,​300,​400]-P[7,​8]-W[2,​3,​4,​5]-N[80,​100,​120,​130,​150,​160]
ERNXB12-[200,​300,​400]-P10-W[2,​3,​4,​5,​6]-N[80,​100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERNXB13-[200,​300,​400]-P10-W[3,​4,​5,​6,​7]-N[80,​100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERNXB15-[300,​400,​500]-P[10,​12]-W[4,​5,​6,​7]-N[100,​120,​160,​180,​230]
ERNXB16-[300,​400,​500]-P14-W[4,​5,​6]-N[100,​120,​130,​180,​230,​260,​300]
ERNXB20-[300,​400,​500]-P16-W7-N[100,​120,​130,​160,​230,​260,​300]
ERNXL10-[200-400/0.01]-P[7,​8]-W[2,​3,​4,​5]-N[100,​120,​130,​150,​160]
ERNXL12-[200-400/0.01]-P10-W[2,​3,​4,​5,​6]-N[100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERNXL13-[200-400/0.01]-P10-W[3,​4,​5,​6,​7]-N[100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERNXL15-[200-500/0.01]-P[10,​12]-W[4,​5,​6,​7]-N[100,​120,​160,​180,​230]
ERNXL16-[200-500/0.01]-P14-W[4,​5,​6]-N[100,​120,​130,​180,​230,​260,​300]
ERNXL20-[200-500/0.01]-P16-W7-N[100,​120,​130,​160,​230,​260,​300]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSP (Punta)
(mm)
W (Punta)
(mm)
D (Diametro dell'albero)
(mm)
Tipo L (dimensione L)
(mm)
N
(mm)
1 Preventivo 1072 ~ 410Blank200 ~ 30080 ~ 160
1 Preventivo 10102 ~ 412Blank200 ~ 30080 ~ 160
1 Preventivo 10103 ~ 713Blank200 ~ 30080 ~ 160
1 Preventivo 10104 ~ 715Blank300100 ~ 230
1 Preventivo 1014416Blank300100 ~ 300
1 Preventivo 1016720Blank300100 ~ 300
1 Preventivo 1072 ~ 410L dimension designation200 ~ 400100 ~ 160
1 Preventivo 10102 ~ 412L dimension designation200 ~ 400100 ~ 160
1 Preventivo 10103 ~ 713L dimension designation200 ~ 400100 ~ 160
1 Preventivo 10104 ~ 715L dimension designation200 ~ 500100 ~ 230
1 Preventivo 1014416L dimension designation200 ~ 500100 ~ 300
1 Preventivo 1016720L dimension designation200 ~ 500100 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale SKD61 Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) 0/-0.02 Trattamento della superficie Nitrurato
Spessore della testa 8mm(JIS) Trattamento rettangolare No Forma della punta No
Tipo di incisione dei caratteri No Numero di caratteri di incisione No Posizione rettangolare Smussatura-R No
Posizione smusso-C No Con/senza forma di rilascio del gas No Tipo di forma Normale
Rifinitura Normale Standard tecnico JIS

Supporto tecnico