Perni di espulsione piatti / forma della testa selezionabile / HSS / calafatato / dimensioni configurabili / versione grande

Perni di espulsione piatti / forma della testa selezionabile / HSS / calafatato / dimensioni configurabili / versione grande

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ERHK-F6-[80-680/0.1]-P[4-6/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-F[60-400/10]
ERHK-F6-[80-680/0.1]-P[4-6/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-FC[41-399/1]
ERHK-F7-[80-680/0.1]-P[4-6/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-F[60-400/10]
ERHK-F7-[80-680/0.1]-P[4-6/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-FC[41-399/1]
ERHK-F8-[80-680/0.1]-P[4-8/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-F[60-400/10]
ERHK-F8-[80-680/0.1]-P[4-8/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-FC[81-399/1]
ERHK-F10-[80-780/0.1]-P[6-10/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4]-F[60-400/10]
ERHK-F10-[80-780/0.1]-P[6-10/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4]-FC[81-399/1]
ERHK-F12-[80-880/0.1]-P[8-12/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4,​5,​6]-F[60-500/10]
ERHK-F12-[80-880/0.1]-P[8-12/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4,​5,​6]-FC[81-499/1]
ERHK-F16-[80-880/0.1]-P[10-15/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4,​5,​6]-F[60-500/10]
ERHK-F16-[80-880/0.1]-P[10-15/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4,​5,​6]-FC[81-499/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore della testa P (Punta)
(mm)
W (Punta)
(mm)
D (Diametro dell'albero)
(mm)
L (dimensione L)
(mm)
F (Retentive portion length)
(mm)
FC (F dimension alteration)
(mm)
1 Preventivo 106mm(JIS)4 ~ 61 ~ 2680 ~ 68060 ~ 400-
1 Preventivo 106mm(JIS)4 ~ 61 ~ 2680 ~ 680-41 ~ 399
1 Preventivo 106mm(JIS)4 ~ 61 ~ 2780 ~ 68060 ~ 400-
1 Preventivo 106mm(JIS)4 ~ 61 ~ 2780 ~ 680-41 ~ 399
1 Preventivo 108mm(JIS)4 ~ 81 ~ 2.5880 ~ 68060 ~ 400-
1 Preventivo 108mm(JIS)4 ~ 81 ~ 2.5880 ~ 680-81 ~ 399
1 Preventivo 108mm(JIS)6 ~ 101 ~ 41080 ~ 78060 ~ 400-
1 Preventivo 108mm(JIS)6 ~ 101 ~ 41080 ~ 780-81 ~ 399
1 Preventivo 108mm(JIS)8 ~ 121 ~ 61280 ~ 88060 ~ 500-
1 Preventivo 108mm(JIS)8 ~ 121 ~ 61280 ~ 880-81 ~ 499
1 Preventivo 108mm(JIS)10 ~ 151 ~ 61680 ~ 88060 ~ 500-
1 Preventivo 108mm(JIS)10 ~ 151 ~ 61680 ~ 880-81 ~ 499

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.3343 Equiv. Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) 0/-0.02 Trattamento della superficie No
Trattamento rettangolare No Forma della punta No Tipo di incisione dei caratteri No
Numero di caratteri di incisione No Posizione rettangolare Smussatura-R No Posizione smusso-C No
Con/senza forma di rilascio del gas No Tipo di forma Caulking Rifinitura Normale
Standard tecnico JIS Tipo Free designation

Supporto tecnico