Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ERSRP1.5-[50-100/0.01]-P[0.3-3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[25-95/1] |
ERSRP2.5-[50-120/0.01]-P[0.4-5/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[28-115/1] |
ERSRP3.5-[50-150/0.01]-P[0.5-10/0.01]-W[0.5-3.3/0.01]-N[32-145/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | P (Tip) (mm) | W (Tip) (mm) | L (L dimension) (mm) | N (mm) | B (Shank) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 0.3 ~ 3 | 0.3 ~ 1.3 | 50 ~ 100 | 25 ~ 95 | 1.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0.4 ~ 5 | 0.4 ~ 2.3 | 50 ~ 120 | 28 ~ 115 | 2.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 3.3 | 50 ~ 150 | 32 ~ 145 | 3.5 |
Loading...
Material | SKH51 | P/W dimension tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.005 | Surface treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Head thickness | 4mm(T4) | Rectangular treatment | No | Tip shape | No |
Character engraving type | No | Number of engraving characters | No | R-Chamfered rectangular position | No |
C-Chamfered position | No | With/without gas release shape | No | Shape type | Rectangular shank |
Trimming | Normal |
Configura
Proprietà di base
P (Tip)(mm)
W (Tip)(mm)
L (L dimension)(mm)
N(mm)
B (Shank)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali