Manicotti di espulsione / acciaio / a gradini / spessore ridotto / lunghezza configurabile / concentricità 0,005

Manicotti di espulsione / acciaio / a gradini / spessore ridotto / lunghezza configurabile / concentricità 0,005
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
ESVF2.5-[40-70/0.01]-P[1.8-2.5/0.01]-V[0.8-1.6/0.01]-N[20-60/1]-S[1-4.5/0.5]
ESVF3-[40-125/0.01]-P[1.8-2.95/0.01]-V[0.8-2.1/0.01]-N[20-115/1]-S[1-6/0.5]
ESVF3.5-[40-125/0.01]-P[1.8-3.45/0.01]-V[0.8-2.6/0.01]-N[20-115/1]-S[1-7.5/0.5]
ESVF4-[40-125/0.01]-P[1.9-3.95/0.01]-V[0.8-3.1/0.01]-N[20-115/1]-S[1-9/0.5]
ESVF4.5-[40-125/0.01]-P[2.65-4.45/0.01]-V[1.1-3.6/0.01]-N[20-115/1]-S[1-10.5/0.5]
ESVF5-[40-125/0.01]-P[2.65-4.95/0.01]-V[1.2-4.1/0.01]-N[20-115/1]-S[1-12/0.5]
ESVF5.5-[40-125/0.01]-P[2.65-5.45/0.01]-V[1.2-4.6/0.01]-N[20-115/1]-S[1-13.5/0.5]
ESVF6-[40-150/0.01]-P[2.9-5.95/0.01]-V[1.6-5.1/0.01]-N[20-140/1]-S[1-15/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Diametro dell'albero)
(mm)
P (Diametro punta)
(mm)
V (diametro del foro)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
S (V hole diameter length)
(mm)
1 Preventivo 102.51.8 ~ 2.50.8 ~ 1.640 ~ 7020 ~ 601 ~ 4.5
1 Preventivo 1031.8 ~ 2.950.8 ~ 2.140 ~ 12520 ~ 1151 ~ 6
1 Preventivo 103.51.8 ~ 3.450.8 ~ 2.640 ~ 12520 ~ 1151 ~ 7.5
1 Preventivo 1041.9 ~ 3.950.8 ~ 3.140 ~ 12520 ~ 1151 ~ 9
1 Preventivo 104.52.65 ~ 4.451.1 ~ 3.640 ~ 12520 ~ 1151 ~ 10.5
1 Preventivo 1052.65 ~ 4.951.2 ~ 4.140 ~ 12520 ~ 1151 ~ 12
1 Preventivo 105.52.65 ~ 5.451.2 ~ 4.640 ~ 12520 ~ 1151 ~ 13.5
1 Preventivo 1062.9 ~ 5.951.6 ~ 5.140 ~ 15020 ~ 1401 ~ 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Composizione del prodotto Manicotto singolo Materiale SKH51 Trattamento della superficie No
Spessore della testa 4mm(T4) Concentricità ◎0.005 Metodo di alesatura Grinding
Tolleranza del diametro interno +0.005/0 Conico o no No Tolleranza del diametro dell'albero 0/-0.005
Standard tecnico JIS

Supporto tecnico