Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ESNV-L4-[40-200/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-50/1] |
ESNV-L4.5-[40-250/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-50/1] |
ESNV-L5-[40-250/0.01]-V[2-3/0.1]-C[2.5-3.5/0.1]-S[20-50/1] |
ESNV-L5.5-[40-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-C[2.5-4/0.1]-S[20-50/1] |
ESNV-L6-[40-300/0.01]-V[2-4/0.1]-C[2.5-4.5/0.1]-S[20-50/1] |
ESNV-L6.5-[40-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-C[2.5-5/0.1]-S[20-50/1] |
ESNV-L7-[40-300/0.01]-V[2-5/0.1]-C[2.5-5.5/0.1]-S[20-50/1] |
ESNV-L7.5-[40-300/0.01]-V[2-5.5/0.1]-C[2.5-6/0.1]-S[20-50/1] |
ESNV-L8-[40-300/0.01]-V[2.5-6/0.1]-C[3-6.5/0.1]-S[20-50/1] |
ESNV-L9-[40-300/0.01]-V[2.5-7/0.1]-C[3-7.5/0.1]-S[20-50/1] |
ESNV-L10-[40-300/0.01]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVB4-[40-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-C[2-2.5/0.1]-S[20-40/1] |
ESNVB5-[40-250/0.01]-P[4.01-4.99/0.01]-V[2-2.5/0.1]-C[2.5-3/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVB5.5-[40-250/0.01]-P[5.01-5.49/0.01]-V[2-3.4/0.1]-C[2.5-4/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVB6-[40-300/0.01]-P[5.51-5.99/0.01]-V[2-3.9/0.1]-C[2.5-4.5/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVB6.5-[40-300/0.01]-P[6.01-6.49/0.01]-V[2-4.4/0.1]-C[2.5-5/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVB7-[40-300/0.01]-P[6.51-6.99/0.01]-V[2-4.9/0.1]-C[2.5-5.5/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVB7.5-[40-300/0.01]-P[7.01-7.49/0.01]-V[2-5.4/0.1]-C[2.5-6/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVB8-[40-300/0.01]-P[7.51-7.99/0.01]-V[2.5-5.9/0.1]-C[3-6.5/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVB10-[40-300/0.01]-P[8.01-9.99/0.01]-V[2.5-7.9/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-50/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | V (diametro del foro) (mm) | Metodo di designazione del diametro dell'albero | L (dimensione L) (mm) | C (Recess diameter) (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 200 | 2 ~ 3 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 2 ~ 3 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | 2 ~ 3 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 2.5 ~ 3.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5.5 | 2 ~ 3.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 2.5 ~ 4 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | 2 ~ 4 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6.5 | 2 ~ 4.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 7 | 2 ~ 5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 7.5 | 2 ~ 5.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 6 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 2.5 ~ 6 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 6.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 2.5 ~ 7 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 7.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 2.5 ~ 8 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 3.5 ~ 3.99 | 1.5 ~ 1.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 200 | 2 ~ 2.5 | 20 ~ 40 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4.01 ~ 4.99 | 2 ~ 2.5 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 2.5 ~ 3 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5.01 ~ 5.49 | 2 ~ 3.4 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 2.5 ~ 4 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5.51 ~ 5.99 | 2 ~ 3.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6.01 ~ 6.49 | 2 ~ 4.4 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6.51 ~ 6.99 | 2 ~ 4.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 7.01 ~ 7.49 | 2 ~ 5.4 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 6 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 7.51 ~ 7.99 | 2.5 ~ 5.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 3 ~ 6.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8.01 ~ 9.99 | 2.5 ~ 7.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 50 |
Loading...
Composizione del prodotto | Manicotto singolo | Materiale | SKD61 | Trattamento della superficie | Nitrurato |
---|---|---|---|---|---|
Spessore della testa | 4mm(T4) | Tolleranza del diametro dell'albero | -0.01/-0.02 | Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero | ◎0.03 |
Metodo di alesatura | Reaming | Tolleranza del diametro interno | H7 | Conico o no | No |
Forma della punta del perno centrale | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
[3.5-3.99/0.01mmpezzi][4.01-4.99/0.01mmpezzi][5.01-5.49/0.01mmpezzi][5.51-5.99/0.01mmpezzi][6.01-6.49/0.01mmpezzi][6.51-6.99/0.01mmpezzi][7.01-7.49/0.01mmpezzi][7.51-7.99/0.01mmpezzi][8.01-9.99/0.01mmpezzi]
V (diametro del foro)(mm)
Metodo di designazione del diametro dell'albero
L (dimensione L)(mm)
C (Recess diameter)(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali