• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manicotti di espulsione / acciaio / nitrurato / lunghezza e diametro configurabili / concentricità 0,06

Manicotti di espulsione / acciaio / nitrurato / lunghezza e diametro configurabili / concentricità 0,06

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ESN-L4-[40-200/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-100/1]
ESN-L4.5-[40-250/0.01]-V[1.5-3/0.1]-C[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]
ESN-L5-[40-250/0.01]-V[1.5-3.5/0.1]-C[2-4/0.1]-S[20-100/1]
ESN-L5.5-[40-250/0.01]-V[1.5-4/0.1]-C[2-4.5/0.1]-S[20-100/1]
ESN-L6-[40-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-C[2.5-5/0.1]-S[20-100/1]
ESN-L6.5-[40-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-C[2.5-5/0.1]-S[20-100/1]
ESN-L7-[40-300/0.01]-V[2-5/0.1]-C[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]
ESN-L7.5-[40-300/0.01]-V[2-5.5/0.1]-C[2.5-6/0.1]-S[20-100/1]
ESN-L8-[40-300/0.01]-V[2.5-6/0.1]-C[3-6.5/0.1]-S[20-100/1]
ESN-L9-[40-300/0.01]-V[2.5-7/0.1]-C[3-7.5/0.1]-S[20-100/1]
ESN-L10-[40-300/0.01]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-100/1]
ESN-L12-[40-300/0.01]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.1]-S[20-100/1]
ESN-L13-[40-300/0.01]-V[2.5-11/0.1]-C[3-11.5/0.1]-S[20-100/1]
ESN-L16-[40-300/0.01]-V[2.5-13/0.1]-C[3-13.5/0.1]-S[20-100/1]
ESN-L20-[40-300/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-16.5/0.1]-S[20-100/1]
ESNB4-[40-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-C[2-2.5/0.1]-S[20-40/1]
ESNB5-[40-250/0.01]-P[4.01-4.99/0.01]-V[2-2.5/0.1]-C[2.5-3/0.1]-S[20-100/1]
ESNB5.5-[40-250/0.01]-P[5.01-5.49/0.01]-V[2-3.4/0.1]-C[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]
ESNB6-[40-300/0.01]-P[5.51-5.99/0.01]-V[2-3.9/0.1]-C[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]
ESNB6.5-[40-300/0.01]-P[6.01-6.49/0.01]-V[2-4.4/0.1]-C[2.5-5/0.1]-S[20-100/1]
ESNB7-[40-300/0.01]-P[6.51-6.99/0.01]-V[2-4.9/0.1]-C[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]
ESNB7.5-[40-300/0.01]-P[7.01-7.49/0.01]-V[2-5.4/0.1]-C[2.5-6/0.1]-S[20-100/1]
ESNB8-[40-300/0.01]-P[7.51-7.99/0.01]-V[2.5-5.9/0.1]-C[3-6.5/0.1]-S[20-100/1]
ESNB9-[40-300/0.01]-P[8.01-8.99/0.01]-V[2.5-6.9/0.1]-C[3-7.5/0.1]-S[20-100/1]
ESNB10-[40-300/0.01]-P[9.01-9.99/0.01]-V[2.5-7.9/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-100/1]
ESNB13-[40-300/0.01]-P[10.01-12.99/0.01]-V[2.5-10.9/0.1]-C[3-11.5/0.1]-S[20-100/1]
ESNB16-[40-300/0.01]-P[13.01-15.99/0.01]-V[2.5-13/0.1]-C[3-13.5/0.1]-S[20-100/1]
ESNB20-[40-300/0.01]-P[16.01-19.99/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-18.4/0.1]-S[20-100/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD/P (Diametro dell'albero)
(mm)
V (diametro del foro)
(mm)
Metodo di designazione del diametro dell'albero L (dimensione L)
(mm)
C (Recess diameter)
(mm)
S (V hole diameter length)
(mm)
1 Preventivo 1041.5 ~ 2.5Shaft diameter selection40 ~ 2002 ~ 320 ~ 100
1 Preventivo 104.51.5 ~ 3Shaft diameter selection40 ~ 2502 ~ 3.520 ~ 100
1 Preventivo 1051.5 ~ 3.5Shaft diameter selection40 ~ 2502 ~ 420 ~ 100
1 Preventivo 105.51.5 ~ 4Shaft diameter selection40 ~ 2502 ~ 4.520 ~ 100
1 Preventivo 1062 ~ 4.5Shaft diameter selection40 ~ 3002.5 ~ 520 ~ 100
1 Preventivo 106.52 ~ 4.5Shaft diameter selection40 ~ 3002.5 ~ 520 ~ 100
1 Preventivo 1072 ~ 5Shaft diameter selection40 ~ 3002.5 ~ 5.520 ~ 100
1 Preventivo 107.52 ~ 5.5Shaft diameter selection40 ~ 3002.5 ~ 620 ~ 100
1 Preventivo 1082.5 ~ 6Shaft diameter selection40 ~ 3003 ~ 6.520 ~ 100
1 Preventivo 1092.5 ~ 7Shaft diameter selection40 ~ 3003 ~ 7.520 ~ 100
1 Preventivo 10102.5 ~ 8Shaft diameter selection40 ~ 3003 ~ 8.520 ~ 100
1 Preventivo 10122.5 ~ 10Shaft diameter selection40 ~ 3003 ~ 10.520 ~ 100
1 Preventivo 10132.5 ~ 11Shaft diameter selection40 ~ 3003 ~ 11.520 ~ 100
1 Preventivo 10162.5 ~ 13Shaft diameter selection40 ~ 3003 ~ 13.520 ~ 100
1 Preventivo 10203 ~ 16Shaft diameter selection40 ~ 3003.5 ~ 16.520 ~ 100
1 Preventivo 103.5 ~ 3.991.5 ~ 1.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2002 ~ 2.520 ~ 40
1 Preventivo 104.01 ~ 4.992 ~ 2.5Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2502.5 ~ 320 ~ 100
1 Preventivo 105.01 ~ 5.492 ~ 3.4Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2502.5 ~ 420 ~ 100
1 Preventivo 105.51 ~ 5.992 ~ 3.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3002.5 ~ 4.520 ~ 100
1 Preventivo 106.01 ~ 6.492 ~ 4.4Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3002.5 ~ 520 ~ 100
1 Preventivo 106.51 ~ 6.992 ~ 4.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3002.5 ~ 5.520 ~ 100
1 Preventivo 107.01 ~ 7.492 ~ 5.4Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3002.5 ~ 620 ~ 100
1 Preventivo 107.51 ~ 7.992.5 ~ 5.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3003 ~ 6.520 ~ 100
1 Preventivo 108.01 ~ 8.992.5 ~ 6.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3003 ~ 7.520 ~ 100
1 Preventivo 109.01 ~ 9.992.5 ~ 7.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3003 ~ 8.520 ~ 100
1 Preventivo 1010.01 ~ 12.992.5 ~ 10.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3003 ~ 11.520 ~ 100
1 Preventivo 1013.01 ~ 15.992.5 ~ 13Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3003 ~ 13.520 ~ 100
1 Preventivo 1016.01 ~ 19.993 ~ 16Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3003.5 ~ 18.420 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Composizione del prodotto Manicotto singolo Materiale SKD61 Trattamento della superficie Nitrurato
Spessore della testa 4mm(T4) Tolleranza del diametro dell'albero -0.01/-0.02 Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero ◎0.06
Metodo di alesatura Reaming Tolleranza del diametro interno H7 Conico o no No
Forma della punta del perno centrale No Standard tecnico JIS

Supporto tecnico