Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ESN-LC4-[50-200/0.01]-V[1.5,2,2.5] |
ESN-LC4.5-[50-200/0.01]-V[1.5,2,2.5] |
ESN-LC5-[50-200/0.01]-V[2,2.5,3] |
ESN-LC5.5-[50-200/0.01]-V[2,2.5,3,3.5] |
ESN-LC6-[50-250/0.01]-V[2.5,3,3.5,4] |
ESN-LC6.5-[50-250/0.01]-V[2.5,3,3.5,4] |
ESN-LC7-[50-250/0.01]-V[2.5,3,3.5,4,4.5,5] |
ESN-LC7.5-[50-250/0.01]-V[3,3.5,4,4.5,5] |
ESN-LC8-[50-250/0.01]-V[4,4.5,5,5.5,6] |
ESN-LC9-[80-300/0.01]-V[6,6.5,7] |
ESN-LC10-[80-300/0.01]-V[6,7,8] |
ESN-LC12-[80-300/0.01]-V[8,9] |
ESN-LC13-[80-300/0.01]-V[8,9,10] |
ESN-LC16-[80-300/0.01]-V[10,11,12] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | V (diametro del foro) (mm) | L (dimensione L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | 50 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | 50 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | 2 ~ 3 | 50 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5.5 | 2 ~ 3.5 | 50 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | 2.5 ~ 4 | 50 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6.5 | 2.5 ~ 4 | 50 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 7 | 2.5 ~ 5 | 50 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 7.5 | 3 ~ 5 | 50 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 4 ~ 6 | 50 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 6 ~ 7 | 80 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 6 ~ 8 | 80 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | 8 ~ 9 | 80 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 8 ~ 10 | 80 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 10 ~ 12 | 80 ~ 300 |
Loading...
Composizione del prodotto | Manicotto singolo | Materiale | SKD61 | Trattamento della superficie | Nitrurato |
---|---|---|---|---|---|
Spessore della testa | 4mm(T4) | Tolleranza del diametro dell'albero | -0.01/-0.02 | Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero | ◎0.06 |
Metodo di alesatura | Reaming | Tolleranza del diametro interno | H7 | Conico o no | No |
Forma della punta del perno centrale | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
V (diametro del foro)(mm)
L (dimensione L)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali