Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ESJL4-[80-200/0.01]-V[1.5-2.5/0.5] |
ESJL4.5-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5] |
ESJL5-[80-300/0.01]-V3 |
ESJL5-[80-300/0.01]-V[2-3/0.5] |
ESJL5.5-[80-300/0.01]-V3 |
ESJL5.5-[80-300/0.01]-V[2-3/0.5] |
ESJL6-[80-450/0.01]-V[2-4/0.5] |
ESJL6.5-[80-450/0.01]-V[2-4/0.5] |
ESJL7-[80-450/0.01]-V[2-4.5/0.5] |
ESJL7.5-[80-375/0.01]-V3 |
ESJL7.5-[80-375/0.01]-V[3.5-4.5/0.5] |
ESJL8-[80-500/0.01]-V5 |
ESJL8-[80-500/0.01]-V[2-5.5/0.5] |
ESJL9-[80-500/0.01]-V[2-5.5/0.5] |
ESJL9-[80-500/0.01]-V[3-6/0.5] |
ESJL10-[80-500/0.01]-V[4-7/0.5] |
ESJL12-[80-500/0.01]-V[4-7/0.5] |
ESJL12-[80-500/0.01]-V[8,8.5] |
ESJL15-[180.01-500/0.01]-V[9,10] |
ESJL20-[180.01-500/0.01]-V[12,15] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | Tolleranza del diametro dell'albero | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | V (diametro del foro) (mm) | L (dimensione L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | 80 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | 80 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | 3 | 80 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | 2 ~ 3 | 80 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | 3 | 80 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | 2 ~ 3 | 80 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | 2 ~ 4 | 80 ~ 450 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 | 2 ~ 4 | 80 ~ 450 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | 2 ~ 4.5 | 80 ~ 450 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7.5 | 3 | 80 ~ 375 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7.5 | 3.5 ~ 4.5 | 80 ~ 375 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | 5 | 80 ~ 500 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | 2 ~ 5.5 | 80 ~ 500 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | 2 ~ 5.5 | 80 ~ 500 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | 3 ~ 6 | 80 ~ 500 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | 4 ~ 7 | 80 ~ 500 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | 4 ~ 7 | 80 ~ 500 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | 8 ~ 8.5 | 80 ~ 500 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.03 | 15 | 9 ~ 10 | 180.01 ~ 500 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.03 | 20 | 12 ~ 15 | 180.01 ~ 500 |
Loading...
Composizione del prodotto | Manicotto singolo | Materiale | SKD61 | Trattamento della superficie | Nitrurato |
---|---|---|---|---|---|
Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero | ◎0.06 | Metodo di alesatura | Reaming | Tolleranza del diametro interno | H7 |
Conico o no | No | Forma della punta del perno centrale | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
Tolleranza del diametro dell'albero
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
V (diametro del foro)(mm)
L (dimensione L)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali