Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | D (Diametro dell'albero) (mm) | P (Diametro punta) (mm) | V (diametro del foro) (mm) | L (L dimension) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | - | 3 ~ 4.5 | 100 ~ 250 | 50 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | - | 5 ~ 5.5 | 125 ~ 300 | 60 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 15 | - | 6 ~ 9 | 175 ~ 300 | 80 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 20 | - | 11 ~ 15 | 175 ~ 300 | 80 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 3 ~ 3.5 | 1.5 ~ 2 | 100 ~ 150 | 50 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3.5 ~ 4 | 2 ~ 2.5 | 100 ~ 150 | 50 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | 4 ~ 5 | 2 ~ 3.5 | 100 ~ 250 | 60 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | 4 ~ 6.5 | 2.5 ~ 4.5 | 100 ~ 250 | 60 ~ 100 |
Loading...
Composizione del prodotto | Manicotto singolo | Materiale | SKD61 | Trattamento della superficie | Nitrurato |
---|---|---|---|---|---|
Concentricità | ◎0.06 | Metodo di alesatura | Reaming | Tolleranza del diametro interno | H7 |
Conico o no | No | Tolleranza del diametro dell'albero | -0.01/-0.02 | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
D (Diametro dell'albero)(mm)
P (Diametro punta)(mm)
V (diametro del foro)(mm)
L (L dimension)(mm)
N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali