• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manicotti di espulsione / acciaio / nitrurato / a gradini / lunghezza e diametro configurabili / concentricità 0,08 / standard JIS

Manicotti di espulsione / acciaio / nitrurato / a gradini / lunghezza e diametro configurabili / concentricità 0,08 / standard JIS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ESJF5-[50-300/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-C[2.5-3.5/0.1]-N[16-300/1]-S[20-100/5]
ESJF5.5-[50-300/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-C[2.5-4/0.1]-N[16-300/1]-S[20-100/5]
ESJF6-[50-500/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-100/5]
ESJF6-[50-500/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-100/5]
ESJF6.5-[50-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF6.5-[50-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF7-[50-500/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5.5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF7-[50-500/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5.5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF7.5-[50-500/0.01]-V[2-5.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-6/0.1]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF7.5-[50-500/0.01]-V[2-5.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-6/0.5]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF8-[70-500/0.01]-V[2.5-6/0.1]-P[5-7.95/0.01]-C[3-6.5/0.1]-N[26-500/1]-S[20-150/5]
ESJF8-[70-500/0.01]-V[2.5-6/0.1]-P[5-7.95/0.01]-C[3-6.5/0.5]-N[26-500/1]-S[20-150/5]
ESJF9-[70-500/0.01]-V[2.5-7/0.1]-P[6-8.95/0.01]-C[3-7.5/0.1]-N[24-490/1]-S[20-150/5]
ESJF9-[70-500/0.01]-V[2.5-7/0.1]-P[6-8.95/0.01]-C[3-7.5/0.5]-N[24-490/1]-S[20-150/5]
ESJF10-[70-500/0.01]-V[2.5-8/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.1]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF10-[70-500/0.01]-V[2.5-8/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.5]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF10-[500.1-800/0.1]-V[2.5-8/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.1]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF10-[500.1-800/0.1]-V[2.5-8/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.5]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF12-[70-500/0.01]-V[2.5-10/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-C[3-10.5/0.1]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF12-[70-500/0.01]-V[2.5-10/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-C[3-10.5/0.5]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF12-[500.1-800/0.1]-V[2.5-10/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-C[3-10.5/0.1]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF12-[500.1-800/0.1]-V[2.5-10/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-C[3-10.5/0.5]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF15-[70-500/0.01]-V[2.5-12/0.1]-P[10-14.95/0.01]-C[3-12.5/0.1]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF15-[70-500/0.01]-V[2.5-12/0.1]-P[10-14.95/0.01]-C[3-12.5/0.5]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF15-[500.1-800/0.1]-V[2.5-12/0.1]-P[10-14.95/0.01]-C[3-12.5/0.1]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF15-[500.1-800/0.1]-V[2.5-12/0.1]-P[10-14.95/0.01]-C[3-12.5/0.5]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF16-[100-500/0.01]-V[3-13/0.1]-P[12-15.95/0.01]-C[3.5-13.5/0.1]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF16-[100-500/0.01]-V[3-13/0.1]-P[12-15.95/0.01]-C[3.5-13.5/0.5]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF16-[500.1-800/0.1]-V[3-13/0.1]-P[12-15.95/0.01]-C[3.5-13.5/0.1]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF16-[500.1-800/0.1]-V[3-13/0.1]-P[12-15.95/0.01]-C[3.5-13.5/0.5]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF20-[100-500/0.01]-V[3-16/0.1]-P[14.5-19.95/0.01]-C[3.5-17/0.1]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF20-[100-500/0.01]-V[3-16/0.1]-P[14.5-19.95/0.01]-C[3.5-17/0.5]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF20-[500.1-800/0.1]-V[3-16/0.1]-P[14.5-19.95/0.01]-C[3.5-17/0.1]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF20-[500.1-800/0.1]-V[3-16/0.1]-P[14.5-19.95/0.01]-C[3.5-17/0.5]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore della testa D (Diametro dell'albero)
(mm)
P (Diametro punta)
(mm)
V (diametro del foro)
(mm)
C (Recess diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
S (V hole diameter length)
(mm)
1 Preventivo 106mm(JIS)53.5 ~ 4.952 ~ 32.5 ~ 3.550 ~ 30016 ~ 30020 ~ 100
1 Preventivo 106mm(JIS)5.53.5 ~ 5.452 ~ 3.52.5 ~ 450 ~ 30016 ~ 30020 ~ 100
1 Preventivo 106mm(JIS)64 ~ 5.952 ~ 42.5 ~ 4.550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 100
1 Preventivo 106mm(JIS)64 ~ 5.952 ~ 42.5 ~ 4.550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 100
1 Preventivo 106mm(JIS)6.54 ~ 6.452 ~ 4.52.5 ~ 550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 Preventivo 106mm(JIS)6.54 ~ 6.452 ~ 4.52.5 ~ 550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 Preventivo 106mm(JIS)74 ~ 6.952 ~ 52.5 ~ 5.550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 Preventivo 106mm(JIS)74 ~ 6.952 ~ 52.5 ~ 5.550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 Preventivo 106mm(JIS)7.54 ~ 7.452 ~ 5.52.5 ~ 650 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 Preventivo 106mm(JIS)7.54 ~ 7.452 ~ 5.52.5 ~ 650 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)85 ~ 7.952.5 ~ 63 ~ 6.570 ~ 50026 ~ 50020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)85 ~ 7.952.5 ~ 63 ~ 6.570 ~ 50026 ~ 50020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)96 ~ 8.952.5 ~ 73 ~ 7.570 ~ 50024 ~ 49020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)96 ~ 8.952.5 ~ 73 ~ 7.570 ~ 50024 ~ 49020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)106 ~ 9.952.5 ~ 83 ~ 8.570 ~ 50024 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)106 ~ 9.952.5 ~ 83 ~ 8.570 ~ 50024 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)106 ~ 9.952.5 ~ 83 ~ 8.5500.1 ~ 80024 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)106 ~ 9.952.5 ~ 83 ~ 8.5500.1 ~ 80024 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)127.5 ~ 11.952.5 ~ 103 ~ 10.570 ~ 50024 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)127.5 ~ 11.952.5 ~ 103 ~ 10.570 ~ 50024 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)127.5 ~ 11.952.5 ~ 103 ~ 10.5500.1 ~ 80024 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)127.5 ~ 11.952.5 ~ 103 ~ 10.5500.1 ~ 80024 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)1510 ~ 14.952.5 ~ 123 ~ 12.570 ~ 50024 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)1510 ~ 14.952.5 ~ 123 ~ 12.570 ~ 50024 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)1510 ~ 14.952.5 ~ 123 ~ 12.5500.1 ~ 80024 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)1510 ~ 14.952.5 ~ 123 ~ 12.5500.1 ~ 80024 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)1612 ~ 15.953 ~ 133.5 ~ 13.5100 ~ 50034 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)1612 ~ 15.953 ~ 133.5 ~ 13.5100 ~ 50034 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)1612 ~ 15.953 ~ 133.5 ~ 13.5500.1 ~ 80034 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)1612 ~ 15.953 ~ 133.5 ~ 13.5500.1 ~ 80034 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)2014.5 ~ 19.953 ~ 163.5 ~ 17100 ~ 50034 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)2014.5 ~ 19.953 ~ 163.5 ~ 17100 ~ 50034 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)2014.5 ~ 19.953 ~ 163.5 ~ 17500.1 ~ 80034 ~ 59020 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)2014.5 ~ 19.953 ~ 163.5 ~ 17500.1 ~ 80034 ~ 59020 ~ 150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Composizione del prodotto Manicotto singolo Materiale SKD61 Trattamento della superficie Nitrurato
Concentricità ◎0.06 Metodo di alesatura Reaming Tolleranza del diametro interno H7
Conico o no No Tolleranza del diametro dell'albero -0.01/-0.02 Standard tecnico JIS

Supporto tecnico