Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | V (diametro del foro) (mm) | Forma della punta del perno centrale | L (dimensione L) (mm) | A (Center pin tip diameter) (mm) | C (Recess diameter) (mm) | E (Center pin tip diameter) (mm) | F (Center pin shaft diameter length) (mm) | R (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | X (Full length of the center pin) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2.5 | A | 50 ~ 120 | - | - | 0.5 ~ 2.49 | 50 ~ 219.5 | - | 1 ~ 7.5 | 70 ~ 220 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3.5 | A | 50 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 3.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 10.5 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 2 ~ 4.5 | A | 50 ~ 150 | - | - | 0.7 ~ 4.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 13.5 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 7 | 3 ~ 5.5 | A | 50 ~ 150 | - | - | 1 ~ 5.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 16.5 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 4 ~ 6 | A | 50 ~ 200 | - | - | 1 ~ 5.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 18 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 9 | 5 ~ 7 | A | 50 ~ 200 | - | - | 1.5 ~ 6.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 21 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 10 | 6 ~ 8 | A | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 24 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 11 | 7 ~ 9 | A | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 8.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 12 | 7 ~ 10 | A | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 13 | 7 ~ 10 | A | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 14 | 7 ~ 12 | A | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 11.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2.5 | B | 50 ~ 120 | 0.5 ~ 2.49 | - | 0.5 ~ 2.49 | 50 ~ 219.5 | - | 1 ~ 7.5 | 70 ~ 220 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3.5 | B | 50 ~ 150 | 0.5 ~ 3.49 | - | 0.5 ~ 3.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 10.5 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 2 ~ 4.5 | B | 50 ~ 150 | 0.7 ~ 4.49 | - | 0.7 ~ 4.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 20 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 7 | 3 ~ 5.5 | B | 50 ~ 150 | 1 ~ 5.49 | - | 1 ~ 5.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 16.5 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 4 ~ 6 | B | 50 ~ 200 | 1 ~ 5.99 | - | 1 ~ 5.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 18 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 9 | 5 ~ 7 | B | 50 ~ 200 | 1.5 ~ 6.99 | - | 1.5 ~ 6.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 21 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 10 | 6 ~ 8 | B | 50 ~ 200 | 2 ~ 7.99 | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 24 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 11 | 7 ~ 9 | B | 50 ~ 200 | 2 ~ 8.99 | - | 2 ~ 8.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 12 | 7 ~ 10 | B | 50 ~ 200 | 2 ~ 9.99 | - | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 13 | 7 ~ 10 | B | 50 ~ 200 | 2 ~ 9.99 | - | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 14 | 7 ~ 12 | B | 50 ~ 200 | 2 ~ 11.99 | - | 2 ~ 11.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2.5 | C | 50 ~ 120 | 0.5 ~ 2.49 | - | 0.5 ~ 2.49 | 50 ~ 219.5 | - | 1 ~ 7.5 | 70 ~ 220 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3.5 | C | 50 ~ 150 | 0.5 ~ 3.49 | - | 0.5 ~ 3.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 10.5 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 2 ~ 4.5 | C | 50 ~ 150 | 0.7 ~ 4.49 | - | 0.7 ~ 4.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 13.5 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 7 | 3 ~ 5.5 | C | 50 ~ 150 | 1 ~ 5.49 | - | 1 ~ 5.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 16.5 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 4 ~ 6 | C | 50 ~ 200 | 1 ~ 5.99 | - | 1 ~ 5.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 18 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 9 | 5 ~ 7 | C | 50 ~ 200 | 1.5 ~ 6.99 | - | 1.5 ~ 6.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 21 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 10 | 6 ~ 8 | C | 50 ~ 200 | 2 ~ 7.99 | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 24 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 11 | 7 ~ 9 | C | 50 ~ 200 | 2 ~ 8.99 | - | 2 ~ 8.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 12 | 7 ~ 10 | C | 50 ~ 200 | 2 ~ 9.99 | - | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 13 | 7 ~ 10 | C | 50 ~ 200 | 2 ~ 9.99 | - | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 14 | 7 ~ 12 | C | 50 ~ 200 | 2 ~ 11.99 | - | 2 ~ 11.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2.5 | D | 50 ~ 120 | 0.5 ~ 2.49 | 0.1 ~ 1 | 0.5 ~ 2.49 | 50 ~ 219.5 | - | 1 ~ 7.5 | 70 ~ 220 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3.5 | D | 50 ~ 150 | 0.5 ~ 3.49 | 0.1 ~ 1 | 0.5 ~ 3.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 10.5 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 2 ~ 4.5 | D | 50 ~ 150 | 0.7 ~ 4.49 | 0.1 ~ 1.5 | 0.7 ~ 4.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 13.5 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 7 | 3 ~ 5.5 | D | 50 ~ 150 | 1 ~ 5.49 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 5.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 16.5 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 4 ~ 6 | D | 50 ~ 200 | 1 ~ 5.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 5.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 18 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 9 | 5 ~ 7 | D | 50 ~ 200 | 1.5 ~ 6.99 | 0.1 ~ 1 | 1.5 ~ 6.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 21 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 10 | 6 ~ 8 | D | 50 ~ 200 | 2 ~ 7.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 24 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 11 | 7 ~ 9 | D | 50 ~ 200 | 2 ~ 8.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 8.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 12 | 7 ~ 10 | D | 50 ~ 200 | 2 ~ 9.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 13 | 7 ~ 10 | D | 50 ~ 200 | 2 ~ 9.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 14 | 7 ~ 12 | D | 50 ~ 200 | 2 ~ 11.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 11.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2.5 | E | 50 ~ 120 | 0.5 ~ 2.49 | - | 0.5 ~ 2.49 | 50 ~ 219.5 | 0.3 ~ 0.8 | 1 ~ 7.5 | 70 ~ 220 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3.5 | E | 50 ~ 150 | 0.5 ~ 3.49 | - | 0.5 ~ 3.49 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 1.2 | 1 ~ 10.5 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 2 ~ 4.5 | E | 50 ~ 150 | 0.7 ~ 4.49 | - | 0.7 ~ 4.49 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 1.4 | 1 ~ 13.5 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 7 | 3 ~ 5.5 | E | 50 ~ 150 | 1 ~ 5.49 | - | 1 ~ 5.49 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 1.7 | 1 ~ 16.5 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 4 ~ 6 | E | 50 ~ 200 | 1 ~ 5.99 | - | 1 ~ 5.99 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 1.9 | 1 ~ 18 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 9 | 5 ~ 7 | E | 50 ~ 200 | 1.5 ~ 6.99 | - | 1.5 ~ 6.99 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 2.4 | 1 ~ 21 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 10 | 6 ~ 8 | E | 50 ~ 200 | 2 ~ 7.99 | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 2.9 | 1 ~ 24 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 11 | 7 ~ 9 | E | 50 ~ 200 | 2 ~ 8.99 | - | 2 ~ 8.99 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 3.4 | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 12 | 7 ~ 10 | E | 50 ~ 200 | 2 ~ 9.99 | - | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 3.9 | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 13 | 7 ~ 10 | E | 50 ~ 200 | 2 ~ 9.99 | - | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 3.9 | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 14 | 7 ~ 12 | E | 50 ~ 200 | 2 ~ 11.99 | - | 2 ~ 11.99 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 4.9 | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2.5 | S | 50 ~ 120 | - | - | - | - | - | 1 ~ 7.5 | 70 ~ 220 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3.5 | S | 50 ~ 150 | - | - | - | - | - | 1 ~ 10.5 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 2 ~ 4.5 | S | 50 ~ 150 | - | - | - | - | - | 1 ~ 13.5 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 7 | 3 ~ 5.5 | S | 50 ~ 150 | - | - | - | - | - | 1 ~ 16.5 | 70 ~ 250 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 4 ~ 6 | S | 50 ~ 200 | - | - | - | - | - | 1 ~ 18 | 70 ~ 250 |
Loading...
Composizione del prodotto | Set di perni centrali | Materiale | EN 1.3343 Equiv. | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Spessore della testa | 4mm(T4) | Tolleranza del diametro dell'albero | 0/-0.005 | Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero | ◎0.005 |
Tolleranza del diametro interno | +0.005/0 | Conico o no | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
V (diametro del foro)(mm)
Forma della punta del perno centrale
L (dimensione L)(mm)
A (Center pin tip diameter)(mm)
C (Recess diameter)(mm)
E (Center pin tip diameter)(mm)
F (Center pin shaft diameter length)(mm)
R(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
X (Full length of the center pin)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali