Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | V (diametro del foro) (mm) | Forma della punta del perno centrale | L (dimensione L) (mm) | A (Center pin tip diameter) (mm) | C (Recess diameter) (mm) | E (Center pin tip diameter) (mm) | F (Center pin shaft diameter length) (mm) | R (mm) | X (Full length of the center pin) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | A | 80 ~ 200 | - | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | A | 80 ~ 200 | - | - | 1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 2 ~ 3 | A | 80 ~ 275 | - | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374.5 | - | 100 ~ 375 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2 ~ 3 | A | 80 ~ 275 | - | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374.5 | - | 100 ~ 375 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 2 ~ 4 | A | 80 ~ 400 | - | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2 ~ 4 | A | 80 ~ 400 | - | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 2 ~ 4.5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 1 ~ 4.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 3 ~ 4.5 | A | 80 ~ 325 | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 424.5 | - | 100 ~ 425 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 2 ~ 5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3 ~ 5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 6.5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 2 ~ 6.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 4 ~ 8.5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 2 ~ 8.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | B | 80 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | B | 80 ~ 200 | 1 ~ 2.49 | - | 1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 2 ~ 3 | B | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374.5 | - | 100 ~ 375 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2 ~ 3 | B | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374.5 | - | 100 ~ 375 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 2 ~ 4 | B | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2 ~ 4 | B | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 2 ~ 4.5 | B | 80 ~ 400 | 1 ~ 4.49 | - | 1 ~ 4.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 3 ~ 4.5 | B | 80 ~ 325 | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 424.5 | - | 100 ~ 425 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 2 ~ 5 | B | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3 ~ 5 | B | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 6.5 | B | 80 ~ 400 | 2 ~ 6.49 | - | 2 ~ 6.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 4 ~ 8.5 | B | 80 ~ 400 | 2 ~ 8.49 | - | 2 ~ 8.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | C | 80 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299 | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | C | 80 ~ 200 | 1 ~ 2.49 | - | 1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 2 ~ 3 | C | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | - | 100 ~ 375 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2 ~ 3 | C | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | - | 100 ~ 375 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 2 ~ 4 | C | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2 ~ 4 | C | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 2 ~ 4.5 | C | 80 ~ 400 | 1 ~ 4.49 | - | 1 ~ 4.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 3 ~ 4.5 | C | 80 ~ 325 | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 424 | - | 100 ~ 425 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 2 ~ 5 | C | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3 ~ 5 | C | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 6.5 | C | 80 ~ 400 | 2 ~ 6.49 | - | 2 ~ 6.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 4 ~ 8.5 | C | 80 ~ 400 | 2 ~ 8.49 | - | 2 ~ 8.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | D | 80 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | 0.1 ~ 1 | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299 | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | D | 80 ~ 200 | 1 ~ 2.49 | 0.1 ~ 0.7 | 1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 2 ~ 3 | D | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | - | 100 ~ 375 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2 ~ 3 | D | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | - | 100 ~ 375 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 2 ~ 4 | D | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2 ~ 4 | D | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 2 ~ 4.5 | D | 80 ~ 400 | 1 ~ 4.49 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 4.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 3 ~ 4.5 | D | 80 ~ 325 | 1.5 ~ 4.49 | 0.1 ~ 1 | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 424 | - | 100 ~ 425 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 2 ~ 5 | D | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3 ~ 5 | D | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 6.5 | D | 80 ~ 400 | 2 ~ 6.49 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 6.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 4 ~ 8.5 | D | 80 ~ 400 | 2 ~ 8.49 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 8.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | E | 80 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299 | 0.3 ~ 0.8 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | E | 80 ~ 200 | 1 ~ 2.49 | 0.1 ~ 0.7 | 1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 2 ~ 3 | E | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | 0.3 ~ 0.9 | 100 ~ 375 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2 ~ 3 | E | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | 0.3 ~ 0.9 | 100 ~ 375 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 2 ~ 4 | E | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | 0.3 ~ 1.4 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2 ~ 4 | E | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | 0.3 ~ 1.4 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 2 ~ 4.5 | E | 80 ~ 400 | 1 ~ 4.49 | - | 1 ~ 4.49 | 50 ~ 499 | 0.1 ~ 1.4 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 3 ~ 4.5 | E | 80 ~ 325 | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 424 | 0.1 ~ 1.4 | 100 ~ 425 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 2 ~ 5 | E | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | 0.1 ~ 1.4 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3 ~ 5 | E | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | 0.1 ~ 1.4 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 6.5 | E | 80 ~ 400 | 2 ~ 6.49 | - | 2 ~ 6.49 | 50 ~ 499 | 0.1 ~ 2.2 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 4 ~ 8.5 | E | 80 ~ 400 | 2 ~ 8.49 | - | 2 ~ 8.49 | 50 ~ 499 | 0.1 ~ 3.2 | 100 ~ 500 |
Loading...
Composizione del prodotto | Set di perni centrali | Materiale | EN 1.2344 Equiv. | Trattamento della superficie | Nitrurato |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza del diametro dell'albero | -0.01/-0.02 | Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero | ◎0.06 | Tolleranza del diametro interno | H7 |
Conico o no | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
V (diametro del foro)(mm)
Forma della punta del perno centrale
L (dimensione L)(mm)
A (Center pin tip diameter)(mm)
C (Recess diameter)(mm)
E (Center pin tip diameter)(mm)
F (Center pin shaft diameter length)(mm)
R(mm)
X (Full length of the center pin)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali