Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ESJM-A8-[100-250/0.01]-V[3.5,4,4.5]-N[60,80,100,120,150]-X[120-350/0.01]-F[100-215/0.01]-E[2-4.4/0.01] |
ESJM-A12-[125-300/0.01]-V[5,5.5]-N[60,80,100,120,150]-X[145-400/0.01]-F[100-250/0.01]-E[2-5.4/0.01] |
ESJM-B8-[100-250/0.01]-V[3.5,4,4.5]-N[60,80,100,120,150]-X[120-350/0.01]-F[100-215/0.01]-A[2-4.4/0.01]-E[2-4.4/0.01] |
ESJM-B12-[125-300/0.01]-V[5,5.5]-N[60,80,100,120,150]-X[145-400/0.01]-F[100-250/0.01]-A[2-5.4/0.01]-E[2-5.4/0.01] |
ESJM-C8-[100-250/0.01]-V[3.5,4,4.5]-N[60,80,100,120,150]-X[120-350/0.01]-F[100-215/0.01]-A[2-4.4/0.01]-E[2-4.4/0.01] |
ESJM-C12-[125-300/0.01]-V[5,5.5]-N[60,80,100,120,150]-X[145-400/0.01]-F[100-250/0.01]-A[2-5.4/0.01]-E[2-5.4/0.01] |
ESJM-D8-[100-250/0.01]-V[3.5,4,4.5]-N[60,80,100,120,150]-X[120-350/0.01]-F[100-315/0.01]-A[2-4.4/0.01]-E[2-4.4/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
ESJM-D12-[125-300/0.01]-V[5,5.5]-N[60,80,100,120,150]-X[145-400/0.01]-F[100-250/0.01]-A[2-5.4/0.01]-E[2-5.4/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
ESJM-E8-[100-250/0.01]-V[3.5,4,4.5]-N[60,80,100,120,150]-X[120-350/0.01]-F[100-215/0.01]-A[2-4.4/0.01]-E[2-4.4/0.01]-R[0.3-1.2/0.1] |
ESJM-E12-[125-300/0.01]-V[5,5.5]-N[60,80,100,120,150]-X[145-400/0.01]-F[100-250/0.01]-A[2-5.4/0.01]-E[2-5.4/0.01]-R[0.3-1.7/0.1] |
ESJM-S8-[100-250/0.01]-V[3.5,4,4.5]-N[60,80,100,120,150]-X[120-350/0.01] |
ESJM-S12-[125-300/0.01]-V[5,5.5]-N[60,80,100,120,150]-X[145-400/0.01] |
ESNM-A4-[100-150/0.01]-V2-N[50,60,80]-X[120-250/0.01]-F[100-172/0.01]-E[0.7-1.99/0.01] |
ESNM-A5-[100-150/0.01]-V[2,2.5]-N[50,60,80]-X[120-250/0.01]-F[100-130/0.01]-E[1-2.4/0.01] |
ESNM-A6-[100-250/0.01]-V[2,2.5,3,3.5]-N[60,80,100]-X[120-350/0.01]-F[100-225/0.01]-E[1-3.4/0.01] |
ESNM-A8-[100-250/0.01]-V[3.5,4,4.5]-N[60,80,100]-X[120-350/0.01]-F[100-235/0.01]-E[2-4.4/0.01] |
ESNM-B4-[100-150/0.01]-V2-N[50,60,80]-X[120-250/0.01]-F[100-130/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.99/0.01] |
ESNM-B5-[100-150/0.01]-V[2,2.5]-N[50,60,80]-X[120-250/0.01]-F[100-249.3/0.01]-A[1-2.4/0.01]-E[1-2.4/0.01] |
ESNM-B6-[100-250/0.01]-V[2,2.5,3,3.5]-N[60,80,100]-X[120-350/0.01]-F[100-330/0.01]-A[1-3.4/0.01]-E[1-3.4/0.01] |
ESNM-B8-[100-250/0.01]-V[3.5,4,4.5]-N[60,80,100]-X[120-350/0.01]-F[100-215/0.01]-A[2-4.4/0.01]-E[2-4.4/0.01] |
ESNM-C4-[100-150/0.01]-V2-N[50,60,80]-X[120-250/0.01]-F[100-130/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.99/0.01] |
ESNM-C5-[100-150/0.01]-V[2,2.5]-N[50,60,80]-X[120-250/0.01]-F[100-130/0.01]-A[1-2.4/0.01]-E[1-2.4/0.01] |
ESNM-C6-[100-250/0.01]-V[2,2.5,3,3.5]-N[60,80,100]-X[120-350/0.01]-F[100-225/0.01]-A[1-3.4/0.01]-E[1-3.4/0.01] |
ESNM-C8-[100-250/0.01]-V[3.5,4,4.5]-N[60,80,100]-X[120-350/0.01]-F[100-215/0.01]-A[2-4.4/0.01]-E[2-4.4/0.01] |
ESNM-D4-[100-150/0.01]-V2-N[50,60,80]-X[120-250/0.01]-F[100-248.5/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
ESNM-D5-[100-150/0.01]-V[2,2.5]-N[50,60,80]-X[120-250/0.01]-F[100-130/0.01]-A[1-2.4/0.01]-E[1-2.4/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
ESNM-D6-[100-250/0.01]-V[2,2.5,3,3.5]-N[60,80,100]-X[120-350/0.01]-F[100-225/0.01]-A[1-3.4/0.01]-E[1-3.4/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
ESNM-D8-[100-250/0.01]-V[3.5,4,4.5]-N[60,80,100]-X[120-350/0.01]-F[100-215/0.01]-A[2-4.4/0.01]-E[2-4.4/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
ESNM-E4-[100-150/0.01]-V2-N[50,60,80]-X[120-250/0.01]-F[100-130/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.99/0.01]-R[0.3-0.6/0.1] |
ESNM-E5-[100-150/0.01]-V[2,2.5]-N[50,60,80]-X[120-250/0.01]-F[100-130/0.01]-A[1-2.4/0.01]-E[1-2.4/0.01]-R[0.3-0.7/0.1] |
ESNM-E6-[100-250/0.01]-V[2,2.5,3,3.5]-N[60,80,100]-X[120-350/0.01]-F[100-225/0.01]-A[1-3.4/0.01]-E[1-3.4/0.01]-R[0.3-1.2/0.1] |
ESNM-E8-[100-250/0.01]-V[3.5,4,4.5]-N[60,80,100]-X[120-350/0.01]-F[100-349/0.01]-A[2-4.4/0.01]-E[2-4.4/0.01]-R[0.3-1.2/0.1] |
ESNM-S4-[100-150/0.01]-V2-N[50,60,80]-X[120-250/0.01] |
ESNM-S5-[100-150/0.01]-V[2,2.5]-N[50,60,80]-X[120-250/0.01] |
ESNM-S6-[100-250/0.01]-V[2,2.5,3,3.5]-N[60,80,100]-X[120-350/0.01] |
ESNM-S8-[100-250/0.01]-V[3.5,4,4.5]-N[60,80,100]-X[120-350/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head thickness | D (Shaft diameter) (mm) | V (Hole diameter) (mm) | Center pin tip shape | A (Center pin tip diameter) (mm) | C (Recess diameter) (mm) | E (Center pin tip diameter) (mm) | F (Center pin shaft diameter length) (mm) | L (L dimension) (mm) | N (mm) | R (mm) | X (Full length of the center pin) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3.5 ~ 4.5 | A | - | - | 2 ~ 4.4 | 100 ~ 215 | 100 ~ 250 | 60 ~ 150 | - | 120 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 5 ~ 5.5 | A | - | - | 2 ~ 5.4 | 100 ~ 250 | 125 ~ 300 | 60 ~ 150 | - | 145 ~ 400 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3.5 ~ 4.5 | B | 2 ~ 4.4 | - | 2 ~ 4.4 | 100 ~ 215 | 100 ~ 250 | 60 ~ 150 | - | 120 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 5 ~ 5.5 | B | 2 ~ 5.4 | - | 2 ~ 5.4 | 100 ~ 250 | 125 ~ 300 | 60 ~ 150 | - | 145 ~ 400 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3.5 ~ 4.5 | C | 2 ~ 4.4 | - | 2 ~ 4.4 | 100 ~ 215 | 100 ~ 250 | 60 ~ 150 | - | 120 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 5 ~ 5.5 | C | 2 ~ 5.4 | - | 2 ~ 5.4 | 100 ~ 250 | 125 ~ 300 | 60 ~ 150 | - | 145 ~ 400 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3.5 ~ 4.5 | D | 2 ~ 4.4 | 0.1 ~ 1.5 | 2 ~ 4.4 | 100 ~ 315 | 100 ~ 250 | 60 ~ 150 | - | 120 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 5 ~ 5.5 | D | 2 ~ 5.4 | 0.1 ~ 1.5 | 2 ~ 5.4 | 100 ~ 250 | 125 ~ 300 | 60 ~ 150 | - | 145 ~ 400 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3.5 ~ 4.5 | E | 2 ~ 4.4 | - | 2 ~ 4.4 | 100 ~ 215 | 100 ~ 250 | 60 ~ 150 | 0.3 ~ 1.2 | 120 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 5 ~ 5.5 | E | 2 ~ 5.4 | - | 2 ~ 5.4 | 100 ~ 250 | 125 ~ 300 | 60 ~ 150 | 0.3 ~ 1.7 | 145 ~ 400 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3.5 ~ 4.5 | S | - | - | - | - | 100 ~ 250 | 60 ~ 150 | - | 120 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 5 ~ 5.5 | S | - | - | - | - | 125 ~ 300 | 60 ~ 150 | - | 145 ~ 400 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 2 | A | - | - | 0.7 ~ 1.99 | 100 ~ 172 | 100 ~ 150 | 50 ~ 80 | - | 120 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 2 ~ 2.5 | A | - | - | 1 ~ 2.4 | 100 ~ 130 | 100 ~ 150 | 50 ~ 80 | - | 120 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | 2 ~ 3.5 | A | - | - | 1 ~ 3.4 | 100 ~ 225 | 100 ~ 250 | 60 ~ 100 | - | 120 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | 3.5 ~ 4.5 | A | - | - | 2 ~ 4.4 | 100 ~ 235 | 100 ~ 250 | 60 ~ 100 | - | 120 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 2 | B | 0.7 ~ 1.99 | - | 0.7 ~ 1.99 | 100 ~ 130 | 100 ~ 150 | 50 ~ 80 | - | 120 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 2 ~ 2.5 | B | 1 ~ 2.4 | - | 1 ~ 2.4 | 100 ~ 249.3 | 100 ~ 150 | 50 ~ 80 | - | 120 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | 2 ~ 3.5 | B | 1 ~ 3.4 | - | 1 ~ 3.4 | 100 ~ 330 | 100 ~ 250 | 60 ~ 100 | - | 120 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | 3.5 ~ 4.5 | B | 2 ~ 4.4 | - | 2 ~ 4.4 | 100 ~ 215 | 100 ~ 250 | 60 ~ 100 | - | 120 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 2 | C | 0.7 ~ 1.99 | - | 0.7 ~ 1.99 | 100 ~ 130 | 100 ~ 150 | 50 ~ 80 | - | 120 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 2 ~ 2.5 | C | 1 ~ 2.4 | - | 1 ~ 2.4 | 100 ~ 130 | 100 ~ 150 | 50 ~ 80 | - | 120 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | 2 ~ 3.5 | C | 1 ~ 3.4 | - | 1 ~ 3.4 | 100 ~ 225 | 100 ~ 250 | 60 ~ 100 | - | 120 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | 3.5 ~ 4.5 | C | 2 ~ 4.4 | - | 2 ~ 4.4 | 100 ~ 215 | 100 ~ 250 | 60 ~ 100 | - | 120 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 2 | D | 0.7 ~ 1.99 | 0.1 ~ 1.5 | 0.7 ~ 1.99 | 100 ~ 248.5 | 100 ~ 150 | 50 ~ 80 | - | 120 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 2 ~ 2.5 | D | 1 ~ 2.4 | 0.1 ~ 1.5 | 1 ~ 2.4 | 100 ~ 130 | 100 ~ 150 | 50 ~ 80 | - | 120 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | 2 ~ 3.5 | D | 1 ~ 3.4 | 0.1 ~ 1.5 | 1 ~ 3.4 | 100 ~ 225 | 100 ~ 250 | 60 ~ 100 | - | 120 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | 3.5 ~ 4.5 | D | 2 ~ 4.4 | 0.1 ~ 1.5 | 2 ~ 4.4 | 100 ~ 215 | 100 ~ 250 | 60 ~ 100 | - | 120 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 2 | E | 0.7 ~ 1.99 | - | 0.7 ~ 1.99 | 100 ~ 130 | 100 ~ 150 | 50 ~ 80 | 0.3 ~ 0.6 | 120 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 2 ~ 2.5 | E | 1 ~ 2.4 | - | 1 ~ 2.4 | 100 ~ 130 | 100 ~ 150 | 50 ~ 80 | 0.3 ~ 0.7 | 120 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | 2 ~ 3.5 | E | 1 ~ 3.4 | - | 1 ~ 3.4 | 100 ~ 225 | 100 ~ 250 | 60 ~ 100 | 0.3 ~ 1.2 | 120 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | 3.5 ~ 4.5 | E | 2 ~ 4.4 | - | 2 ~ 4.4 | 100 ~ 349 | 100 ~ 250 | 60 ~ 100 | 0.3 ~ 1.2 | 120 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 2 | S | - | - | - | - | 100 ~ 150 | 50 ~ 80 | - | 120 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 2 ~ 2.5 | S | - | - | - | - | 100 ~ 150 | 50 ~ 80 | - | 120 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | 2 ~ 3.5 | S | - | - | - | - | 100 ~ 250 | 60 ~ 100 | - | 120 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | 3.5 ~ 4.5 | S | - | - | - | - | 100 ~ 250 | 60 ~ 100 | - | 120 ~ 350 |
Loading...
Product composition | Center pin sets | Material | SKD61 | Surface treatment | Nitrided |
---|---|---|---|---|---|
Concentricity | ◎0.06 | Inner dia. tolerance | H7 | Tapered or not | No |
Configura
Proprietà di base
Head thickness
D (Shaft diameter)(mm)
V (Hole diameter)(mm)
Center pin tip shape
A (Center pin tip diameter)(mm)
C (Recess diameter)(mm)
E (Center pin tip diameter)(mm)
F (Center pin shaft diameter length)(mm)
L (L dimension)(mm)
N(mm)
R(mm)
X (Full length of the center pin)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali