Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPJG-5LB4-[50-400/0.01]-P[3.5-3.9/0.1] |
CPJG-5LB4.5-[50-400/0.01]-P[4-4.4/0.1] |
CPJG-5LB5-[50-500/0.01]-P[4.5-4.9/0.1] |
CPJG-5LB5.5-[50-500/0.01]-P[5-5.4/0.1] |
CPJG-5LB6-[50-500/0.01]-P[5.5-5.9/0.1] |
CPJG-5LB6.5-[50-500/0.01]-P[6-6.4/0.1] |
CPJG-5LB7-[50-500/0.01]-P[6.5-6.9/0.1] |
CPJG-5LB8-[50-500/0.01]-P[7-7.9/0.1] |
CPJG-5LB10-[50-500/0.01]-P[8-9.9/0.1] |
CPJG-5LB12-[50-500/0.01]-P[10-11.9/0.1] |
CPJG-5LB15-[50-500/0.01]-P[12-14.9/0.1] |
CPJG-5LB16-[50-500/0.01]-P[15-15.9/0.1] |
CPJG-5LC4-[50-400/0.01]-P[3.5-3.9/0.1]-C[0.1-1.9/0.1] |
CPJG-5LC4.5-[50-400/0.01]-P[4-4.4/0.1]-C[0.1-2.1/0.1] |
CPJG-5LC5-[50-500/0.01]-P[4.5-4.9/0.1]-C[0.1-2.4/0.1] |
CPJG-5LC5.5-[50-500/0.01]-P[5-5.4/0.1]-C[0.1-2.6/0.1] |
CPJG-5LC6-[50-500/0.01]-P[5.5-5.9/0.1]-C[0.1-2.9/0.1] |
CPJG-5LC6.5-[50-500/0.01]-P[6-6.4/0.1]-C[0.1-3.1/0.1] |
CPJG-5LC7-[50-500/0.01]-P[6.5-6.9/0.1]-C[0.1-3.4/0.1] |
CPJG-5LC8-[50-500/0.01]-P[7-7.9/0.1]-C[0.1-3.9/0.1] |
CPJG-5LC10-[50-500/0.01]-P[8-9.9/0.1]-C[0.1-4.9/0.1] |
CPJG-5LC12-[50-500/0.01]-P[10-11.9/0.1]-C[0.1-5.9/0.1] |
CPJG-5LC15-[50-500/0.01]-P[12-14.9/0.1]-C[0.1-7.4/0.1] |
CPJG-5LC16-[50-500/0.01]-P[15-15.9/0.1]-C[0.1-7.9/0.1] |
CPJG-5LG4-[50-400/0.01]-P[3.5-3.9/0.1]-K[45-89/1] |
CPJG-5LG4.5-[50-400/0.01]-P[4-4.4/0.1]-K[45-89/1] |
CPJG-5LG5-[50-500/0.01]-P[4.5-4.9/0.1]-K[45-89/1] |
CPJG-5LG5.5-[50-500/0.01]-P[5-5.4/0.1]-K[45-89/1] |
CPJG-5LG6-[50-500/0.01]-P[5.5-5.9/0.1]-K[45-89/1] |
CPJG-5LG6.5-[50-500/0.01]-P[6-6.4/0.1]-K[45-89/1] |
CPJG-5LG7-[50-500/0.01]-P[6.5-6.9/0.1]-K[45-89/1] |
CPJG-5LG8-[50-500/0.01]-P[7-7.9/0.1]-K[45-89/1] |
CPJG-5LG10-[50-500/0.01]-P[8-9.9/0.1]-K[45-89/1] |
CPJG-5LG12-[50-500/0.01]-P[10-11.9/0.1]-K[45-89/1] |
CPJG-5LG15-[50-500/0.01]-P[12-14.9/0.1]-K[45-89/1] |
CPJG-5LG16-[50-500/0.01]-P[15-15.9/0.1]-K[45-89/1] |
CPJG-5LR4-[50-400/0.01]-P[3.5-3.9/0.1]-R[0.2-1.9/0.1] |
CPJG-5LR4.5-[50-400/0.01]-P[4-4.4/0.1]-R[0.2-2.1/0.1] |
CPJG-5LR5-[50-500/0.01]-P[4.5-4.9/0.1]-R[0.2-2.4/0.1] |
CPJG-5LR5.5-[50-500/0.01]-P[5-5.4/0.1]-R[0.2-2.6/0.1] |
CPJG-5LR6-[50-500/0.01]-P[5.5-5.9/0.1]-R[0.2-2.9/0.1] |
CPJG-5LR6.5-[50-500/0.01]-P[6-6.4/0.1]-R[0.2-3.1/0.1] |
CPJG-5LR7-[50-500/0.01]-P[6.5-6.9/0.1]-R[0.2-3.4/0.1] |
CPJG-5LR8-[50-500/0.01]-P[7-7.9/0.1]-R[0.2-3.9/0.1] |
CPJG-5LR10-[50-500/0.01]-P[8-9.9/0.1]-R[0.2-4.9/0.1] |
CPJG-5LR12-[50-500/0.01]-P[10-11.9/0.1]-R[0.2-5.9/0.1] |
CPJG-5LR15-[50-500/0.01]-P[12-14.9/0.1]-R[0.2-7.4/0.1] |
CPJG-5LR16-[50-500/0.01]-P[15-15.9/0.1]-R[0.2-7.9/0.1] |
CPJG-5LT4-[50-400/0.01]-P[3.5-3.9/0.1]-S[0.1-8/0.1]-K[1-45/1] |
CPJG-5LT4.5-[50-400/0.01]-P[4-4.4/0.1]-S[0.1-9/0.1]-K[1-45/1] |
CPJG-5LT5-[50-500/0.01]-P[4.5-4.9/0.1]-S[0.1-10/0.1]-K[1-45/1] |
CPJG-5LT5.5-[50-500/0.01]-P[5-5.4/0.1]-S[0.1-11/0.1]-K[1-45/1] |
CPJG-5LT6-[50-500/0.01]-P[5.5-5.9/0.1]-S[0.1-12/0.1]-K[1-45/1] |
CPJG-5LT6.5-[50-500/0.01]-P[6-6.4/0.1]-S[0.1-13/0.1]-K[1-45/1] |
CPJG-5LT7-[50-500/0.01]-P[6.5-6.9/0.1]-S[0.1-14/0.1]-K[1-45/1] |
CPJG-5LT8-[50-500/0.01]-P[7-7.9/0.1]-S[0.1-16/0.1]-K[1-45/1] |
CPJG-5LT10-[50-500/0.01]-P[8-9.9/0.1]-S[0.1-20/0.1]-K[1-45/1] |
CPJG-5LT12-[50-500/0.01]-P[10-11.9/0.1]-S[0.1-24/0.1]-K[1-45/1] |
CPJG-5LT15-[50-500/0.01]-P[12-14.9/0.1]-S[0.1-30/0.1]-K[1-45/1] |
CPJG-5LT16-[50-500/0.01]-P[15-15.9/0.1]-S[0.1-32/0.1]-K[1-45/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head thickness | Shaft diameter tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | No. (Nominal diameter) (mm) | C (C chamfering width on the tip) (mm) | K (Taper angle) (°) | L (L dimension) (mm) | R (Tip R chamfering) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 3.5 ~ 3.9 | B | 4 | - | - | 50 ~ 400 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 ~ 4.4 | B | 4.5 | - | - | 50 ~ 400 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 ~ 4.9 | B | 5 | - | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 ~ 5.4 | B | 5.5 | - | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 ~ 5.9 | B | 6 | - | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 ~ 6.4 | B | 6.5 | - | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 ~ 6.9 | B | 7 | - | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 ~ 7.9 | B | 8 | - | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 ~ 9.9 | B | 10 | - | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 ~ 11.9 | B | 12 | - | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 12 ~ 14.9 | B | 15 | - | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 15 ~ 15.9 | B | 16 | - | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 3.5 ~ 3.9 | C | 4 | 0.1 ~ 1.9 | - | 50 ~ 400 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 ~ 4.4 | C | 4.5 | 0.1 ~ 2.1 | - | 50 ~ 400 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 ~ 4.9 | C | 5 | 0.1 ~ 2.4 | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 ~ 5.4 | C | 5.5 | 0.1 ~ 2.6 | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 ~ 5.9 | C | 6 | 0.1 ~ 2.9 | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 ~ 6.4 | C | 6.5 | 0.1 ~ 3.1 | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 ~ 6.9 | C | 7 | 0.1 ~ 3.4 | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 ~ 7.9 | C | 8 | 0.1 ~ 3.9 | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 ~ 9.9 | C | 10 | 0.1 ~ 4.9 | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 ~ 11.9 | C | 12 | 0.1 ~ 5.9 | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 12 ~ 14.9 | C | 15 | 0.1 ~ 7.4 | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 15 ~ 15.9 | C | 16 | 0.1 ~ 7.9 | - | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 3.5 ~ 3.9 | G | 4 | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 400 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 ~ 4.4 | G | 4.5 | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 400 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 ~ 4.9 | G | 5 | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 ~ 5.4 | G | 5.5 | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 ~ 5.9 | G | 6 | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 ~ 6.4 | G | 6.5 | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 ~ 6.9 | G | 7 | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 ~ 7.9 | G | 8 | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 ~ 9.9 | G | 10 | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 ~ 11.9 | G | 12 | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 12 ~ 14.9 | G | 15 | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 15 ~ 15.9 | G | 16 | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 500 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 3.5 ~ 3.9 | R | 4 | - | - | 50 ~ 400 | 0.2 ~ 1.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 ~ 4.4 | R | 4.5 | - | - | 50 ~ 400 | 0.2 ~ 2.1 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 ~ 4.9 | R | 5 | - | - | 50 ~ 500 | 0.2 ~ 2.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 ~ 5.4 | R | 5.5 | - | - | 50 ~ 500 | 0.2 ~ 2.6 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 ~ 5.9 | R | 6 | - | - | 50 ~ 500 | 0.2 ~ 2.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 ~ 6.4 | R | 6.5 | - | - | 50 ~ 500 | 0.2 ~ 3.1 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 ~ 6.9 | R | 7 | - | - | 50 ~ 500 | 0.2 ~ 3.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 ~ 7.9 | R | 8 | - | - | 50 ~ 500 | 0.2 ~ 3.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 ~ 9.9 | R | 10 | - | - | 50 ~ 500 | 0.2 ~ 4.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 ~ 11.9 | R | 12 | - | - | 50 ~ 500 | 0.2 ~ 5.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 12 ~ 14.9 | R | 15 | - | - | 50 ~ 500 | 0.2 ~ 7.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 15 ~ 15.9 | R | 16 | - | - | 50 ~ 500 | 0.2 ~ 7.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 3.5 ~ 3.9 | T | 4 | - | 1 ~ 45 | 50 ~ 400 | - | 0.1 ~ 8 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 ~ 4.4 | T | 4.5 | - | 1 ~ 45 | 50 ~ 400 | - | 0.1 ~ 9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 ~ 4.9 | T | 5 | - | 1 ~ 45 | 50 ~ 500 | - | 0.1 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 ~ 5.4 | T | 5.5 | - | 1 ~ 45 | 50 ~ 500 | - | 0.1 ~ 11 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 ~ 5.9 | T | 6 | - | 1 ~ 45 | 50 ~ 500 | - | 0.1 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 ~ 6.4 | T | 6.5 | - | 1 ~ 45 | 50 ~ 500 | - | 0.1 ~ 13 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 ~ 6.9 | T | 7 | - | 1 ~ 45 | 50 ~ 500 | - | 0.1 ~ 14 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 ~ 7.9 | T | 8 | - | 1 ~ 45 | 50 ~ 500 | - | 0.1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 ~ 9.9 | T | 10 | - | 1 ~ 45 | 50 ~ 500 | - | 0.1 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 ~ 11.9 | T | 12 | - | 1 ~ 45 | 50 ~ 500 | - | 0.1 ~ 24 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 12 ~ 14.9 | T | 15 | - | 1 ~ 45 | 50 ~ 500 | - | 0.1 ~ 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 15 ~ 15.9 | T | 16 | - | 1 ~ 45 | 50 ~ 500 | - | 0.1 ~ 32 |
Loading...
Material | SKD61 | Surface treatment | Nitrided | With/without cooling hole | No |
---|---|---|---|---|---|
Applicable ejector sleeves inner diameter tolerance | +0.01/0 or H7 |
Configura
Proprietà di base
Head thickness
Shaft diameter tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
No. (Nominal diameter)(mm)
C (C chamfering width on the tip)(mm)
K (Taper angle)(°)
L (L dimension)(mm)
R (Tip R chamfering)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali