Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape) | Shape (Tip shape) | A/V (Tip tolerance) | A (Tip part) (mm) | C (Tip part) (mm) | F (Shaft diameter length) (mm) | G (Tip C chamfering width on the tip part) (mm) | K (Tip part angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering on the tip part) (mm) | R (Tip part) (mm) | S (Tip tapered width on the tip part) (mm) | V (Tip diameter in the tip part) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 | A | No processing | ±0.01 | - | - | 50 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | A | No processing | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | A | No processing | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | A | No processing | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | A | No processing | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 | A | No processing | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | A | No processing | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4.5 | A | No processing | ±0.01 | - | - | 50 ~ 295.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | A | No processing | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5.5 | A | No processing | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 5.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | A | No processing | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6.5 | A | No processing | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 7 | A | No processing | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | A | No processing | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 9 | A | No processing | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 8.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 10 | A | No processing | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 100 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 12 | A | No processing | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 100 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4.5 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5.5 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6.5 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 7 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 9 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 8.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 10 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 12 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 199.5 | 0.3 ~ 0.4 | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | 0.5 ~ 0.7 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | 0.5 ~ 0.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | 0.5 ~ 1.2 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | 0.5 ~ 1.4 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | 0.5 ~ 1.7 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | 0.5 ~ 1.9 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4.5 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | 0.5 ~ 2.2 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 2.4 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5.5 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 2.7 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 2.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6.5 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 3.2 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 7 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 3.4 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 3.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 9 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 8.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 10 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 12 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 6.4 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 199.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 200 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4.5 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 |
Loading...
Material | SKH51 | Surface treatment | No | Shaft diameter tolerance | -0.01/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | One-step | Applicable sleeve hole diameter tolerance | +0.01/0 or H7 | With/without cooling hole | No |
Configura
Proprietà di base
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape)
Shape (Tip shape)
A/V (Tip tolerance)
A (Tip part)(mm)
C (Tip part)(mm)
F (Shaft diameter length)(mm)
G (Tip C chamfering width on the tip part)(mm)
K (Tip part angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering on the tip part)(mm)
R (Tip part)(mm)
S (Tip tapered width on the tip part)(mm)
V (Tip diameter in the tip part)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali