Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPD-5A1.5-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
CPD-5A2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01] |
CPD-5A2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01] |
CPD-5A3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01] |
CPD-5A3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPD-5A4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
CPD-5A4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01] |
CPD-5A5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01] |
CPD-5A5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.49/0.01] |
CPD-5A6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
CPD-5A6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.49/0.01] |
CPD-5A7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.99/0.01] |
CPD-5A8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-7.99/0.01] |
CPD-5A10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-9.99/0.01] |
CPD-5A12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-11.99/0.01] |
CPD-5AB1.5-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
CPD-5AB2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01] |
CPD-5AB2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01] |
CPD-5AB3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01] |
CPD-5AB3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPD-5AB4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
CPD-5AB4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01] |
CPD-5AB5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01] |
CPD-5AB5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01] |
CPD-5AB6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
CPD-5AB6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.49/0.01] |
CPD-5AB7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.99/0.01] |
CPD-5AB8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-7.99/0.01] |
CPD-5AB10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-9.99/0.01] |
CPD-5AB12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-11.99/0.01] |
CPD-5AC1.5-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
CPD-5AC2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1] |
CPD-5AC2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1] |
CPD-5AC3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-G[0.5-1.4/0.1] |
CPD-5AC3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1] |
CPD-5AC4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1] |
CPD-5AC4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1] |
CPD-5AC5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1] |
CPD-5AC5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1] |
CPD-5AC6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1] |
CPD-5AC6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-G[0.5-3.2/0.1] |
CPD-5AC7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1] |
CPD-5AC8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1] |
CPD-5AC10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1] |
CPD-5AC12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1] |
CPD-5AG1.5-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPD-5AG2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPD-5AG2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPD-5AG3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPD-5AG3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPD-5AG4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPD-5AG4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPD-5AG5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPD-5AG5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPD-5AG6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPD-5AG6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPD-5AG7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPD-5AG8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPD-5AG10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPD-5AG12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]-K[21-60/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft diameter tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape) | Shape (Tip shape) | Applicable sleeve hole diameter tolerance | A/V (Tip tolerance) | A (Tip part) (mm) | C (Tip part) (mm) | F (Shaft diameter length) (mm) | G (Tip C chamfering width on the tip part) (mm) | K (Tip part angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering on the tip part) (mm) | R (Tip part) (mm) | S (Tip tapered width on the tip part) (mm) | V (Tip diameter in the tip part) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 1.5 | A | No processing | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 2 | A | No processing | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 | A | No processing | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 3 | A | No processing | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 3.5 | A | No processing | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | A | No processing | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4.5 | A | No processing | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 5 | A | No processing | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 5.5 | A | No processing | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 5.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 6 | A | No processing | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 6.5 | A | No processing | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 7 | A | No processing | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 8 | A | No processing | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 10 | A | No processing | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 12 | A | No processing | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 1.5 | A | B | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 2 | A | B | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 | A | B | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 3 | A | B | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 3.5 | A | B | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | A | B | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4.5 | A | B | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 5 | A | B | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 5.5 | A | B | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 6 | A | B | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 6.5 | A | B | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 7 | A | B | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 8 | A | B | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 10 | A | B | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 12 | A | B | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 1.5 | A | C | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 199.5 | 0.5 ~ 0.7 | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 2 | A | C | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 249.5 | 0.5 ~ 0.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 | A | C | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 249.5 | 0.5 ~ 1.2 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 3 | A | C | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 299.5 | 0.5 ~ 1.4 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 3.5 | A | C | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 299.5 | 0.5 ~ 1.7 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | A | C | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 299.5 | 0.5 ~ 1.9 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4.5 | A | C | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 299.5 | 0.5 ~ 2.2 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 5 | A | C | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 5.5 | A | C | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.7 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 6 | A | C | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 6.5 | A | C | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 3.2 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 7 | A | C | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 3.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 8 | A | C | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 3.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 10 | A | C | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 12 | A | C | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 6.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 1.5 | A | G | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 199.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 200 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 2 | A | G | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 | A | G | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 3 | A | G | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 3.5 | A | G | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | A | G | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4.5 | A | G | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 5 | A | G | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 5.5 | A | G | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 6 | A | G | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 6.5 | A | G | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 7 | A | G | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 8 | A | G | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 10 | A | G | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 12 | A | G | +0.01/0 or H7 | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 11.99 |
Loading...
Material | SKD61 | Surface treatment | No | Head thickness | 4mm(T4) |
---|---|---|---|---|---|
Shape | One-step | With/without cooling hole | No |
Configura
Proprietà di base
Shaft diameter tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape)
Shape (Tip shape)
Applicable sleeve hole diameter tolerance
A/V (Tip tolerance)
A (Tip part)(mm)
C (Tip part)(mm)
F (Shaft diameter length)(mm)
G (Tip C chamfering width on the tip part)(mm)
K (Tip part angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering on the tip part)(mm)
R (Tip part)(mm)
S (Tip tapered width on the tip part)(mm)
V (Tip diameter in the tip part)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali