Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head thickness | Shaft diameter tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape) | Shape (Tip shape) | Applicable sleeve hole diameter tolerance | No. (Nominal diameter) (mm) | Precision group | A (Tip part) (mm) | C (Tip part) (mm) | F (Shaft diameter length) (mm) | G (Tip C chamfering width on the tip part) (mm) | K (Tip part angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering on the tip part) (mm) | R (Tip part) (mm) | S (Tip tapered width on the tip part) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 0.8 ~ 0.99 | B | No processing | +0.005/0 | 1 | Standard | 0.5 ~ 0.99 | - | 50 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1 ~ 1.49 | B | No processing | +0.005/0 | 1.5 | Standard | 0.5 ~ 1.49 | - | 50 ~ 246.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.99 | B | No processing | +0.005/0 | 2 | Standard | 0.7 ~ 1.98 | - | 50 ~ 249.3 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2 ~ 2.49 | B | No processing | +0.005/0 | 2.5 | Standard | 0.7 ~ 2.48 | - | 50 ~ 249.3 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2.5 ~ 2.99 | B | No processing | +0.005/0 | 3 | Standard | 1 ~ 2.98 | - | 50 ~ 299.3 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3 ~ 3.49 | B | No processing | +0.005/0 | 3.5 | Standard | 1 ~ 3.48 | - | 50 ~ 299.3 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.5 ~ 3.99 | B | No processing | +0.005/0 | 4 | Standard | 1 ~ 3.98 | - | 50 ~ 299.3 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 ~ 4.49 | B | No processing | +0.005/0 | 4.5 | Standard | 1.5 ~ 4.48 | - | 50 ~ 295.3 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4.5 ~ 4.99 | B | No processing | +0.005/0 | 5 | Standard | 1.5 ~ 4.98 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 ~ 5.49 | B | No processing | +0.005/0 | 5.5 | Standard | 2 ~ 5.48 | - | 50 ~ 349.3 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5.5 ~ 5.99 | B | No processing | +0.005/0 | 6 | Standard | 2 ~ 5.98 | - | 50 ~ 349.3 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 ~ 6.49 | B | No processing | +0.005/0 | 6.5 | Standard | 2 ~ 6.48 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6.5 ~ 6.99 | B | No processing | +0.005/0 | 7 | Standard | 2 ~ 6.98 | - | 50 ~ 349.3 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 ~ 7.99 | B | No processing | +0.005/0 | 8 | Standard | 2 ~ 7.98 | - | 50 ~ 349.3 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 ~ 9.99 | B | No processing | +0.005/0 | 10 | Standard | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 10 ~ 11.99 | B | No processing | +0.005/0 | 12 | Standard | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1 ~ 1.49 | B | B | +0.005/0 | 1.5 | Standard | 0.5 ~ 1.49 | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.99 | B | B | +0.005/0 | 2 | Standard | 0.7 ~ 1.99 | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2 ~ 2.49 | B | B | +0.005/0 | 2.5 | Standard | 0.7 ~ 2.49 | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2.5 ~ 2.99 | B | B | +0.005/0 | 3 | Standard | 1 ~ 2.99 | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3 ~ 3.49 | B | B | +0.005/0 | 3.5 | Standard | 1 ~ 3.49 | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.5 ~ 3.99 | B | B | +0.005/0 | 4 | Standard | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 ~ 4.49 | B | B | +0.005/0 | 4.5 | Standard | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4.5 ~ 4.99 | B | B | +0.005/0 | 5 | Standard | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 ~ 5.49 | B | B | +0.005/0 | 5.5 | Standard | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5.5 ~ 5.99 | B | B | +0.005/0 | 6 | Standard | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 ~ 6.49 | B | B | +0.005/0 | 6.5 | Standard | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6.5 ~ 6.99 | B | B | +0.005/0 | 7 | Standard | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 ~ 7.99 | B | B | +0.005/0 | 8 | Standard | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 ~ 9.99 | B | B | +0.005/0 | 10 | Standard | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 10 ~ 11.99 | B | B | +0.005/0 | 12 | Standard | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1 ~ 1.49 | B | C | +0.005/0 | 1.5 | Standard | 0.5 ~ 1.49 | - | 50 ~ 249.5 | 0.1 ~ 0.7 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.99 | B | C | +0.005/0 | 2 | Standard | 0.7 ~ 1.99 | - | 50 ~ 249.5 | 0.1 ~ 0.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2 ~ 2.49 | B | C | +0.005/0 | 2.5 | Standard | 0.7 ~ 2.49 | - | 50 ~ 249.5 | 0.1 ~ 1.2 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2.5 ~ 2.99 | B | C | +0.005/0 | 3 | Standard | 1 ~ 2.99 | - | 50 ~ 299.5 | 0.1 ~ 1.4 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3 ~ 3.49 | B | C | +0.005/0 | 3.5 | Standard | 1 ~ 3.49 | - | 50 ~ 299.5 | 0.1 ~ 1.7 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.5 ~ 3.99 | B | C | +0.005/0 | 4 | Standard | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 299.5 | 0.1 ~ 1.9 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 ~ 4.49 | B | C | +0.005/0 | 4.5 | Standard | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 299.5 | 0.1 ~ 2.2 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4.5 ~ 4.99 | B | C | +0.005/0 | 5 | Standard | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 2.4 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 ~ 5.49 | B | C | +0.005/0 | 5.5 | Standard | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 2.7 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5.5 ~ 5.99 | B | C | +0.005/0 | 6 | Standard | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 2.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 ~ 6.49 | B | C | +0.005/0 | 6.5 | Standard | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 3.2 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6.5 ~ 6.99 | B | C | +0.005/0 | 7 | Standard | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 3.4 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 ~ 7.99 | B | C | +0.005/0 | 8 | Standard | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 3.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 ~ 9.99 | B | C | +0.005/0 | 10 | Standard | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 4.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 10 ~ 11.99 | B | C | +0.005/0 | 12 | Standard | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 6.4 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1 ~ 1.49 | B | G | +0.005/0 | 1.5 | Standard | 0.5 ~ 1.49 | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.99 | B | G | +0.005/0 | 2 | Standard | 0.7 ~ 1.99 | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2 ~ 2.49 | B | G | +0.005/0 | 2.5 | Standard | 0.7 ~ 2.49 | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2.5 ~ 2.99 | B | G | +0.005/0 | 3 | Standard | 1 ~ 2.99 | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3 ~ 3.49 | B | G | +0.005/0 | 3.5 | Standard | 1 ~ 3.49 | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.5 ~ 3.99 | B | G | +0.005/0 | 4 | Standard | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 ~ 4.49 | B | G | +0.005/0 | 4.5 | Standard | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4.5 ~ 4.99 | B | G | +0.005/0 | 5 | Standard | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 ~ 5.49 | B | G | +0.005/0 | 5.5 | Standard | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5.5 ~ 5.99 | B | G | +0.005/0 | 6 | Standard | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 ~ 6.49 | B | G | +0.005/0 | 6.5 | Standard | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6.5 ~ 6.99 | B | G | +0.005/0 | 7 | Standard | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 ~ 7.99 | B | G | +0.005/0 | 8 | Standard | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 ~ 9.99 | B | G | +0.005/0 | 10 | Standard | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - |
Loading...
Material | SKH51 | Surface treatment | No | With/without cooling hole | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Head thickness
Shaft diameter tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape)
Shape (Tip shape)
Applicable sleeve hole diameter tolerance
No. (Nominal diameter)(mm)
Precision group
A (Tip part)(mm)
C (Tip part)(mm)
F (Shaft diameter length)(mm)
G (Tip C chamfering width on the tip part)(mm)
K (Tip part angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering on the tip part)(mm)
R (Tip part)(mm)
S (Tip tapered width on the tip part)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali