Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head thickness | Shaft diameter tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape) | Shape (Tip shape) | A (Tip part) (mm) | C (Tip part) (mm) | F (Shaft diameter length) (mm) | G (Tip C chamfering width on the tip part) (mm) | K (Tip part angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering on the tip part) (mm) | R (Tip part) (mm) | S (Tip tapered width on the tip part) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 | B | No processing | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 499.3 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 | B | No processing | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 499.3 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | B | No processing | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | B | No processing | 2 ~ 5.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | B | No processing | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 | B | No processing | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | B | No processing | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | B | No processing | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | B | No processing | 2 ~ 8.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | B | No processing | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | B | No processing | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | - | 16 | B | No processing | 2.5 ~ 15.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 | B | B | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 499.3 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 | B | B | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 499.3 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | B | B | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | B | B | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | B | B | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 | B | B | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | B | B | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | B | B | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | B | B | 2 ~ 8.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | B | B | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | B | B | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | - | 16 | B | B | 2.5 ~ 15.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 | B | C | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 499.3 | 0.1 ~ 1.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 | B | C | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 499.3 | 0.5 ~ 2.2 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | B | C | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | B | C | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.7 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | B | C | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 | B | C | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 3.2 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | B | C | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 3.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | B | C | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 3.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | B | C | 2 ~ 8.99 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 3.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | B | C | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | B | C | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 6.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | - | 16 | B | C | 2.5 ~ 15.99 | - | 50 ~ 699.5 | 0.5 ~ 6.4 | - | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 | B | G | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 499.3 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | B | G | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | B | G | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | B | G | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 | B | G | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | B | G | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | B | G | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | B | G | 2 ~ 8.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | B | G | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | B | G | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 | B | R | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 499.3 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 2.2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | B | R | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 2.7 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | B | R | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 2.9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 | B | R | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 3.2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | B | R | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 3.4 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | B | R | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 3.9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | B | R | 2 ~ 8.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 3.9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | B | R | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 4.9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | B | R | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 6.4 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | - | 16 | B | R | 2.5 ~ 15.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | 0.2 ~ 6.4 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 | B | T | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 499.3 | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 500 | - | - | 0.1 ~ 45 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | B | T | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 500 | - | - | 0.1 ~ 50 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | B | T | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 500 | - | - | 0.1 ~ 50 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | B | T | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 500 | - | - | 0.1 ~ 50 |
Loading...
Material | SKD61 | Surface treatment | Nitrided | Applicable sleeve hole diameter tolerance | +0.01/0 or H7 |
---|---|---|---|---|---|
With/without cooling hole | No |
Configura
Proprietà di base
Head thickness
Shaft diameter tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape)
Shape (Tip shape)
A (Tip part)(mm)
C (Tip part)(mm)
F (Shaft diameter length)(mm)
G (Tip C chamfering width on the tip part)(mm)
K (Tip part angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering on the tip part)(mm)
R (Tip part)(mm)
S (Tip tapered width on the tip part)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali