Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Tolleranza del diametro dell'albero | Tolleranza della dimensione L | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | N. (Diametro nominale) (mm) | L (dimensione L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 0.6 ~ 0.99 | 1 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 7 ~ 120 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 7 ~ 120 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 7 ~ 120 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 7 ~ 120 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 7 ~ 120 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 7 ~ 120 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 8 ~ 120 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 8 ~ 120 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 7 ~ 7.99 | 8 | 8 ~ 120 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 8 ~ 9.99 | 10 | 8 ~ 120 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 10 ~ 12.99 | 13 | 8 ~ 120 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 13 ~ 15.99 | 16 | 8 ~ 120 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 16 ~ 19.99 | 20 | 8 ~ 120 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.3 ~ 0.49 | 0.5 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.5 ~ 0.59 | 0.6 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.6 ~ 0.99 | 1 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 7 ~ 120 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 7 ~ 120 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 7 ~ 120 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 7 ~ 150 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 7 ~ 150 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 7 ~ 150 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 8 ~ 150 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 8 ~ 150 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 7 ~ 7.99 | 8 | 8 ~ 150 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 8 ~ 9.99 | 10 | 8 ~ 150 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 10 ~ 12.99 | 13 | 8 ~ 150 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 13 ~ 15.99 | 16 | 8 ~ 150 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 16 ~ 19.99 | 20 | 8 ~ 150 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 0.3 ~ 0.499 | 0.5 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 0.5 ~ 0.599 | 0.6 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 0.6 ~ 0.999 | 1 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 1 ~ 1.499 | 1.5 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 1.5 ~ 1.999 | 2 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 2 ~ 2.499 | 2.5 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 2.5 ~ 2.999 | 3 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 3 ~ 3.499 | 3.5 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 3.5 ~ 3.999 | 4 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 4 ~ 4.499 | 4.5 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 4.5 ~ 4.999 | 5 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 5 ~ 5.499 | 5.5 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 5.5 ~ 5.999 | 6 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 6 ~ 6.499 | 6.5 | 8 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 6.5 ~ 6.999 | 7 | 8 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 7 ~ 7.999 | 8 | 8 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 8 ~ 9.999 | 10 | 8 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.003 | +0.01/0 | 10 ~ 12.999 | 13 | 8 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.6 ~ 0.99 | 1 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 7 ~ 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 7 ~ 100 |
Loading...
Tipo di forma | Nessuna forma della punta | Tempra | Acciaio per tempra | Spessore della testa | 4mm(T4) |
---|---|---|---|---|---|
Forma della punta | No | Forma di rilascio del gas | No | Tipo di incisione dei caratteri | No |
Numero di caratteri di incisione | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Tolleranza del diametro dell'albero
Tolleranza della dimensione L
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
N. (Diametro nominale)(mm)
L (dimensione L)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali