Perni centrali / cilindrici / con testa / STAVAX ESR, PROVA400 / l 0,01mm

Perni centrali / cilindrici / con testa / STAVAX ESR, PROVA400 / l 0,01mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPE-L3-[7-120/0.01]
CPE-L3.5-[7-120/0.01]
CPE-L4-[7-120/0.01]
CPE-L4.5-[7-120/0.01]
CPE-L5-[7-120/0.01]
CPE-L5.5-[7-120/0.01]
CPE-L6-[7-120/0.01]
CPE-L6.5-[8-120/0.01]
CPE-L7-[8-120/0.01]
CPE-L8-[8-120/0.01]
CPE-L10-[8-120/0.01]
CPE-L13-[8-120/0.01]
CPE-L16-[8-120/0.01]
CPEB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPEB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPEB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPEB-L5-[7-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPEB-L5.5-[7-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPEB-L6-[7-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPEB-L6.5-[8-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPEB-L7-[8-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPEB-L8-[8-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPEB-L10-[8-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPEB-L13-[8-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPEB-L16-[8-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPEH-L3-[7-120/0.01]
CPEH-L3.5-[7-120/0.01]
CPEH-L4-[7-120/0.01]
CPEH-L4.5-[7-120/0.01]
CPEH-L5-[7-120/0.01]
CPEH-L5.5-[7-120/0.01]
CPEH-L6-[7-120/0.01]
CPEH-L6.5-[8-120/0.01]
CPEH-L7-[8-120/0.01]
CPEH-L8-[8-120/0.01]
CPEH-L10-[8-120/0.01]
CPEH-L13-[8-120/0.01]
CPEH-L16-[8-120/0.01]
CPEHB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPEHB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPEHB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPEHB-L5-[7-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPEHB-L5.5-[7-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPEHB-L6-[7-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPEHB-L6.5-[8-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPEHB-L7-[8-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPEHB-L8-[8-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPEHB-L10-[8-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPEHB-L13-[8-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPEHB-L16-[8-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPQ-L0.8-[7-60/0.01]
CPQ-L0.9-[7-60/0.01]
CPQ-L1-[7-100/0.01]
CPQ-L1.1-[7-100/0.01]
CPQ-L1.2-[7-100/0.01]
CPQ-L1.3-[7-100/0.01]
CPQ-L1.4-[7-100/0.01]
CPQ-L1.5-[7-100/0.01]
CPQ-L1.6-[7-120/0.01]
CPQ-L1.7-[7-120/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Tempra Tolleranza del diametro dell'albero D/P (Diametro dell'albero)
(mm)
N. (Diametro nominale)
(mm)
L (dimensione L)
(mm)
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0053-7 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0053.5-7 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0054-7 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0054.5-7 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0055-7 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0055.5-7 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0056-7 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0056.5-8 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0057-8 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0058-8 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.00510-8 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.00513-8 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.00516-8 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0053 ~ 3.493.57 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0053.5 ~ 3.9947 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0054 ~ 4.494.57 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0054.5 ~ 4.9957 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0055 ~ 5.495.57 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0055.5 ~ 5.9967 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0056 ~ 6.496.58 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0056.5 ~ 6.9978 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0057 ~ 7.9988 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0058 ~ 9.99108 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.00510 ~ 12.99138 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.00513 ~ 15.99168 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0053-7 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0053.5-7 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0054-7 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0054.5-7 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0055-7 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0055.5-7 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0056-7 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0056.5-8 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0057-8 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0058-8 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.00510-8 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.00513-8 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.00516-8 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0053 ~ 3.493.57 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0053.5 ~ 3.9947 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0054 ~ 4.494.57 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0054.5 ~ 4.9957 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0055 ~ 5.495.57 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0055.5 ~ 5.9967 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0056 ~ 6.496.58 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0056.5 ~ 6.9978 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0057 ~ 7.9988 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.0058 ~ 9.99108 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.00510 ~ 12.99138 ~ 120
1 Preventivo 10STAVAX ESRAcciaio per tempra0/-0.00513 ~ 15.99168 ~ 120
1 Preventivo 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.020.8-7 ~ 60
1 Preventivo 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.020.9-7 ~ 60
1 Preventivo 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021-7 ~ 100
1 Preventivo 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.1-7 ~ 100
1 Preventivo 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.2-7 ~ 100
1 Preventivo 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.3-7 ~ 100
1 Preventivo 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.4-7 ~ 100
1 Preventivo 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.5-7 ~ 100
1 Preventivo 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.6-7 ~ 120
1 Preventivo 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.7-7 ~ 120

Loading...

Informazioni di base

Tipo di forma Nessuna forma della punta Tolleranza della dimensione L +0.02/0 Spessore della testa 4mm(T4)
Forma della punta No Forma di rilascio del gas No Tipo di incisione dei caratteri No
Numero di caratteri di incisione No Standard tecnico JIS

Supporto tecnico