Perni centrali / cilindrici / con testa / acciaio per utensili / l 0,01 mm

Perni centrali / cilindrici / con testa / acciaio per utensili / l 0,01 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPA-L0.8-[8-100/0.01]
CPA-L0.9-[7-100/0.01]
CPA-L1-[7-100/0.01]
CPA-L1.1-[7-100/0.01]
CPA-L1.2-[7-100/0.01]
CPA-L1.3-[7-100/0.01]
CPA-L1.4-[7-100/0.01]
CPA-L1.5-[7-100/0.01]
CPA-L1.6-[7-100/0.01]
CPA-L1.7-[8-100/0.01]
CPA-L1.8-[8-100/0.01]
CPA-L1.9-[7-100/0.01]
CPA-L2-[7-100/0.01]
CPA-L2.5-[7-100/0.01]
CPAB-L1-[7-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]
CPAB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPAB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPAB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPF-L0.8-[8-100/0.01]
CPF-L0.9-[7-100/0.01]
CPF-L1-[7-100/0.01]
CPF-L1.1-[7-100/0.01]
CPF-L1.2-[7-100/0.01]
CPF-L1.3-[7-100/0.01]
CPF-L1.4-[7-100/0.01]
CPF-L1.5-[7-100/0.01]
CPF-L1.6-[7-100/0.01]
CPF-L1.7-[8-100/0.01]
CPF-L1.8-[8-100/0.01]
CPF-L1.9-[7-100/0.01]
CPF-L2-[7-100/0.01]
CPF-L2.5-[7-100/0.01]
CPF-L3-[7-100/0.01]
CPF-L3.5-[7-120/0.01]
CPF-L4-[7-120/0.01]
CPF-L4.5-[7-120/0.01]
CPF-L5-[7-120/0.01]
CPF-L5.5-[7-120/0.01]
CPF-L6-[7-120/0.01]
CPF-L6.5-[8-120/0.01]
CPF-L7-[8-120/0.01]
CPF-L8-[8-120/0.01]
CPF-L10-[8-120/0.01]
CPF-L13-[8-120/0.01]
CPF-L16-[8-120/0.01]
CPFB-L1-[7-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]
CPFB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPFB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPFB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPFB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
CPFB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPFB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPFB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPFB-L5-[7-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPFB-L5.5-[7-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPFB-L6-[7-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPFB-L6.5-[8-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPFB-L7-[8-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPFB-L8-[8-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPFB-L10-[8-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Tolleranza del diametro dell'albero D/P (Diametro dell'albero)
(mm)
N. (Diametro nominale)
(mm)
L (dimensione L)
(mm)

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020.8-8 ~ 100

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020.9-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.021-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.021.1-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.021.2-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.021.3-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.021.4-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.021.5-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.021.6-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.021.7-8 ~ 100

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.021.8-8 ~ 100

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.021.9-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.022-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.022.5-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020.8 ~ 0.9917 ~ 100

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.021 ~ 1.491.57 ~ 100

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.021.5 ~ 1.9927 ~ 100

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.022 ~ 2.492.57 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.020.8-8 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.020.9-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.021-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.021.1-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.021.2-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.021.3-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.021.4-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.021.5-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.021.6-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.021.7-8 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.021.8-8 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.021.9-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.022-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.022.5-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.023-7 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.023.5-7 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.024-7 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.024.5-7 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.025-7 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.025.5-7 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.026-7 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.026.5-8 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.027-8 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.028-8 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.0210-8 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.0213-8 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.0216-8 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.020.8 ~ 0.9917 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.021 ~ 1.491.57 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.021.5 ~ 1.9927 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.022 ~ 2.492.57 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.022.5 ~ 2.9937 ~ 100

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.023 ~ 3.493.57 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.023.5 ~ 3.9947 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.024 ~ 4.494.57 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.024.5 ~ 4.9957 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.025 ~ 5.495.57 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.025.5 ~ 5.9967 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.026 ~ 6.496.58 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.026.5 ~ 6.9978 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.027 ~ 7.9988 ~ 120

-

1 Preventivo 10DH2F-0.01/-0.028 ~ 9.99108 ~ 120

Loading...

Informazioni di base

Tipo di forma Nessuna forma della punta Tempra Acciaio per tempra Tolleranza della dimensione L +0.02/0
Spessore della testa 4mm(T4) Forma della punta No Forma di rilascio del gas No
Tipo di incisione dei caratteri No Numero di caratteri di incisione No Standard tecnico JIS

Supporto tecnico