• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Extra Precison Gas Release Straight Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation (0.001mm Increments) Type-

Extra Precison Gas Release Straight Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation (0.001mm Increments) Type-

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DC[0.42-0.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DC[0.42-0.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DC[3.42-3.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DC[3.42-3.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DC[3.92-4/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DC[3.92-4/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DC[4.42-4.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DC[4.42-4.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DC[4.92-5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DC[4.92-5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DC[5.92-6/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DC[5.92-6/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DC[6.92-7/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DC[6.92-7/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
Codice componenteSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD/P (Shaft diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
DC (Gas release section diameter)
(mm)
Extend the flat section SV to the bottom N (Tip diameter length)
(mm)
PC (Gas release section diameter)
(mm)
SV (Gas release facet cutting length)
(mm)
When DC = D, DCX is applied When PC=P, PCX is applied
Preventivo 100.5-15 ~ 600.42 ~ 0.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Preventivo 100.5-15 ~ 600.42 ~ 0.5SVC0.3 ~ 10----
Preventivo 100.5-15 ~ 60--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Preventivo 100.5-15 ~ 60-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Preventivo 100.6-15 ~ 1000.52 ~ 0.6-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Preventivo 100.6-15 ~ 1000.52 ~ 0.6SVC0.3 ~ 10----
Preventivo 100.6-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Preventivo 100.6-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Preventivo 100.8-15 ~ 1000.72 ~ 0.8-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Preventivo 100.8-15 ~ 1000.72 ~ 0.8SVC0.3 ~ 10----
Preventivo 100.8-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Preventivo 100.8-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Preventivo 101-15 ~ 1000.92 ~ 1-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Preventivo 101-15 ~ 1000.92 ~ 1SVC0.3 ~ 10----
Preventivo 101-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Preventivo 101-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Preventivo 101.2-15 ~ 1001.12 ~ 1.2-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Preventivo 101.2-15 ~ 1001.12 ~ 1.2SVC0.3 ~ 10----
Preventivo 101.2-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Preventivo 101.2-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Preventivo 101.5-15 ~ 1001.42 ~ 1.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Preventivo 101.5-15 ~ 1001.42 ~ 1.5SVC0.3 ~ 10----
Preventivo 101.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Preventivo 101.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Preventivo 102-15 ~ 1001.92 ~ 2-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Preventivo 102-15 ~ 1001.92 ~ 2SVC0.3 ~ 10----
Preventivo 102-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Preventivo 102-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Preventivo 102.5-15 ~ 1002.42 ~ 2.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Preventivo 102.5-15 ~ 1002.42 ~ 2.5SVC0.3 ~ 10----
Preventivo 102.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Preventivo 102.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Preventivo 103-15 ~ 1002.92 ~ 3-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Preventivo 103-15 ~ 1002.92 ~ 3SVC0.3 ~ 10----
Preventivo 103-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Preventivo 103-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Preventivo 103.5-15 ~ 1003.42 ~ 3.5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
Preventivo 103.5-15 ~ 1003.42 ~ 3.5SVC0.5 ~ 15----
Preventivo 103.5-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
Preventivo 103.5-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-
Preventivo 104-15 ~ 1003.92 ~ 4-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
Preventivo 104-15 ~ 1003.92 ~ 4SVC0.5 ~ 15----
Preventivo 104-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
Preventivo 104-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-
Preventivo 104.5-15 ~ 1004.42 ~ 4.5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
Preventivo 104.5-15 ~ 1004.42 ~ 4.5SVC0.5 ~ 15----
Preventivo 104.5-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
Preventivo 104.5-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-
Preventivo 105-15 ~ 1004.92 ~ 5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
Preventivo 105-15 ~ 1004.92 ~ 5SVC0.5 ~ 15----
Preventivo 105-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
Preventivo 105-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-
Preventivo 106-15 ~ 1005.92 ~ 6-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
Preventivo 106-15 ~ 1005.92 ~ 6SVC0.5 ~ 15----
Preventivo 106-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
Preventivo 106-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-
Preventivo 107-15 ~ 1006.92 ~ 7-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
Preventivo 107-15 ~ 1006.92 ~ 7SVC0.5 ~ 15----
Preventivo 107-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
Preventivo 107-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

Loading...

Informazioni di base

Shape type Gas release Material SKH51 Quenching Hardening steel
Shaft diameter tolerance 0/-0.003 L dimension tolerance +0.01/0 Head thickness 4mm(T4)
Tip shape No Gas release shape With gas vent Character engraving type No
Number of engraving characters No

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico