Perni centrali / cilindrici / con testa / acciaio per utensili / d, L 0,01 mm / forma della faccia selezionabile (Codici componente - Download CAD)

Perni centrali / cilindrici / con testa / acciaio per utensili / d, L 0,01 mm / forma della faccia selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPABLB1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]
CPABLB1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPABLB2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPABLB2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPABLC1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]
CPABLC1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPABLC2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPABLC2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPABLG1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-K[20-60/0.5]
CPABLG1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-K[20-60/0.5]
CPABLG2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-K[20-60/0.5]
CPABLG2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-K[20-60/0.5]
CPABLR1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]
CPABLR1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPABLR2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPABLR2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPABLT1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1]
CPABLT1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1]
CPABLT2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1]
CPABLT2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1]
CPDBLB1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]
CPDBLB1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPDBLB2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPDBLB2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPDBLB3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
CPDBLB3.5-[10-100/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPDBLB4-[10-100/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPDBLB4.5-[10-100/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPDBLB5-[10-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPDBLB5.5-[10-100/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPDBLB6-[10-100/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPDBLB6.5-[10-100/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPDBLB7-[10-100/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPDBLB8-[10-100/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPDBLB10-[10-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPDBLB13-[10-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPDBLB16-[10-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPDBLB20-[10-120/0.01]-P[16-19.99/0.01]
CPDBLC1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]
CPDBLC1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPDBLC2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPDBLC2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPDBLC3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
CPDBLC3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPDBLC4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPDBLC4.5-[10-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPDBLC5-[10-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPDBLC5.5-[10-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPDBLC6-[10-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPDBLC6.5-[10-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPDBLC7-[10-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPDBLC8-[10-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPDBLC10-[10-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPDBLC13-[10-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPDBLC16-[10-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPDBLC20-[10-120/0.01]-P[16-19.99/0.01]
CPDBLG1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-K[20-60/0.5]
CPDBLG1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-K[20-60/0.5]
CPDBLG2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-K[20-60/0.5]
CPDBLG2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-K[20-60/0.5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Shaft diameter tolerance L dimension tolerance D/P (Shaft diameter)
(mm)
Tip shape No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
F
(mm)
K (Tip angle)
(°)

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.10.8 ~ 0.99B110 ~ 100--

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11 ~ 1.49B1.510 ~ 100--

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.5 ~ 1.99B210 ~ 100--

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.12 ~ 2.49B2.510 ~ 100--

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.020.8 ~ 0.99C110 ~ 100--

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021 ~ 1.49C1.510 ~ 100--

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.5 ~ 1.99C210 ~ 100--

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.022 ~ 2.49C2.510 ~ 100--

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.10.8 ~ 0.99G110 ~ 100-20 ~ 60

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11 ~ 1.49G1.510 ~ 100-20 ~ 60

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.5 ~ 1.99G210 ~ 100-20 ~ 60

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.12 ~ 2.49G2.510 ~ 100-20 ~ 60

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.020.8 ~ 0.99R110 ~ 100--

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021 ~ 1.49R1.510 ~ 100--

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.5 ~ 1.99R210 ~ 100--

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.022 ~ 2.49R2.510 ~ 100--

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.020.8 ~ 0.99T110 ~ 10010 ~ 99.71 ~ 45

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021 ~ 1.49T1.510 ~ 10010 ~ 99.71 ~ 45

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.5 ~ 1.99T210 ~ 10010 ~ 99.71 ~ 45

-

1 Preventivo 10MAS1C-0.01/-0.020/-0.022 ~ 2.49T2.510 ~ 10010 ~ 99.71 ~ 45

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.10.8 ~ 0.99B110 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.11 ~ 1.49B1.510 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.11.5 ~ 1.99B210 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.12 ~ 2.49B2.510 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.12.5 ~ 2.99B310 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.13 ~ 3.49B3.510 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.13.5 ~ 3.99B410 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.14 ~ 4.49B4.510 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.14.5 ~ 4.99B510 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.15 ~ 5.49B5.510 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.15.5 ~ 5.99B610 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.16 ~ 6.49B6.510 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.16.5 ~ 6.99B710 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.17 ~ 7.99B810 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.18 ~ 9.99B1010 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.110 ~ 12.99B1310 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.113 ~ 15.99B1610 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.116 ~ 19.99B2010 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.020.8 ~ 0.99C110 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.021 ~ 1.49C1.510 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.021.5 ~ 1.99C210 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.022 ~ 2.49C2.510 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.022.5 ~ 2.99C310 ~ 100--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.023 ~ 3.49C3.510 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.023.5 ~ 3.99C410 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.024 ~ 4.49C4.510 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.024.5 ~ 4.99C510 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.025 ~ 5.49C5.510 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.025.5 ~ 5.99C610 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.026 ~ 6.49C6.510 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.026.5 ~ 6.99C710 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.027 ~ 7.99C810 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.028 ~ 9.99C1010 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.0210 ~ 12.99C1310 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.0213 ~ 15.99C1610 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.0216 ~ 19.99C2010 ~ 120--

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.10.8 ~ 0.99G110 ~ 100-20 ~ 60

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.11 ~ 1.49G1.510 ~ 100-20 ~ 60

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.11.5 ~ 1.99G210 ~ 100-20 ~ 60

-

1 Preventivo 10SKD61-0.01/-0.020/-0.12 ~ 2.49G2.510 ~ 100-20 ~ 60

Loading...

Informazioni di base

Shape type With tip shape Quenching Hardening steel Head thickness 4mm(T4)
Gas release shape No Character engraving type No Number of engraving characters No

Supporto tecnico