Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | L dimension tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape of the first step) | Shape (Tip shape) | No. (Nominal diameter) (mm) | A (Step shape diameter) (mm) | C (Step type taper width) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | FC (Makes F dimension shorter than F min) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | VC (V dimension alteration, smaller than V min) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 11.49 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 11.49 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 11.49 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 11.49 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 2.495 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 2.495 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 3 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 2.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 3 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 2.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 3.495 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 0.995 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 3.495 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 0.995 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 3.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 0.995 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 3.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 0.995 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 4.5 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 4.495 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 4.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 4.495 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 5 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 4.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 4.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 5.495 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 1.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 5.495 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 1.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 6 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 2 ~ 5.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 6 | 1A | No processing | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.5 ~ 1.995 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 6 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 2 ~ 5.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.01/0 | 6 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.5 ~ 1.995 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1A | B | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1A | B | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1A | B | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1A | B | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1A | B | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 11.49 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1A | B | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 11.49 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 11.49 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 11.49 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1A | B | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1A | B | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2 | 1A | B | - | - | - | 10 ~ 99.45 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.995 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2 | 1A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.995 | - |
Loading...
Shape type | One-step | Material | SKH51 | Shaft diameter tolerance | 0/-0.003 |
---|---|---|---|---|---|
Tip gradient tolerance | ±0.005 | Surface treatment | No | Head thickness | 4mm(T4) |
Step (Step shape of the second step) | No second step |
Configura
Proprietà di base
L dimension tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
[0.8-2.495/0.001mmpezzi][2.5-2.995/0.001mmpezzi][3-3.495/0.001mmpezzi][3.5-3.995/0.001mmpezzi][4-4.495/0.001mmpezzi][4.5-4.995/0.001mmpezzi][5-5.495/0.001mmpezzi][5.5-5.995/0.001mmpezzi][0.8-5.995/0.005mmpezzi]
Step (Step shape of the first step)
Shape (Tip shape)
No. (Nominal diameter)(mm)
A (Step shape diameter)(mm)
C (Step type taper width)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
VC (V dimension alteration, smaller than V min)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali