Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
L-CPD-1A1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.49/0.01] |
L-CPD-1A1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-VC[0.6-0.99/0.01] |
L-CPD-1A2-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.99/0.01] |
L-CPD-1A2.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
L-CPD-1A3-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.99/0.01] |
L-CPD-1A3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
L-CPD-1A3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
L-CPD-1A4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
L-CPD-1A4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
L-CPD-1A4.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.49/0.01] |
L-CPD-1A5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.99/0.01] |
L-CPD-1A5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1.5-5.49/0.01] |
L-CPD-1A5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
L-CPD-1A6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
L-CPD-1A6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
L-CPD-1AB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.49/0.01] |
L-CPD-1AB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-VC[0.6-0.99/0.01] |
L-CPD-1AB2-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.99/0.01] |
L-CPD-1AB2.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
L-CPD-1AB3-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.99/0.01] |
L-CPD-1AB3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
L-CPD-1AB3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
L-CPD-1AB4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
L-CPD-1AB4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
L-CPD-1AB4.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.49/0.01] |
L-CPD-1AB5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.99/0.01] |
L-CPD-1AB5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1.5-5.49/0.01] |
L-CPD-1AB5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
L-CPD-1AB6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
L-CPD-1AB6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
L-CPD-1AC1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
L-CPD-1AC1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-VC[0.6-0.99/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
L-CPD-1AC2-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1] |
L-CPD-1AC2.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1] |
L-CPD-1AC3-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.99/0.01]-G[0.5-1.4/0.1] |
L-CPD-1AC3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1] |
L-CPD-1AC3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-G[0.5-1.7/0.1] |
L-CPD-1AC4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1] |
L-CPD-1AC4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1] |
L-CPD-1AC4.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1] |
L-CPD-1AC5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1] |
L-CPD-1AC5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1] |
L-CPD-1AC5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1] |
L-CPD-1AC6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1] |
L-CPD-1AC6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1] |
L-CPD-1AG1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.49/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-VC[0.6-0.99/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG2-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.99/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG2.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG3-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.99/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.49/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.99/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG4.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.49/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.99/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[2-5.99/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-K[21-60/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Shaft diameter tolerance | L dimension tolerance | Tip gradient tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape of the first step) | Shape (Tip shape) | RE (R shape alteration・enlargement) (mm) | A (Step shape diameter) (mm) | C (Step type taper width) (mm) | CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | R (Step type R) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | VC (V dimension alteration, smaller than V min) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.6 ~ 0.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 4.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 4.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 6 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 6 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1.5 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1.5 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.6 ~ 0.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 2 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 2.5 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 3 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 3.5 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 3.5 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 4 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 4 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 4.5 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 4.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 5 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 4.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 5.5 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 5.5 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 6 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 6 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.6 ~ 0.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 0.9 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2.5 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 1.2 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 1.4 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3.5 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 1.7 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3.5 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 1.7 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 1.9 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 1.9 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4.5 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.2 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 4.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.4 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 4.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5.5 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.7 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5.5 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.7 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 6 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.9 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 6 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.9 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1.5 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 99 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1.5 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 99 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.6 ~ 0.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 2 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 99 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 2.5 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 99 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 3 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 99 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 3.5 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 3.5 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 120 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 4 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 4 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 120 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 4.5 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 4.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 5 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 4.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 5.5 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 5.5 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 120 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 6 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 120 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 6 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 120 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 |
Loading...
Shape type | One-step | Surface treatment | Tip lapped | Head thickness | 4mm(T4) |
---|---|---|---|---|---|
Step (Step shape of the second step) | No second step |
Configura
Proprietà di base
Material
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Tip gradient tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape of the first step)
Shape (Tip shape)
RE (R shape alteration・enlargement)(mm)
A (Step shape diameter)(mm)
C (Step type taper width)(mm)
CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
R (Step type R)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
VC (V dimension alteration, smaller than V min)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali