Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Shaft diameter tolerance | L dimension tolerance | Tip gradient tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape of the first step) | Shape (Tip shape) | RE (R shape alteration・enlargement) (mm) | A (Step shape diameter) (mm) | C (Step type taper width) (mm) | CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | R (Step type R) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | VC (V dimension alteration, smaller than V min) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1.5 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1.5 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 2 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 2.5 | 1A | B | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.3 ~ 0.4 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.3 ~ 0.4 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.5 ~ 0.9 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2.5 | 1A | C | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.5 ~ 1.2 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1.5 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1.5 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 2 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 2.5 | 1A | G | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1A | R | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 0.4 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1A | R | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 0.4 | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | R | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 0.7 | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | R | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 0.7 | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 | 1A | R | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 0.9 | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2.5 | 1A | R | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 1.2 | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1A | T | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 10 ~ 45 | 12 ~ 100 | - | - | 0.1 ~ 15 | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1A | T | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 10 ~ 45 | 12 ~ 100 | - | - | 0.1 ~ 15 | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | T | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 10 ~ 45 | 12 ~ 100 | - | - | 0.1 ~ 20 | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | T | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 10 ~ 45 | 12 ~ 100 | - | - | 0.1 ~ 20 | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 | 1A | T | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 10 ~ 45 | 12 ~ 100 | - | - | 0.1 ~ 25 | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2.5 | 1A | T | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 10 ~ 45 | 12 ~ 100 | - | - | 0.1 ~ 30 | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1B | No processing | - | 0.4 ~ 0.99 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1B | No processing | - | 0.4 ~ 0.99 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1B | No processing | - | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 10 ~ 99.3 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1B | No processing | - | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 10 ~ 99.3 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 | 1B | No processing | - | 0.5 ~ 1.99 | - | - | 10 ~ 99.3 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2.5 | 1B | No processing | - | 0.5 ~ 2.49 | - | - | 10 ~ 99.3 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1 | 1B | B | - | 0.4 ~ 0.99 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1 | 1B | B | - | 0.4 ~ 0.99 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1.5 | 1B | B | - | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1.5 | 1B | B | - | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 2 | 1B | B | - | 0.5 ~ 1.99 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 2.5 | 1B | B | - | 0.5 ~ 2.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1B | C | - | 0.4 ~ 0.99 | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.3 ~ 0.4 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1B | C | - | 0.4 ~ 0.99 | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.3 ~ 0.4 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1B | C | - | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1B | C | - | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 | 1B | C | - | 0.5 ~ 1.99 | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.5 ~ 0.9 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2.5 | 1B | C | - | 0.5 ~ 2.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.5 ~ 1.2 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1 | 1B | G | - | 0.4 ~ 0.99 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1 | 1B | G | - | 0.4 ~ 0.99 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1.5 | 1B | G | - | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1.5 | 1B | G | - | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 2 | 1B | G | - | 0.5 ~ 1.99 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 2.5 | 1B | G | - | 0.5 ~ 2.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - |
Loading...
Shape type | One-step | Surface treatment | No | Head thickness | 4mm(T4) |
---|---|---|---|---|---|
Step (Step shape of the second step) | No second step |
Configura
Proprietà di base
Material
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Tip gradient tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape of the first step)
Shape (Tip shape)
RE (R shape alteration・enlargement)(mm)
A (Step shape diameter)(mm)
C (Step type taper width)(mm)
CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
R (Step type R)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
VC (V dimension alteration, smaller than V min)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali