Perni di contorno / cilindrici / HSS, acciaio per utensili / d 0,005, L 0,01 mm / a gradini / forma a D/quadrata / forma della faccia selezionabile

Perni di contorno / cilindrici / HSS, acciaio per utensili / d 0,005, L 0,01 mm / a gradini / forma a D/quadrata / forma della faccia selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GW-CPH-1B1-[16.5-100/0.01]-F[25-99.3/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B1-[16.5-100/0.01]-F[25-99.3/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B1.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B1.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B2-[16.5-100/0.01]-F[25-99/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B2.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B3-[16.5-100/0.01]-F[25-99/0.01]-A[0.7-2.99/0.01]-V[0.7-2.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B3.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-V[1-3.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B3.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B4-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[0.7-3.99/0.01]-V[1-3.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B4-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[0.7-3.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B4.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[1-4.49/0.01]-V[1-4.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[1-4.99/0.01]-V[1-4.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B5.5-[16.5-120/0.01]-F[25-149.3/0.01]-A[1-5.49/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B5.5-[16.5-120/0.01]-F[25-149.3/0.01]-A[1-5.49/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B6-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[1.5-5.99/0.01]-V[2-5.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B6-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[1.5-5.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B7-[16.5-120/0.01]-F[25-149.3/0.01]-A[1.5-6.99/0.01]-V[2-6.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B7-[16.5-120/0.01]-F[25-149.3/0.01]-A[1.5-6.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B8-[16.5-120/0.01]-F[25-149.3/0.01]-A[1.5-7.99/0.01]-V[2-7.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B8-[16.5-120/0.01]-F[25-149.3/0.01]-A[1.5-7.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B10-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[1.5-9.99/0.01]-V[2-9.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B10-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[1.5-9.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B13-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[2-12.99/0.01]-V[2-12.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB1-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB1-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB1.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB1.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB2-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB2.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB3-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.7-2.99/0.01]-V[0.7-2.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB3.5-[16.5-150/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-V[1-3.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB3.5-[16.5-150/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB4-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[0.7-3.99/0.01]-V[1-3.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB4-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[0.7-3.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB4.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1-4.49/0.01]-V[1-4.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1-4.99/0.01]-V[1-4.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB5.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1-5.49/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB5.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1-5.49/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB6-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1.5-5.99/0.01]-V[2-5.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB6-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1.5-5.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB7-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1.5-6.99/0.01]-V[2-6.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB7-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1.5-6.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB8-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1.5-7.99/0.01]-V[2-7.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB8-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1.5-7.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB10-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1.5-9.99/0.01]-V[2-9.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB10-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1.5-9.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB13-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[2-12.99/0.01]-V[2-12.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC1-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-G[0.3-0.4/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC1-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-G[0.3-0.4/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC1.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC1.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC2-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC2.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC3-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.7-2.99/0.01]-V[0.7-2.99/0.01]-G[0.5-1.4/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC3.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC3.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-G[0.5-1.7/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC4-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[0.7-3.99/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC4-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[0.7-3.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC4.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[1-4.49/0.01]-V[1-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShaft diameter tolerance L dimension tolerance Tip gradient tolerance D/P (Shaft diameter)
(mm)
Step (Step shape of the first step) Shape (Tip shape) No. (Nominal diameter)
(mm)
Cutting facets
(facet)
A (Step shape diameter)
(mm)
C (Step type taper width)
(mm)
CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm)
(mm)
E (Facet cutting depth)
(mm)
F (Bearing bore length)
(mm)
G (Tip C chamfering width)
(mm)
K (Tip angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
Q (Tip R chamfering)
(mm)
S (Tip tapered width)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
VC (V dimension alteration
(mm)
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0111BNo processing-1 faces0.4 ~ 0.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.3--16.5 ~ 100--0.5 ~ 0.99-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0111BNo processing-1 faces0.4 ~ 0.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.3--16.5 ~ 100---0.4 ~ 0.49
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.011.51BNo processing-1 faces0.4 ~ 1.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99--16.5 ~ 100--0.5 ~ 1.49-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.011.51BNo processing-1 faces0.4 ~ 1.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99--16.5 ~ 100---0.4 ~ 0.49
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0121BNo processing-1 faces0.5 ~ 1.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99--16.5 ~ 100--0.5 ~ 1.99-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.012.51BNo processing-1 faces0.5 ~ 2.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99--16.5 ~ 100--0.5 ~ 2.49-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0131BNo processing-1 faces0.7 ~ 2.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99--16.5 ~ 100--0.7 ~ 2.99-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.013.51BNo processing-1 faces0.7 ~ 3.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120--1 ~ 3.49-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.013.51BNo processing-1 faces0.7 ~ 3.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120---0.7 ~ 0.99
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0141BNo processing-1 faces0.7 ~ 3.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120--1 ~ 3.99-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0141BNo processing-1 faces0.7 ~ 3.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120---0.7 ~ 0.99
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.014.51BNo processing-1 faces1 ~ 4.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120--1 ~ 4.49-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0151BNo processing-1 faces1 ~ 4.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120--1 ~ 4.99-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.015.51BNo processing-1 faces1 ~ 5.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 149.3--16.5 ~ 120--1.5 ~ 5.49-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.015.51BNo processing-1 faces1 ~ 5.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 149.3--16.5 ~ 120---1 ~ 1.49
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0161BNo processing-1 faces1.5 ~ 5.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120--2 ~ 5.99-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0161BNo processing-1 faces1.5 ~ 5.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120---1.5 ~ 1.99
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0171BNo processing-1 faces1.5 ~ 6.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 149.3--16.5 ~ 120--2 ~ 6.99-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0171BNo processing-1 faces1.5 ~ 6.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 149.3--16.5 ~ 120---1.5 ~ 1.99
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0181BNo processing-1 faces1.5 ~ 7.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 149.3--16.5 ~ 120--2 ~ 7.99-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0181BNo processing-1 faces1.5 ~ 7.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 149.3--16.5 ~ 120---1.5 ~ 1.99
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.01101BNo processing-1 faces1.5 ~ 9.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120--2 ~ 9.99-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.01101BNo processing-1 faces1.5 ~ 9.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120---1.5 ~ 1.99
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.01131BNo processing-1 faces2 ~ 12.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120--2 ~ 12.99-
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.0111BB-1 faces0.4 ~ 0.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.5--16.5 ~ 100--0.5 ~ 0.99-
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.0111BB-1 faces0.4 ~ 0.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.5--16.5 ~ 100---0.4 ~ 0.49
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.011.51BB-1 faces0.4 ~ 1.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.5--16.5 ~ 100--0.5 ~ 1.49-
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.011.51BB-1 faces0.4 ~ 1.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.5--16.5 ~ 100---0.4 ~ 0.49
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.0121BB-1 faces0.5 ~ 1.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.5--16.5 ~ 100--0.5 ~ 1.99-
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.012.51BB-1 faces0.5 ~ 2.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.5--16.5 ~ 100--0.5 ~ 2.49-
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.0131BB-1 faces0.7 ~ 2.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.5--16.5 ~ 100--0.7 ~ 2.99-
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.013.51BB-1 faces0.7 ~ 3.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 150--1 ~ 3.49-
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.013.51BB-1 faces0.7 ~ 3.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 150---0.7 ~ 0.99
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.0141BB-1 faces0.7 ~ 3.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--1 ~ 3.99-
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.0141BB-1 faces0.7 ~ 3.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120---0.7 ~ 0.99
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.014.51BB-1 faces1 ~ 4.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--1 ~ 4.49-
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.0151BB-1 faces1 ~ 4.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--1 ~ 4.99-
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.015.51BB-1 faces1 ~ 5.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--1.5 ~ 5.49-
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.015.51BB-1 faces1 ~ 5.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120---1 ~ 1.49
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.0161BB-1 faces1.5 ~ 5.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--2 ~ 5.99-
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.0161BB-1 faces1.5 ~ 5.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120---1.5 ~ 1.99
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.0171BB-1 faces1.5 ~ 6.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--2 ~ 6.99-
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.0171BB-1 faces1.5 ~ 6.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120---1.5 ~ 1.99
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.0181BB-1 faces1.5 ~ 7.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--2 ~ 7.99-
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.0181BB-1 faces1.5 ~ 7.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120---1.5 ~ 1.99
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.01101BB-1 faces1.5 ~ 9.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--2 ~ 9.99-
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.01101BB-1 faces1.5 ~ 9.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120---1.5 ~ 1.99
1 Preventivo 100/-0.0050/-0.1±0.01131BB-1 faces2 ~ 12.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--2 ~ 12.99-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0111BC-1 faces0.4 ~ 0.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.50.3 ~ 0.4-16.5 ~ 100--0.5 ~ 0.99-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0111BC-1 faces0.4 ~ 0.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.50.3 ~ 0.4-16.5 ~ 100---0.4 ~ 0.49
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.011.51BC-1 faces0.4 ~ 1.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.50.5 ~ 0.7-16.5 ~ 100--0.5 ~ 1.49-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.011.51BC-1 faces0.4 ~ 1.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.50.5 ~ 0.7-16.5 ~ 100---0.4 ~ 0.49
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0121BC-1 faces0.5 ~ 1.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.50.5 ~ 0.9-16.5 ~ 100--0.5 ~ 1.99-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.012.51BC-1 faces0.5 ~ 2.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.50.5 ~ 1.2-16.5 ~ 100--0.5 ~ 2.49-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0131BC-1 faces0.7 ~ 2.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.50.5 ~ 1.4-16.5 ~ 100--0.7 ~ 2.99-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.013.51BC-1 faces0.7 ~ 3.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.50.5 ~ 1.7-16.5 ~ 120--1 ~ 3.49-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.013.51BC-1 faces0.7 ~ 3.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.50.5 ~ 1.7-16.5 ~ 120---0.7 ~ 0.99
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0141BC-1 faces0.7 ~ 3.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.50.5 ~ 1.9-16.5 ~ 120--1 ~ 3.99-
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.0141BC-1 faces0.7 ~ 3.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.50.5 ~ 1.9-16.5 ~ 120---0.7 ~ 0.99
1 Preventivo 100/-0.005+0.02/0±0.014.51BC-1 faces1 ~ 4.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.50.5 ~ 2.2-16.5 ~ 120--1 ~ 4.49-

Loading...

Informazioni di base

Shape type One-step gas release Material SKH51 Surface treatment No
Head thickness 4mm(T4) Step (Step shape of the second step) No second step

Supporto tecnico