Perni con profilo di precisione / cilindrici / HSS / d 0,001, L 0,01 mm / a gradini / sfiato del gas / forma della faccia selezionabile (Codici componente - Download CAD)

Perni con profilo di precisione / cilindrici / HSS / d 0,001, L 0,01 mm / a gradini / sfiato del gas / forma della faccia selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DC[1.92-1.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DC[1.92-1.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DC[1.92-1.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DC[1.92-1.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DC[2.42-2.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DC[2.42-2.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DC[2.42-2.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DC[2.42-2.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DC[2.92-2.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DC[2.92-2.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DC[2.92-2.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DC[2.92-2.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[1-3.495/0.005]-DC[3.42-3.499/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-1A3.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[1-3.495/0.005]-DC[3.42-3.499/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[1-3.495/0.005]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-1A3.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[1-3.495/0.005]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL dimension tolerance D/P (Shaft diameter)
(mm)
Step (Step shape of the first step) Shape (Tip shape) No. (Nominal diameter)
(mm)
A (Step shape diameter)
(mm)
C (Step type taper width)
(mm)
CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm)
(mm)
DC (Gas release section diameter)
(mm)
Extend the flat section SV to the bottom F (Bearing bore length)
(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)
(mm)
G (Tip C chamfering width)
(mm)
K (Tip angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
N (Gas release section diameter)
(mm)
PC (Gas release section diameter)
(mm)
Q (Tip R chamfering)
(mm)
S (Tip tapered width)
(mm)
SV (Gas release facet cutting length)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
VC (V dimension alteration
(mm)
When DC = D When PC=P
1 Preventivo 10+0.01/011ANo processing----0.92 ~ 0.999-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 0.995---
1 Preventivo 10+0.01/011ANo processing----0.92 ~ 0.999SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 0.995---
1 Preventivo 10+0.01/011ANo processing------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 0.995-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/011ANo processing-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 0.995-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/011ANo processing----0.92 ~ 0.999-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495--
1 Preventivo 10+0.01/011ANo processing----0.92 ~ 0.999SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495--
1 Preventivo 10+0.01/011ANo processing------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495DCX-
1 Preventivo 10+0.01/011ANo processing-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495DCX-
1 Preventivo 10+0.01/011ANo processing----0.92 ~ 0.999--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 0.995---
1 Preventivo 10+0.01/011ANo processing----0.92 ~ 0.999SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 0.995---
1 Preventivo 10+0.01/011ANo processing-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 0.995-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/011ANo processing-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 0.995-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/011ANo processing----0.92 ~ 0.999--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495--
1 Preventivo 10+0.01/011ANo processing----0.92 ~ 0.999SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495--
1 Preventivo 10+0.01/011ANo processing-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495DCX-
1 Preventivo 10+0.01/011ANo processing-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495DCX-
1 Preventivo 10+0.01/01.51ANo processing----1.42 ~ 1.499-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.495---
1 Preventivo 10+0.01/01.51ANo processing----1.42 ~ 1.499SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.495---
1 Preventivo 10+0.01/01.51ANo processing------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.495-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/01.51ANo processing-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.495-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/01.51ANo processing----1.42 ~ 1.499-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495--
1 Preventivo 10+0.01/01.51ANo processing----1.42 ~ 1.499SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495--
1 Preventivo 10+0.01/01.51ANo processing------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495DCX-
1 Preventivo 10+0.01/01.51ANo processing-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495DCX-
1 Preventivo 10+0.01/01.51ANo processing----1.42 ~ 1.499--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.495---
1 Preventivo 10+0.01/01.51ANo processing----1.42 ~ 1.499SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.495---
1 Preventivo 10+0.01/01.51ANo processing-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.495-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/01.51ANo processing-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.495-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/01.51ANo processing----1.42 ~ 1.499--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495--
1 Preventivo 10+0.01/01.51ANo processing----1.42 ~ 1.499SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495--
1 Preventivo 10+0.01/01.51ANo processing-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495DCX-
1 Preventivo 10+0.01/01.51ANo processing-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495DCX-
1 Preventivo 10+0.01/021ANo processing----1.92 ~ 1.999-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.995---
1 Preventivo 10+0.01/021ANo processing----1.92 ~ 1.999SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.995---
1 Preventivo 10+0.01/021ANo processing------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.995-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/021ANo processing-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.995-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/021ANo processing----1.92 ~ 1.999--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.995---
1 Preventivo 10+0.01/021ANo processing----1.92 ~ 1.999SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.995---
1 Preventivo 10+0.01/021ANo processing-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.995-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/021ANo processing-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.995-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/02.51ANo processing----2.42 ~ 2.499-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 2.495---
1 Preventivo 10+0.01/02.51ANo processing----2.42 ~ 2.499SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 2.495---
1 Preventivo 10+0.01/02.51ANo processing------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 2.495-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/02.51ANo processing-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 2.495-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/02.51ANo processing----2.42 ~ 2.499--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 2.495---
1 Preventivo 10+0.01/02.51ANo processing----2.42 ~ 2.499SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 2.495---
1 Preventivo 10+0.01/02.51ANo processing-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 2.495-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/02.51ANo processing-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 2.495-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/031ANo processing----2.92 ~ 2.999-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.7 ~ 2.995---
1 Preventivo 10+0.01/031ANo processing----2.92 ~ 2.999SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.7 ~ 2.995---
1 Preventivo 10+0.01/031ANo processing------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.7 ~ 2.995-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/031ANo processing-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.7 ~ 2.995-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/031ANo processing----2.92 ~ 2.999--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.7 ~ 2.995---
1 Preventivo 10+0.01/031ANo processing----2.92 ~ 2.999SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.7 ~ 2.995---
1 Preventivo 10+0.01/031ANo processing-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.7 ~ 2.995-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/031ANo processing-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.7 ~ 2.995-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/03.51ANo processing----3.42 ~ 3.499-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.5 ~ 15---2 ~ 601 ~ 3.495---
1 Preventivo 10+0.01/03.51ANo processing----3.42 ~ 3.499SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.5 ~ 15----1 ~ 3.495---
1 Preventivo 10+0.01/03.51ANo processing------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.5 ~ 15---2 ~ 601 ~ 3.495-DCX-
1 Preventivo 10+0.01/03.51ANo processing-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.5 ~ 15----1 ~ 3.495-DCX-

Loading...

Informazioni di base

Shape type One-step gas release Material SKH51 Shaft diameter tolerance 0/-0.003
Tip gradient tolerance ±0.005 Surface treatment No Head thickness 4mm(T4)
Step (Step shape of the second step) No second step

Supporto tecnico