Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Shaft diameter tolerance | L dimension tolerance | Tip gradient tolerance | Surface treatment | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape of the first step) | Shape (Tip shape) | No. (Nominal diameter) (mm) | RE (R shape alteration・enlargement) (mm) | A (Step shape diameter) (mm) | C (Step type taper width) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | R (Step type R) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | T (Head thickness) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 1 ~ 1.5 | 1A | No processing | 3 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 1 ~ 2 | 1A | No processing | 4 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 1.5 ~ 2.5 | 1A | No processing | 5 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 2 ~ 3 | 1A | No processing | 6 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 2.5 ~ 3.5 | 1A | No processing | 7 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1 ~ 3.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 3.5 ~ 5 | 1A | No processing | 8 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 4.5 ~ 6 | 1A | No processing | 9 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 5.5 ~ 7 | 1A | No processing | 10 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 6.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 6.5 ~ 8 | 1A | No processing | 11 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 7.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 7.5 ~ 10 | 1A | No processing | 15 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 9.5 ~ 13 | 1A | No processing | 18 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 2.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 12.5 ~ 16 | 1A | No processing | 21 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 2.5 ~ 15.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 1 ~ 1.5 | 1A | B | 3 | - | - | - | 12 ~ 119.25 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 1 ~ 2 | 1A | B | 4 | - | - | - | 12 ~ 119.15 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 1.5 ~ 2.5 | 1A | B | 5 | - | - | - | 12 ~ 119.15 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 2 ~ 3 | 1A | B | 6 | - | - | - | 12 ~ 119 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 2.5 ~ 3.5 | 1A | B | 7 | - | - | - | 12 ~ 119 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1 ~ 3.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 3.5 ~ 5 | 1A | B | 8 | - | - | - | 12 ~ 118.75 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 4.5 ~ 6 | 1A | B | 9 | - | - | - | 12 ~ 118.75 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 5.5 ~ 7 | 1A | B | 10 | - | - | - | 12 ~ 118.75 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 6.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 6.5 ~ 8 | 1A | B | 11 | - | - | - | 12 ~ 118.75 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 7.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 7.5 ~ 10 | 1A | B | 15 | - | - | - | 12 ~ 118.75 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 9.5 ~ 13 | 1A | B | 18 | - | - | - | 12 ~ 118.25 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 2.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 12.5 ~ 16 | 1A | B | 21 | - | - | - | 12 ~ 118.25 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 2.5 ~ 15.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 16.5 ~ 20 | 1A | B | 25 | - | - | - | 25.5 ~ 119.5 | - | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 5 ~ 19.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 1 ~ 1.5 | 1A | C | 3 | - | - | - | 12 ~ 119 | 0.5 ~ 0.7 | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 1 ~ 2 | 1A | C | 4 | - | - | - | 12 ~ 119 | 0.5 ~ 0.9 | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 1.5 ~ 2.5 | 1A | C | 5 | - | - | - | 12 ~ 119 | 0.5 ~ 1.2 | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 2 ~ 3 | 1A | C | 6 | - | - | - | 12 ~ 119 | 0.5 ~ 1.4 | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 2.5 ~ 3.5 | 1A | C | 7 | - | - | - | 12 ~ 119 | 0.5 ~ 1.7 | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1 ~ 3.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 3.5 ~ 5 | 1A | C | 8 | - | - | - | 12 ~ 119 | 0.5 ~ 2.4 | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 4.5 ~ 6 | 1A | C | 9 | - | - | - | 12 ~ 119 | 0.5 ~ 2.9 | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 5.5 ~ 7 | 1A | C | 10 | - | - | - | 12 ~ 119 | 0.5 ~ 3.4 | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 6.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 6.5 ~ 8 | 1A | C | 11 | - | - | - | 12 ~ 119 | 0.5 ~ 3.9 | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 7.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 7.5 ~ 10 | 1A | C | 15 | - | - | - | 12 ~ 119 | 0.5 ~ 4.9 | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 9.5 ~ 13 | 1A | C | 18 | - | - | - | 12 ~ 119 | 0.5 ~ 6.4 | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 2.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 12.5 ~ 16 | 1A | C | 21 | - | - | - | 12 ~ 119 | 0.5 ~ 7.9 | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 2.5 ~ 15.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 16.5 ~ 20 | 1A | C | 25 | - | - | - | 25.5 ~ 119.5 | 0.5 ~ 7.9 | - | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 5 ~ 19.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 1 ~ 1.5 | 1A | G | 3 | - | - | - | 12 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 1 ~ 2 | 1A | G | 4 | - | - | - | 12 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 1.5 ~ 2.5 | 1A | G | 5 | - | - | - | 12 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 2 ~ 3 | 1A | G | 6 | - | - | - | 12 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 2.5 ~ 3.5 | 1A | G | 7 | - | - | - | 12 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1 ~ 3.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 3.5 ~ 5 | 1A | G | 8 | - | - | - | 12 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 4.5 ~ 6 | 1A | G | 9 | - | - | - | 12 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 5.5 ~ 7 | 1A | G | 10 | - | - | - | 12 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 6.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 6.5 ~ 8 | 1A | G | 11 | - | - | - | 12 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 7.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 7.5 ~ 10 | 1A | G | 15 | - | - | - | 12 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 9.5 ~ 13 | 1A | G | 18 | - | - | - | 12 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 2.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 12.5 ~ 16 | 1A | G | 21 | - | - | - | 12 ~ 119 | - | 21 ~ 60 | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 2.5 ~ 15.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | No | 16.5 ~ 20 | 1A | G | 25 | - | - | - | 25.5 ~ 119.5 | - | 21 ~ 60 | 20 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 5 ~ 19.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 1 ~ 1.5 | 1A | R | 3 | - | - | - | 12 ~ 119.3 | - | - | 20 ~ 120 | 0.2 ~ 0.7 | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 1 ~ 2 | 1A | R | 4 | - | - | - | 12 ~ 119.3 | - | - | 20 ~ 120 | 0.2 ~ 0.9 | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 1.5 ~ 2.5 | 1A | R | 5 | - | - | - | 12 ~ 119.3 | - | - | 20 ~ 120 | 0.2 ~ 1.2 | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 2 ~ 3 | 1A | R | 6 | - | - | - | 12 ~ 119.3 | - | - | 20 ~ 120 | 0.2 ~ 1.4 | - | - | 1.5 ~ 20 | 1 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 2.5 ~ 3.5 | 1A | R | 7 | - | - | - | 12 ~ 119.3 | - | - | 20 ~ 120 | 0.2 ~ 1.7 | - | - | 1.5 ~ 20 | 1 ~ 3.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 3.5 ~ 5 | 1A | R | 8 | - | - | - | 12 ~ 119.3 | - | - | 20 ~ 120 | 0.2 ~ 2.4 | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 4.5 ~ 6 | 1A | R | 9 | - | - | - | 12 ~ 119.3 | - | - | 20 ~ 120 | 0.2 ~ 2.9 | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 5.5 ~ 7 | 1A | R | 10 | - | - | - | 12 ~ 119.3 | - | - | 20 ~ 120 | 0.2 ~ 3.4 | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 6.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | No | 6.5 ~ 8 | 1A | R | 11 | - | - | - | 12 ~ 119.3 | - | - | 20 ~ 120 | 0.2 ~ 3.9 | - | - | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 7.99 |
Loading...
Shape type | One-step | Step (Step shape of the second step) | No second step |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Tip gradient tolerance
Surface treatment
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape of the first step)
Shape (Tip shape)
No. (Nominal diameter)(mm)
RE (R shape alteration・enlargement)(mm)
A (Step shape diameter)(mm)
C (Step type taper width)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
R (Step type R)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
T (Head thickness)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali