Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CAAA1-[12-100/0.01]-F[10-98.9/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-E[0.5-0.98/0.01] |
CAAA1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CAAA2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.98/0.01] |
CAAA2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.48/0.01] |
CAAB1-[12-100/0.01]-F[10-98.8/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01] |
CAAB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CAAB2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01] |
CAAB2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01] |
CAAC1-[12-100/0.01]-F[10-98.9/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01] |
CAAC1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CAAC2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01] |
CAAC2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01] |
CAAD1-[12-100/0.01]-F[10-98.9/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1] |
CAAD1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1] |
CAAD2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1] |
CAAD2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1] |
CAAE1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]-Q[0.2-0.4/0.1] |
CAAE2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-Q[0.2-0.6/0.1] |
CAAE2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-Q[0.2-0.8/0.1] |
CADA1-[12-100/0.01]-F[10-98.9/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-E[0.5-0.98/0.01] |
CADA1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CADA2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.98/0.01] |
CADA2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.48/0.01] |
CADA3-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-E[1-2.98/0.01] |
CADA3.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-E[1-3.48/0.01] |
CADA4-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-E[1-3.98/0.01] |
CADA4.5-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.48/0.01] |
CADA5-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-E[1.5-4.98/0.01] |
CADA5.5-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-E[1.5-5.48/0.01] |
CADA6-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-E[2-5.98/0.01] |
CADA6.5-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-E[2-6.48/0.01] |
CADA7-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-E[2-6.98/0.01] |
CADA8-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-E[2-7.98/0.01] |
CADA10-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-E[2-9.98/0.01] |
CADA13-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.5-12.99/0.01]-E[2.5-12.98/0.01] |
CADA16-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.5-15.99/0.01]-E[2.5-15.98/0.01] |
CADA20-[30-120/0.01]-F[28-119.75/0.01]-Y[28-119.5/0.01]-V[5-19.99/0.01]-E[5-19.99/0.01] |
CADB1-[12-100/0.01]-F[10-98.8/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01] |
CADB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CADB2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01] |
CADB2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01] |
CADB3-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-J[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01] |
CADB3.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01] |
CADB4-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01] |
CADB4.5-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01] |
CADB5-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-J[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.98/0.01] |
CADB5.5-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-J[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01] |
CADB6-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-J[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01] |
CADB6.5-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-J[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01] |
CADB7-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.01-6.99/0.01]-J[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01] |
CADB8-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.01-7.99/0.01]-J[2-7.98/0.01]-E[2-7.98/0.01] |
CADB10-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.01-9.99/0.01]-J[2-9.98/0.01]-E[2-9.98/0.01] |
CADB13-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.51-12.99/0.01]-J[2.5-12.98/0.01]-E[2.5-12.98/0.01] |
CADB16-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.51-15.99/0.01]-J[2.5-15.98/0.01]-E[2.5-15.98/0.01] |
CADB20-[30-120/0.01]-F[28-119.75/0.01]-Y[28-119.5/0.01]-V[5-19.99/0.01]-J[5-19.98/0.01]-E[5-19.98/0.01] |
CADC1-[12-100/0.01]-F[10-98.9/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01] |
CADC1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CADC2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01] |
CADC2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01] |
CADC3-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-J[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape of the first step) | Step (Step shape of the second step) | A (Type of the first step diameter) (mm) | C (First step shape taper width) (mm) | E (Tip diameter) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | G (C chamfering width of the second step shape) (mm) | J (Type of the second step) (mm) | L (L dimension) (mm) | Q (Second step shape R chamfering) (mm) | R (First step type R) (mm) | V (Type of the second step) (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1 | CA | A | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 10 ~ 98.9 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 10.5 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1.5 | CA | A | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 2 | CA | A | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 1.99 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 2.5 | CA | A | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 2.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1 | CA | B | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 10 ~ 98.8 | - | 0.5 ~ 0.98 | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 10.5 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1.5 | CA | B | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 99.5 | - | 0.5 ~ 1.48 | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 1.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 2 | CA | B | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | - | 0.7 ~ 1.98 | 12 ~ 100 | - | - | 0.71 ~ 1.99 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 2.5 | CA | B | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 10 ~ 99.5 | - | 0.7 ~ 2.48 | 12 ~ 100 | - | - | 0.71 ~ 2.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1 | CA | C | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 10 ~ 98.9 | - | 0.5 ~ 0.98 | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 10.5 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1.5 | CA | C | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 99.5 | - | 0.5 ~ 1.48 | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 1.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 2 | CA | C | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | - | 0.7 ~ 1.98 | 12 ~ 100 | - | - | 0.71 ~ 1.99 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 2.5 | CA | C | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 10 ~ 99.5 | - | 0.7 ~ 2.48 | 12 ~ 100 | - | - | 0.71 ~ 2.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1 | CA | D | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 10 ~ 98.9 | 0.1 ~ 0.5 | 0.5 ~ 0.98 | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 10.5 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1.5 | CA | D | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 99.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.5 ~ 1.48 | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 1.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 2 | CA | D | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.7 ~ 1.98 | 12 ~ 100 | - | - | 0.71 ~ 1.99 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 2.5 | CA | D | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 10 ~ 99.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.7 ~ 2.48 | 12 ~ 100 | - | - | 0.71 ~ 2.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1.5 | CA | E | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 99.5 | - | 0.5 ~ 1.48 | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 0.4 | - | 0.51 ~ 1.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 2 | CA | E | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | - | 0.7 ~ 1.98 | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 0.6 | - | 0.71 ~ 1.99 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 2.5 | CA | E | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 10 ~ 99.5 | - | 0.7 ~ 2.48 | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 0.8 | - | 0.71 ~ 2.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 1 | CA | A | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 10 ~ 98.9 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 10.5 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 1.5 | CA | A | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 2 | CA | A | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 1.99 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 2.5 | CA | A | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 2.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 3 | CA | A | - | - | 1 ~ 2.98 | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.99 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 3.5 | CA | A | - | - | 1 ~ 3.48 | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 1 ~ 3.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 4 | CA | A | - | - | 1 ~ 3.98 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 1 ~ 3.99 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 4.5 | CA | A | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 5 | CA | A | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 1.5 ~ 4.99 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 5.5 | CA | A | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 1.5 ~ 5.49 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 6 | CA | A | - | - | 2 ~ 5.98 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 2 ~ 5.99 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 6.5 | CA | A | - | - | 2 ~ 6.48 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 2 ~ 6.49 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 7 | CA | A | - | - | 2 ~ 6.98 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 2 ~ 6.99 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 8 | CA | A | - | - | 2 ~ 7.98 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 2 ~ 7.99 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 10 | CA | A | - | - | 2 ~ 9.98 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 2 ~ 9.99 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 13 | CA | A | - | - | 2.5 ~ 12.98 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 2.5 ~ 12.99 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 16 | CA | A | - | - | 2.5 ~ 15.98 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 2.5 ~ 15.99 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 20 | CA | A | - | - | 5 ~ 19.99 | 28 ~ 119.75 | - | - | 30 ~ 120 | - | - | 5 ~ 19.99 | 28 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 1 | CA | B | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 10 ~ 98.8 | - | 0.5 ~ 0.98 | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 10.5 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 1.5 | CA | B | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 99.5 | - | 0.5 ~ 1.48 | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 1.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 2 | CA | B | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | - | 0.7 ~ 1.98 | 12 ~ 100 | - | - | 0.71 ~ 1.99 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 2.5 | CA | B | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 10 ~ 99.5 | - | 0.7 ~ 2.48 | 12 ~ 100 | - | - | 0.71 ~ 2.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 3 | CA | B | - | - | 1 ~ 2.98 | 10 ~ 99.5 | - | 1 ~ 2.98 | 12 ~ 100 | - | - | 1.01 ~ 2.99 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 3.5 | CA | B | - | - | 1 ~ 3.48 | 10 ~ 99.5 | - | 1 ~ 3.48 | 12 ~ 100 | - | - | 1.01 ~ 3.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 4 | CA | B | - | - | 1 ~ 3.98 | 10 ~ 119.75 | - | 1 ~ 3.98 | 12 ~ 120 | - | - | 1.01 ~ 3.99 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 4.5 | CA | B | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 10 ~ 119.75 | - | 1.5 ~ 4.48 | 12 ~ 120 | - | - | 1.51 ~ 4.49 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 5 | CA | B | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 10 ~ 119.75 | - | 1.5 ~ 4.98 | 12 ~ 120 | - | - | 1.51 ~ 4.99 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 5.5 | CA | B | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 10 ~ 119.75 | - | 1.5 ~ 5.48 | 12 ~ 120 | - | - | 1.51 ~ 5.49 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 6 | CA | B | - | - | 2 ~ 5.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2 ~ 5.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.01 ~ 5.99 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 6.5 | CA | B | - | - | 2 ~ 6.48 | 10 ~ 119.75 | - | 2 ~ 6.48 | 12 ~ 120 | - | - | 2.01 ~ 6.49 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 7 | CA | B | - | - | 2 ~ 6.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2 ~ 6.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.01 ~ 6.99 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 8 | CA | B | - | - | 2 ~ 7.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2 ~ 7.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.01 ~ 7.99 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 10 | CA | B | - | - | 2 ~ 9.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2 ~ 9.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.01 ~ 9.99 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 13 | CA | B | - | - | 2.5 ~ 12.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2.5 ~ 12.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.51 ~ 12.99 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 16 | CA | B | - | - | 2.5 ~ 15.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2.5 ~ 15.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.51 ~ 15.99 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 20 | CA | B | - | - | 5 ~ 19.98 | 28 ~ 119.75 | - | 5 ~ 19.98 | 30 ~ 120 | - | - | 5 ~ 19.99 | 28 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 1 | CA | C | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 10 ~ 98.9 | - | 0.5 ~ 0.98 | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 10.5 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 1.5 | CA | C | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 99.5 | - | 0.5 ~ 1.48 | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 1.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 2 | CA | C | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | - | 0.7 ~ 1.98 | 12 ~ 100 | - | - | 0.71 ~ 1.99 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 2.5 | CA | C | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 10 ~ 99.5 | - | 0.7 ~ 2.48 | 12 ~ 100 | - | - | 0.71 ~ 2.49 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 3 | CA | C | - | - | 1 ~ 2.98 | 10 ~ 99.5 | - | 1 ~ 2.98 | 12 ~ 100 | - | - | 1.01 ~ 2.99 | 10 ~ 99.5 |
Loading...
Shape type | Two-step | Shaft diameter tolerance | -0.01/-0.02 | L dimension tolerance | +0.02/0 |
---|---|---|---|---|---|
Tip gradient tolerance | ±0.015 | Surface treatment | No | Head thickness | 4mm(T4) |
Configura
Proprietà di base
Material
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape of the first step)
Step (Step shape of the second step)
A (Type of the first step diameter)(mm)
C (First step shape taper width)(mm)
E (Tip diameter)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
G (C chamfering width of the second step shape)(mm)
J (Type of the second step)(mm)
L (L dimension)(mm)
Q (Second step shape R chamfering)(mm)
R (First step type R)(mm)
V (Type of the second step)(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali