Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | L dimension tolerance | A/AAC (Tip diameter) (mm) | D/P (Shaft diameter) (mm) | Type of the first step Step1 | Tip shape Shape | No. (Nominal diameter) (mm) | C (Step type taper width) (mm) | CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | FC (Makes F dimension shorter than F min) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | R (Step type R) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.998 | 0.8 ~ 0.999 | B | B | 1 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.4 ~ 0.49 | 0.8 ~ 0.999 | B | B | 1 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.998 | 0.8 ~ 0.999 | B | B | 1 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.4 ~ 0.49 | 0.8 ~ 0.999 | B | B | 1 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 1.498 | 1 ~ 1.499 | B | B | 1.5 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.4 ~ 0.49 | 1 ~ 1.499 | B | B | 1.5 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 1.498 | 1 ~ 1.499 | B | B | 1.5 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.4 ~ 0.49 | 1 ~ 1.499 | B | B | 1.5 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 1.998 | 1.5 ~ 1.999 | B | B | 2 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.69 | 1.5 ~ 1.999 | B | B | 2 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 1.998 | 1.5 ~ 1.999 | B | B | 2 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.69 | 1.5 ~ 1.999 | B | B | 2 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 2.498 | 2 ~ 2.499 | B | B | 2.5 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.69 | 2 ~ 2.499 | B | B | 2.5 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 2.498 | 2 ~ 2.499 | B | B | 2.5 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.69 | 2 ~ 2.499 | B | B | 2.5 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 2.998 | 2.5 ~ 2.999 | B | B | 3 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 2.5 ~ 2.999 | B | B | 3 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 2.998 | 2.5 ~ 2.999 | B | B | 3 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 2.5 ~ 2.999 | B | B | 3 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.498 | 3 ~ 3.499 | B | B | 3.5 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3 ~ 3.499 | B | B | 3.5 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.498 | 3 ~ 3.499 | B | B | 3.5 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3 ~ 3.499 | B | B | 3.5 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.998 | 3.5 ~ 3.999 | B | B | 4 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 ~ 3.999 | B | B | 4 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.998 | 3.5 ~ 3.999 | B | B | 4 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 ~ 3.999 | B | B | 4 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.498 | 4 ~ 4.499 | B | B | 4.5 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 4 ~ 4.499 | B | B | 4.5 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.498 | 4 ~ 4.499 | B | B | 4.5 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 4 ~ 4.499 | B | B | 4.5 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.998 | 4.5 ~ 4.999 | B | B | 5 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 4.5 ~ 4.999 | B | B | 5 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.998 | 4.5 ~ 4.999 | B | B | 5 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 4.5 ~ 4.999 | B | B | 5 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 5.498 | 5 ~ 5.499 | B | B | 5.5 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 5.499 | B | B | 5.5 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 5.498 | 5 ~ 5.499 | B | B | 5.5 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 5.499 | B | B | 5.5 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 5.998 | 5.5 ~ 5.999 | B | B | 6 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 5.5 ~ 5.999 | B | B | 6 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 5.998 | 5.5 ~ 5.999 | B | B | 6 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 5.5 ~ 5.999 | B | B | 6 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.498 | 6 ~ 6.499 | B | B | 6.5 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 6 ~ 6.499 | B | B | 6.5 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.498 | 6 ~ 6.499 | B | B | 6.5 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 6 ~ 6.499 | B | B | 6.5 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.998 | 6.5 ~ 6.999 | B | B | 7 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 6.5 ~ 6.999 | B | B | 7 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.998 | 6.5 ~ 6.999 | B | B | 7 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 6.5 ~ 6.999 | B | B | 7 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 7.998 | 7 ~ 7.999 | B | B | 8 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 7 ~ 7.999 | B | B | 8 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 7.998 | 7 ~ 7.999 | B | B | 8 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 7 ~ 7.999 | B | B | 8 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 9.998 | 8 ~ 9.999 | B | B | 10 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 8 ~ 9.999 | B | B | 10 | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 9.998 | 8 ~ 9.999 | B | B | 10 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 8 ~ 9.999 | B | B | 10 | - | - | - | 5 ~ 13.44 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - |
Loading...
Shape type | One-step | Material | SKH51 | Shaft diameter tolerance | 0/-0.003 |
---|---|---|---|---|---|
Tip gradient tolerance | 0/-0.003 | Tip lapped or not | No | Type of the second step Step2 | No second step |
Configura
Proprietà di base
L dimension tolerance
A/AAC (Tip diameter)(mm)
D/P (Shaft diameter)(mm)
Type of the first step Step1
Tip shape Shape
No. (Nominal diameter)(mm)
C (Step type taper width)(mm)
CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
R (Step type R)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali