Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPHS-BB1-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.5-0.99/0.01] |
CPHS-BB1-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01] |
CPHS-BB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.5-1.49/0.01] |
CPHS-BB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01] |
CPHS-BB2-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.5-1.99/0.01] |
CPHS-BB2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.5-2.49/0.01] |
CPHS-BB3-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.7-2.99/0.01] |
CPHS-BB3.5-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1-3.49/0.01] |
CPHS-BB3.5-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01] |
CPHS-BB4-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1-3.99/0.01] |
CPHS-BB4-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01] |
CPHS-BB4.5-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1-4.49/0.01] |
CPHS-BB5-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[1-4.99/0.01] |
CPHS-BB5.5-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[1.5-5.49/0.01] |
CPHS-BB5.5-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-AAC[1-1.49/0.01] |
CPHS-BB6-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[2-5.99/0.01] |
CPHS-BB6-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01] |
CPHS-BB6.5-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[2-6.49/0.01] |
CPHS-BB6.5-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01] |
CPHS-BB7-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[2-6.99/0.01] |
CPHS-BB7-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01] |
CPHS-BB8-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[2-7.99/0.01] |
CPHS-BB8-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01] |
CPHS-BB10-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[2-9.99/0.01] |
CPHS-BB10-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01] |
CPHS-BB13-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[2-12.99/0.01] |
CPHS-BB13-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01] |
CPHS-BB16-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[2-15.99/0.01] |
CPHS-BB16-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01] |
CPHS-BB20-[30-150/0.01]-F[28-150/0.01]-A[5-19.99/0.01] |
CPHS-BB20-[30-150/0.01]-F[28-150/0.01]-AAC[4-4.99/0.01] |
CPHS-BC1-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.5-0.99/0.01]-G[0.1-0.4/0.1] |
CPHS-BC1-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-G[0.1-0.4/0.1] |
CPHS-BC1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-G[0.1-0.7/0.1] |
CPHS-BC1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-G[0.1-0.7/0.1] |
CPHS-BC2-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-G[0.1-0.9/0.1] |
CPHS-BC2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-G[0.1-1.2/0.1] |
CPHS-BC3-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.7-2.99/0.01]-G[0.1-1.4/0.1] |
CPHS-BC3.5-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1-3.49/0.01]-G[0.1-1.7/0.1] |
CPHS-BC3.5-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-G[0.1-1.7/0.1] |
CPHS-BC4-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1-3.99/0.01]-G[0.1-1.9/0.1] |
CPHS-BC4-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-G[0.1-1.9/0.1] |
CPHS-BC4.5-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1-4.49/0.01]-G[0.1-2.2/0.1] |
CPHS-BC5-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[1-4.99/0.01]-G[0.1-2.4/0.1] |
CPHS-BC5.5-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-G[0.1-2.7/0.1] |
CPHS-BC5.5-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]-G[0.1-2.7/0.1] |
CPHS-BC6-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[2-5.99/0.01]-G[0.1-2.9/0.1] |
CPHS-BC6-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-2.9/0.1] |
CPHS-BC6.5-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[2-6.49/0.01]-G[0.1-3.2/0.1] |
CPHS-BC6.5-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-3.2/0.1] |
CPHS-BC7-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[2-6.99/0.01]-G[0.1-3.4/0.1] |
CPHS-BC7-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-3.4/0.1] |
CPHS-BC8-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[2-7.99/0.01]-G[0.1-3.9/0.1] |
CPHS-BC8-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-3.9/0.1] |
CPHS-BC10-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[2-9.99/0.01]-G[0.1-4.9/0.1] |
CPHS-BC10-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-4.9/0.1] |
CPHS-BC13-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[2-12.99/0.01]-G[0.1-6.4/0.1] |
CPHS-BC13-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-6.4/0.1] |
CPHS-BC16-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-A[2-15.99/0.01]-G[0.1-7.9/0.1] |
CPHS-BC16-[12-150/0.01]-F[10-150/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-7.9/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | L dimension tolerance | A/AAC (Tip diameter) (mm) | D/P (Shaft diameter) (mm) | Type of the first step Step1 | Tip shape Shape | RE (R shape alteration・enlargement) (mm) | C (Step type taper width) (mm) | CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | R (Step type R) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.99 | 1 | B | B | - | - | - | 10 ~ 99.4 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.4 ~ 0.49 | 1 | B | B | - | - | - | 10 ~ 99.4 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 1.49 | 1.5 | B | B | - | - | - | 10 ~ 99.4 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.4 ~ 0.49 | 1.5 | B | B | - | - | - | 10 ~ 99.4 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 1.99 | 2 | B | B | - | - | - | 10 ~ 99.4 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 2.49 | 2.5 | B | B | - | - | - | 10 ~ 99.4 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 2.99 | 3 | B | B | - | - | - | 10 ~ 99.4 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.49 | 3.5 | B | B | - | - | - | 10 ~ 119.4 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 | B | B | - | - | - | 10 ~ 119.4 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.99 | 4 | B | B | - | - | - | 10 ~ 119.4 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 4 | B | B | - | - | - | 10 ~ 119.4 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.49 | 4.5 | B | B | - | - | - | 10 ~ 119.4 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.99 | 5 | B | B | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 5.49 | 5.5 | B | B | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 5.5 | B | B | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 5.99 | 6 | B | B | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 6 | B | B | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.49 | 6.5 | B | B | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 6.5 | B | B | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.99 | 7 | B | B | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 7 | B | B | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 7.99 | 8 | B | B | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 8 | B | B | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 9.99 | 10 | B | B | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 10 | B | B | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 12.99 | 13 | B | B | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 13 | B | B | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 15.99 | 16 | B | B | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 16 | B | B | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 5 ~ 19.99 | 20 | B | B | - | - | - | 28 ~ 150 | - | - | 30 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 4 ~ 4.99 | 20 | B | B | - | - | - | 28 ~ 150 | - | - | 30 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.5 ~ 0.99 | 1 | B | C | - | - | - | 10 ~ 99.4 | 0.1 ~ 0.4 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.4 ~ 0.49 | 1 | B | C | - | - | - | 10 ~ 99.4 | 0.1 ~ 0.4 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.5 ~ 1.49 | 1.5 | B | C | - | - | - | 10 ~ 99.4 | 0.1 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.4 ~ 0.49 | 1.5 | B | C | - | - | - | 10 ~ 99.4 | 0.1 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.5 ~ 1.99 | 2 | B | C | - | - | - | 10 ~ 99.4 | 0.1 ~ 0.9 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.5 ~ 2.49 | 2.5 | B | C | - | - | - | 10 ~ 99.4 | 0.1 ~ 1.2 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 2.99 | 3 | B | C | - | - | - | 10 ~ 99.4 | 0.1 ~ 1.4 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 3.49 | 3.5 | B | C | - | - | - | 10 ~ 119.4 | 0.1 ~ 1.7 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 | B | C | - | - | - | 10 ~ 119.4 | 0.1 ~ 1.7 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 3.99 | 4 | B | C | - | - | - | 10 ~ 119.4 | 0.1 ~ 1.9 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 0.99 | 4 | B | C | - | - | - | 10 ~ 119.4 | 0.1 ~ 1.9 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 4.49 | 4.5 | B | C | - | - | - | 10 ~ 119.4 | 0.1 ~ 2.2 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 4.99 | 5 | B | C | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 2.4 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 5.49 | 5.5 | B | C | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 2.7 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 1.49 | 5.5 | B | C | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 2.7 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 2 ~ 5.99 | 6 | B | C | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 2.9 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 6 | B | C | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 2.9 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 2 ~ 6.49 | 6.5 | B | C | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 3.2 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 6.5 | B | C | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 3.2 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 2 ~ 6.99 | 7 | B | C | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 3.4 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 7 | B | C | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 3.4 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 2 ~ 7.99 | 8 | B | C | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 3.9 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 8 | B | C | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 3.9 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 2 ~ 9.99 | 10 | B | C | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 4.9 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 10 | B | C | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 4.9 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 2 ~ 12.99 | 13 | B | C | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 6.4 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 13 | B | C | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 6.4 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 2 ~ 15.99 | 16 | B | C | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 7.9 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 16 | B | C | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 7.9 | - | 12 ~ 150 | - | - | - |
Loading...
Shape type | One-step | Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 | Tip gradient tolerance | 0/-0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Tip lapped or not | No | Type of the second step Step2 | No second step |
Configura
Proprietà di base
Material
L dimension tolerance
A/AAC (Tip diameter)(mm)
D/P (Shaft diameter)(mm)
Type of the first step Step1
Tip shape Shape
RE (R shape alteration・enlargement)(mm)
C (Step type taper width)(mm)
CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
R (Step type R)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali