Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Shaft diameter tolerance | L dimension tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | F (mm) | G (Tip bezel angle) (°) | R (Tip R processing) (mm) | V (Tip shape dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 1 | 1G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 1.2 | 1G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 1.5 | 1G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 2 | 1G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 2.5 | 1G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 3 | 1G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 3.5 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 4 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 4.5 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 5 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 5.5 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 6 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 6.5 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 7 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 8 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 10 | 1G | - | 15.01 ~ 150 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 13 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 16 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 1 | 1R | - | 15.01 ~ 100 | - | - | 1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 1.2 | 1R | - | 15.01 ~ 100 | - | - | 1.2 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 1.5 | 1R | - | 15.01 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 2 | 1R | - | 15.01 ~ 100 | - | - | 2.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 2.5 | 1R | - | 15.01 ~ 100 | - | - | 2.6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 3 | 1R | - | 15.01 ~ 100 | - | - | 3.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 3.5 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 3.6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 4 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 4.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 4.5 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 4.6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 5 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 5.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 5.5 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 5.6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 6 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 6.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 6.5 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 6.6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 7 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 7.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 8 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 8.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 10 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 10.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 13 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 13.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 16 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 16.1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 2 | 1Z | - | 15.01 ~ 100 | 15 ~ 99.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 1.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 2.5 | 1Z | - | 15.01 ~ 100 | 14.5 ~ 99.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 3 | 1Z | - | 15.01 ~ 100 | 12.5 ~ 99.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 2.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 3.5 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 14.5 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 3.4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 3.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4.5 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 4.4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 5 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 4.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 5.5 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 5.4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 6 | 1Z | - | 15.01 ~ 150 | 15 ~ 149.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 5.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 6.5 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 6.4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 7 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 6.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 8 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 6.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 10 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 9.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 13 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 12.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 16 | 1Z | - | 15.01 ~ 150 | 15 ~ 140 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 15.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 2 | 2G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 1.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 2.5 | 2G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 3 | 2G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 2.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 3.5 | 2G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 3.4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4 | 2G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 3.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4.5 | 2G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 4.4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 5 | 2G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 4.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 5.5 | 2G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 5.4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 6 | 2G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 5.9 |
Loading...
Shape type | With tip shape | Quenching | Hardening steel | Head thickness | 4mm(T4) |
---|---|---|---|---|---|
Gas release shape | No | Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |
Configura
Proprietà di base
Material
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
F(mm)
G (Tip bezel angle)(°)
R (Tip R processing)(mm)
V (Tip shape dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali