Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Step (Step shape) | Shape (Tip shape) | D/P (Shaft diameter) (mm) | No. (Nominal diameter) (mm) | A (Tip diameter) (mm) | C (Tip part) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip part) (mm) | R (Tip part) (mm) | S (Tip part) (mm) | W (Tip part) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | F | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 1.5 ~ 2.49 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 2.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | F | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 1.5 ~ 2.99 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 2.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | F | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 1.5 ~ 3.49 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 3.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | F | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 1.5 ~ 3.99 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 3.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | F | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 1.5 ~ 4.49 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 4.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | F | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 1.5 ~ 4.99 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 4.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | F | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 1.5 ~ 5.49 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 5.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | F | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 2 ~ 5.99 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 5.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | F | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 2 ~ 6.49 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 6.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | F | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 2 ~ 6.99 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 6.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | F | 7 ~ 7.99 | 8 | 2 ~ 7.99 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 7.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | F | 8 ~ 9.99 | 10 | 2 ~ 9.99 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 9.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | G | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 1.5 ~ 2.48 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 2.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | G | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 1.5 ~ 2.98 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 2.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | G | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 1.5 ~ 3.48 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 3.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | G | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 1.5 ~ 3.98 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 3.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | G | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 1.5 ~ 4.48 | - | 20 ~ 98 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 4.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | G | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 1.5 ~ 4.98 | - | 20 ~ 147 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 4.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | G | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 1.5 ~ 5.48 | - | 20 ~ 147 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 5.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | G | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 2 ~ 5.98 | - | 20 ~ 147 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 5.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | G | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 2 ~ 6.48 | - | 20 ~ 147 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 6.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | G | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 2 ~ 6.98 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 6.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | G | 7 ~ 7.99 | 8 | 2 ~ 7.98 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 7.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | B (for shaft holes) | G | 8 ~ 9.99 | 10 | 2 ~ 9.98 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 9.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | F | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 1.5 ~ 2.49 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 2.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | F | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 1.5 ~ 2.99 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 2.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | F | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 1.5 ~ 3.49 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 3.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | F | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 1.5 ~ 3.99 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 3.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | F | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 1.5 ~ 4.49 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 4.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | F | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 1.5 ~ 4.99 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 4.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | F | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 1.5 ~ 5.49 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 5.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | F | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 2 ~ 5.99 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 5.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | F | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 2 ~ 6.49 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 6.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | F | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 2 ~ 6.99 | 0.1 ~ 1 | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 6.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | F | 7 ~ 7.99 | 8 | 2 ~ 7.99 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 7.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | F | 8 ~ 9.99 | 10 | 2 ~ 9.99 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 9.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | G | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 1.5 ~ 2.4 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 2.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | G | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 1.5 ~ 2.9 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 2.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | G | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 3.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | G | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 1.5 ~ 3.9 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 3.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | G | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 1.5 ~ 4.4 | - | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 4.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | G | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 1.5 ~ 4.9 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 4.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | G | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 1.5 ~ 5.4 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 5.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | G | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 2 ~ 5.9 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 5.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | G | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 2 ~ 6.4 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 6.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | G | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 2 ~ 6.9 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 6.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | G | 7 ~ 7.99 | 8 | 2 ~ 7.9 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 7.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | C (for shaft holes) | G | 8 ~ 9.99 | 10 | 2 ~ 9.9 | - | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 9.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D (for shaft holes) | F | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 1.5 ~ 2.49 | 0.1 ~ 1 | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 2.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D (for shaft holes) | F | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 1.5 ~ 2.99 | 0.1 ~ 1 | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 2.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D (for shaft holes) | F | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 1.5 ~ 3.49 | 0.1 ~ 1 | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 3.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D (for shaft holes) | F | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 1.5 ~ 3.99 | 0.1 ~ 1 | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 3.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D (for shaft holes) | F | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 1.5 ~ 4.49 | 0.1 ~ 1 | 20 ~ 96 | 22 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 4.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D (for shaft holes) | F | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 1.5 ~ 4.99 | 0.1 ~ 1 | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 4.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D (for shaft holes) | F | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 1.5 ~ 5.49 | 0.1 ~ 1 | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 0.75 ~ 5.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D (for shaft holes) | F | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 2 ~ 5.99 | 0.1 ~ 1 | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 5.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D (for shaft holes) | F | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 2 ~ 6.49 | 0.1 ~ 1 | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 6.48 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D (for shaft holes) | F | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 2 ~ 6.99 | 0.1 ~ 1 | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 6.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D (for shaft holes) | F | 7 ~ 7.99 | 8 | 2 ~ 7.99 | 0.1 ~ 1 | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 7.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D (for shaft holes) | F | 8 ~ 9.99 | 10 | 2 ~ 9.99 | 0.1 ~ 1 | 20 ~ 146 | 22 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 9.98 |
Loading...
Material | SKH51 | Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 | L/F dimension tolerance | +0.01/0 |
---|
Configura
Proprietà di base
Step (Step shape)
Shape (Tip shape)
D/P (Shaft diameter)(mm)
No. (Nominal diameter)(mm)
A (Tip diameter)(mm)
C (Tip part)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip part)(mm)
R (Tip part)(mm)
S (Tip part)(mm)
W (Tip part)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali