Inserti sagomati / acciaio per utensili / rettificati su 4 lati, fresati su 2 lati / temprati e rinvenuti

Inserti sagomati / acciaio per utensili / rettificati su 4 lati, fresati su 2 lati / temprati e rinvenuti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DH2FF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
HPM38F-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
NAK55F-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-100/0.1]
NAK80F-A[10-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-100/0.1]
PX5F-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-100/0.1]
RIGORF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
RIGORK-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[15-60/0.1]
RIGORK-A[8-200/0.1]-T[8-20/0.1]-T[15-60/0.1]
S50CF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-100/0.1]
S50CK-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
S50CTF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
S-STARF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
SKD11F-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
SKD11K-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
SKD61F-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
SKD61K-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
STAVAXTF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPolished surface Material With/without reference plane A (Width)
(mm)
B (Length)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
1 Preventivo 106 face-milledDH2FNo8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Preventivo 106 face-milledHPM38No8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Preventivo 106 face-milledNAK55No8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 100
1 Preventivo 106 face-milledNAK80No10 ~ 2008 ~ 3008 ~ 100
1 Preventivo 106 face-milledPX5No8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 100
1 Preventivo 106 face-milledRIGORNo8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Preventivo 104 face-grinded/2 face-milledRIGORYes8 ~ 2008 ~ 30015 ~ 60
1 Preventivo 104 face-grinded/2 face-milledRIGORYes8 ~ 200-8 ~ 20
1 Preventivo 106 face-milledS50C annealedNo8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 100
1 Preventivo 104 face-grinded/2 face-milledS50C annealedYes8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Preventivo 106 face-milledS50C Refined steelNo8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Preventivo 106 face-milledS-STARNo8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Preventivo 106 face-milledSKD11No8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Preventivo 104 face-grinded/2 face-milledSKD11Yes8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Preventivo 106 face-milledSKD61No8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Preventivo 104 face-grinded/2 face-milledSKD61Yes8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Preventivo 106 face-milledSTAVAX ESR annealedNo8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tolerance +0.2/+0.1

Supporto tecnico