Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DH2FG-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01] |
DH2FP-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
HPM38G-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01] |
HPM38P-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
NAK55G-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-100/0.01] |
NAK55P-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
NAK80G-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-100/0.01] |
NAK80P-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
PX5G-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-100/0.01] |
S50CTG-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01] |
S-STARG-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01] |
S-STARP-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
STAVAXTG-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01] |
STAVAXTP-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Tolerance | A (Width) (mm) | B (Length) (mm) | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | DH2F | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | DH2F | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM38 | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM38 | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | NAK55 | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | NAK55 | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | NAK80 | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | NAK80 | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | PX5 | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | S50C annealed | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | S-STAR | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | S-STAR | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | STAVAX ESR annealed | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | STAVAX ESR annealed | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 |
Loading...
Polished surface | 6 faces grinded | With/without reference plane | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Tolerance
A (Width)(mm)
B (Length)(mm)
T (Thickness)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali