Cunei per inserti di forma / acciaio per utensili / non lavorati

Cunei per inserti di forma / acciaio per utensili / non lavorati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ICHS5-[15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
ICHS10-[20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[40-180/10]-A[1,​3,​5]
ICSS5-[15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
ICSS10-[20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[40-180/10]-A[1,​3,​5]
IUHS5-20-L[20-100/10]-A[1,​3,​5]
IUHS9-15-L[20-100/10]-A[1,​3,​5]
IUHS10-20-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUHS10-25-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUHS10-30-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUHS12-15-L[30-100/10]-A[1,​3,​5]
IUHS12-20-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUHS12-25-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUSS5-20-L[20-100/10]-A[1,​3,​5]
IUSS9-15-L[20-100/10]-A[1,​3,​5]
IUSS10-20-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUSS10-25-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUSS10-30-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUSS12-15-L[30-100/10]-A[1,​3,​5]
IUSS12-20-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUSS12-25-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial W (Width)
(mm)
T (Height)
(mm)
A (Angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
1 Preventivo 10HPM2T comparable515 ~ 801 ~ 530 ~ 180
1 Preventivo 10HPM2T comparable1020 ~ 801 ~ 540 ~ 180
1 Preventivo 10SKS3515 ~ 801 ~ 530 ~ 180
1 Preventivo 10SKS31020 ~ 801 ~ 540 ~ 180
1 Preventivo 10HPM2T comparable5201 ~ 520 ~ 100
1 Preventivo 10HPM2T comparable9151 ~ 520 ~ 100
1 Preventivo 10HPM2T comparable10201 ~ 530 ~ 180
1 Preventivo 10HPM2T comparable10251 ~ 530 ~ 180
1 Preventivo 10HPM2T comparable10301 ~ 530 ~ 180
1 Preventivo 10HPM2T comparable12151 ~ 530 ~ 100
1 Preventivo 10HPM2T comparable12201 ~ 530 ~ 180
1 Preventivo 10HPM2T comparable12251 ~ 530 ~ 180
1 Preventivo 10SKS35201 ~ 520 ~ 100
1 Preventivo 10SKS39151 ~ 520 ~ 100
1 Preventivo 10SKS310201 ~ 530 ~ 180
1 Preventivo 10SKS310251 ~ 530 ~ 180
1 Preventivo 10SKS310301 ~ 530 ~ 180
1 Preventivo 10SKS312151 ~ 530 ~ 100
1 Preventivo 10SKS312201 ~ 530 ~ 180
1 Preventivo 10SKS312251 ~ 530 ~ 180

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico