• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cavity Insert Wedges -Parallel Type-

Cavity Insert Wedges -Parallel Type-

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IPS8-20-[30-200/10]
IPS8-25-[30-200/10]
IPS8-30-[30-200/10]
IPS8-35-[30-200/10]
IPS8-40-[30-200/10]
IPS10-20-[30-200/10]
IPS10-25-[30-200/10]
IPS10-30-[30-200/10]
IPS10-35-[30-200/10]
IPS10-40-[30-200/10]
IPS15-20-[30-200/10]
IPS15-25-[30-200/10]
IPS15-30-[30-200/10]
IPS15-35-[30-200/10]
IPS15-40-[30-200/10]
IPS20-20-[30-200/10]
IPS20-25-[30-200/10]
IPS20-30-[30-200/10]
IPS20-35-[30-200/10]
IPS20-40-[30-200/10]
IPS25-20-[30-200/10]
IPS25-25-[30-200/10]
IPS25-30-[30-200/10]
IPS25-35-[30-200/10]
IPS25-40-[30-200/10]
Codice componenteSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSW (Width)
(mm)
T (Height)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Preventivo 1082030 ~ 200
Preventivo 1082530 ~ 200
Preventivo 1083030 ~ 200
Preventivo 1083530 ~ 200
Preventivo 1084030 ~ 200
Preventivo 10102030 ~ 200
Preventivo 10102530 ~ 200
Preventivo 10103030 ~ 200
Preventivo 10103530 ~ 200
Preventivo 10104030 ~ 200
Preventivo 10152030 ~ 200
Preventivo 10152530 ~ 200
Preventivo 10153030 ~ 200
Preventivo 10153530 ~ 200
Preventivo 10154030 ~ 200
Preventivo 10202030 ~ 200
Preventivo 10202530 ~ 200
Preventivo 10203030 ~ 200
Preventivo 10203530 ~ 200
Preventivo 10204030 ~ 200
Preventivo 10252030 ~ 200
Preventivo 10252530 ~ 200
Preventivo 10253030 ~ 200
Preventivo 10253530 ~ 200
Preventivo 10254030 ~ 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material SKS3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico